MM-17648_website-update_building-technology_website-area_kreissparkasse_goettingen_2000x1500

楼宇自动化是绿色楼宇的关键

使用舒适、高效和安全——当今楼宇必须满足这些需求。这需要智能自动化技术控制、调节和监控所有楼宇功能。因此,楼宇自动化在非住宅楼宇中必不可少,同时也是绿色楼宇的基础。

凭借全面的解决方案和服务,万可是您在楼宇规划、调试和持续运行方面的可靠合作伙伴。

万可楼宇自动化产品

了解我们为您的楼宇项目提供的解决方案

多年来,楼宇自动化已经变得越发重要。尤其是由于数字化的不断进步和不断提高的创新速度,可以实现更大的舒适度和效率提升。特别是在楼宇领域,EPBD或革新浪潮等政治指导方针也在推动智能解决方案的发展。符合行业愿景:绿色楼宇即智能楼宇。

可持续智能楼宇的最重要先决条件是所有组件均联网并可以相互通信。标准化、安全的自动化控制技术至关重要。

为了以面向未来的方式满足这些发展和要求,需要全面、灵活的解决方案。这些解决方案将确保楼宇的跨行业规划、调试和高效运行,在楼宇生命周期各阶段通过合作伙伴提供项目经验和技术知识。

在万可,您可以一站式满足所有这些需求:从硬件到软件,再到咨询和服务。

我们的专业知识可以为您提供强大优势:

  • 您的合作伙伴:万可是模块化、集成式楼宇自动化系统的解决方案提供商。

  • 专业知识:我们在开发系统解决方案方面拥有多年经验,能够简化您的工作,提升您的楼宇管理透明度。

  • 灵活性:从标准化到个性化、项目特定的解决方案——万可是您规划和调试楼宇服务的可靠合作伙伴与顾问。

  • 强大的网络:通过我们的万可解决方案供应商计划,我们将特定项目的客户和实施专家联合起来。



适于广泛应用的全面解决方案

无论是对于办公和行政楼宇、生产设施和仓库、基础设施楼宇还是对于零售商店,都可以单击我们的智能楼宇互动世界,了解我们适于各种应用的解决方案。

适于可持续楼宇的产品组合

绿色楼宇即智能楼宇,其特点是各种楼宇系统在数字化、可持续楼宇生态系统中的理想互联。通过我们的技术、解决方案和服务,现在即可未雨绸缪,进行楼宇设置,以满足投资者、运营商、设备管理人员和用户当前和未来的需求。

我们可为您提供以下服务:

  • GA库、系统宏和预制标准化应用解决方案,用于简单高效地调试楼宇服务系统

  • 个性化楼宇和系统自动化解决方案,实现可持续、节能和舒适的楼宇运行

  • 针对楼宇自动化中所有通用协议的特定项目集成解决方案,可方便地互连所有楼宇系统并确保它们的最佳交互

我们向您提供的内容:

我们为您的应用提供的标准化系统解决方案

可根据项目要求定制

无需编程即可实现自动化

楼宇自动化依赖于执行一系列非常相似的任务。所有不同的楼宇系统,例如照明、遮阳、供暖、空调和通风,均需要控制和调节。万可正在推出其“楼宇控制应用”,用于执行这些任务。该软件无需任何编程即可投入使用。

building_raum_raumautomation_istock_000053954758_2000x2000.jpg

使用flexROOM®更轻松地实现自动化

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1125.jpg

万可照明管理方案

万可照明管理是帮助在大型空间(例如生产区域或仓库)内实现灯光控制的精致解决方案。通过将预定义硬件和简单易用软件有机结合,万可照明管理系统不仅可帮助设计和调试新的照明系统,而且还可带来很多运行方面的优势。

参数设置——无需编程

WAGO能源数据管理包括一个模块化控制系统软件,从不同的媒介和影响要素中记录测量数据用于能源监测和处理,以作进一步分析、存档和报告。软件自动检测来自所连接仪表和传感器的不同信号,通过简单的参数设置,即可将其用于能源分析工具中。

了解各种可能:
万可楼宇自动化解决方案客户案例

MM-16236_GWA_KV_2000x1125.jpg

客户应用项目

了解我们实施的客户项目——从传统的翻新项目,到效率提升项目,再到新型智能楼宇应用。

kundenservice_solution-provider_wir-bieten_2000x1125.jpg

万可解决方案供应商

在我们强大的解决方案供应商网络中,您可以找到杰出的万可合作伙伴和系统专家,他们将帮助您实施项目。

楼宇自动化常见问题

万可联系人

客户咨询