产品信息
解决方案
行业趋势
官方商城
关于我们
客户服务
下载中心
任何支付能源费用的人都想知道已供应的能源数量和价格。这不是什么新鲜事;然而,在能源成本上升的时代,它变得更加重要。此外,由于电子移动和国家电网系统中可再生能源的增加,符合校准法的能耗计费成为更加艰巨的挑战。万可电能表装备精良,适用于建筑和工业部门的所有任务。
只要汽车制造商通过自己的充电基础设施为客户提供免费电力,用户就不会优先考虑计费的千瓦时精度。没有人会对礼物吹毛求疵,也没有人会过于关注价格或精确的能耗数据。然而,一旦消费者不得不自行承担能源费用,他们的行为就会改变。因此,德国的充电站需要符合校准法的电能表。这不仅适用于电动汽车的充电站,也适用于太阳能的网络馈入和分项计量合同,如在零售业中存在的——只要供应商对能源收费,就需要使用合适的电能表。这是保证能耗计费符合法律规定的唯一途径。 其依据是MID指令2014/32/EU。所谓的测量仪器指令(MID)是欧盟法规,旨在协调所有欧盟国家的法定计量的许多方面。它适用于整个欧盟的所有类型的测量仪器:从水表到电能表,再到秤和出租车计价器。MID设定了测量仪器的基本性能标准,设定了适用于初始调试的要求,并规定了制造商的义务。除了符合校准法,万可的MID认证电能表还具备其他优势,这可以通过四个应用示例来证明。
电能表有两种基本型号,适用于能耗计费:直接式电能表可测量65 A以下的电流;变压器式电能表可测量1 A或5 A的信号,可测量高达数千安培的电流。两款电能表的安装宽度非常小,用户因此受益:变压器操作用电能表宽度为72 mm(相当于4个分格-DU),而直测式电能表宽度仅为35 mm(相当于2个分格)。除了有功和无功功率值,电能表还会记录电源频率以及所有相位的电流、电压和功率。借助直插型笼式弹簧连接技术(Push-in CAGE CLAMP®),所有类型的导线,例如不超过25 mm2的细多股导线,都可以轻松连接。除了安全布线,这也节省了安装时间。这些设备具有多种通信能力:每个都有一个仪表总线接口、一个Modbus®接口和两个S0接口。它们可以通过位于发光全尺寸显示屏下的触摸感应控件进行操作,也可以使用免费应用程序通过蓝牙®方便地连接。
万可电能表可用于交流充电系统。测量值通过集成接口——仪表总线、Modbus®和两个S0接口转发到上级控制器。这为充电站和壁盒制造商提供了最大的灵活性,因为所有这些接口都可以通过一个通用MID仪表系列进行操作。 蓝牙®接口特别有用:使用免费的“万可电能表配置器”应用程序可以轻松地从电表中读取数据并对其进行配置。因此,可以轻松将默认配置转移到每个附加设备。该电能表有多个可配置的输入,因此可根据四种不同的费率进行计费,这对充电基础设施系统的使用特别有意义。例如,这可用于对公司内部车辆和外部车辆的能耗分别计费。
该电源设备具备丰富多样的通讯能力:配备 1 路 M-Bus 接口、1 路 Modbus® 接口以及 2 路 S0 脉冲接口。
万可电能表也适用于零售行业的增值应用。这些设备在店内应用中提供快速、可靠的能耗值信息。当多个实体使用同一零售区域时——例如,超市包含一个独立的面包店,或者购物中心包含品牌商店——需要精确地分配能耗值。此外,电能表可轻松连接至万可能源数据管理。这使得计费更容易,更透明,也有助于节约能源。系统地采集所有类型的能耗和相关负载,并将数据置于相应环境,除了电能表之外,还需要万可PFC200控制器和软件许可。软件自动检测来自所连接仪表和传感器的不同信号,通过简单的参数设置,即可将其用于能源分析工具中。该系统可以很快投入使用,无需进一步安装或编程,并允许进行详细的能源数据评估,用户可以籍此制定具体的效率措施。 但是,即使只使用具有MID认证的电能表,也可以开展全面的能耗监测。由于能够持续采集能量值和标准测量值,并能够通过蓝牙®检索报告,商店和转租人也可以获得详细的分析报告,并且可以从中央位置进行计费。遵守校准法可确保数据精确到千瓦时。
搭配具备 MID 认证的电能表使用,可实现全面能耗监测。
经MID认证的万可电能表具备四象限计量功能。因此可以记录有功功率和无功功率,并区分供电和能耗。只需使用一个电能表,客户就可以获得供电量(例如太阳能或风能系统)和耗电量的精确信息。这些电能表是电力计费的最佳选择,它必须符合法律要求,设定不同的费率,并将耗电和供电都考虑在内。对于工业风电场,将校准的仪表连接到更高级别的万可能源数据管理系统非常有益。因此,可以对能量和过程数据进行模块化记录,并具有集成的可视化功能,以全面了解能量流。
带变压器接口的万可电能表可与插入式电流互感器、罗氏线圈、分芯电流互感器和绝缘导线的电压测试头结合使用。符合标准评估程序模块D。快速安装套件使安装快速且经济实惠。变压器操作用电能表对于改造现有系统(例如生产设备或配电站)特别有用,因为改造过程中的布线非常容易。这种设计可容纳高达数千安培的电流。 轻松无螺丝连接,强大的通信能力以及通过应用程序进行无线读取和配置——这些只是万可电能表令人印象深刻的部分功能。此外,基于指令2014/32/EU的MID合规性使其成为能耗计费的理想伙伴。
在创建最佳销售环境方面,楼宇自动化是零售业的一个关键因素。为了支持这一目标,万可开发了特殊的零售产品和服务,包括具有通信功能的硬件和可配置的控制功能,以客户为中心并提供专业服务。
了解更多