产品信息
解决方案
行业趋势
官方商城
关于我们
客户服务
下载中心
万可具有种类广泛的PCB接线端子和接插式连接器, 可为不同应用领域提供适宜的解决方案。例如,多种弹簧连接技术可轻松应对驱动器和控制器技术及照明行业的挑战。 优势一览:
高度多样化的产品
操作简便、使用安全
通过弹簧压力连接技术实现永久、安全的导线连接
Push-in CAGE CLAMP®和PUSH-WIRE® 产品可快速高效地连接单股导线及加有冷压接头的导线
使用波峰/手动焊接(THT)和回流焊(THR/SMT)产品无缝集成到制造流程中
新产品
显示产品列表
在实现可靠安全的信号传输方面,PCB接线端子与接插式PCB连接器是您电路板上的工业级首选方案。每个接线端子和每个连接器都有合适的用途,您可以根据PCB的具体要求进行选择。您将选择哪个选项?
了解更多
万可大功率产品系列包含两个系列的PCB接线端子和一个接插式连接器系统,可连接截面积最大为25 mm2的导线,最大额定电流为76 A。这些紧凑且高性能的PCB接线端子(带或不带操作杆)易于使用,并提供了较好的接线灵活性。MCS MAXI 16接插式连接器系列是全球首款带操作杆的大功率产品。
优势:
全面的产品系列
采用直插型笼式弹簧连接技术(Push-in CAGE CLAMP® )
更广的接线范围,更高的载流能力
紧凑型接线端子具有较大横截面积和电流,从而节省金钱和空间
平行或垂直于PCB板布线
与进线方向平行或垂直处各有一个测试孔
应用广泛,适于多种行业和领域
大功率产品的更多信息
万可SMD PCB接线端子系列是LED应用和工业应用的理想解决方案。您将得益于众多行业领先的优势,例如紧凑型和简易设计。
优势一览:
单股导线可直接插入
外形扁平、小巧且外壳为白色,可极大程度地减少其阴影对PCB板上照明设备的影响
卷装带式包装,适于自动装配流程,2059和2060系列提供两种不同尺寸的卷装带
SMD更多相关信息
万可能够提供种类丰富的PCB接线端子,导线截面积从0.08到16 mm2 (28–6 AWG) ,可将PCB预设备相连。凭借焊针间距为2.5到20 mm的产品类型,万可为您的应用提供正确的解决方案。
Push-in CAGE CLAMP®可简便、安全地连接单股导线
种类丰富的PCB接线端子可满足不同进线方向和操作方式的需要
自定义组装不同颜色的产品,以实现清晰的接线分配
适于各种焊接过程的产品有利于轻松集成到制造过程中
可提供通孔连接的产品类型
万可种类丰富的接插式连接器始终为您的应用找到合适的解决方案。万可PCB接插式连接器适用导线范围为0.08到10 mm2 (28–8 AWG),可满足多种系统布线需求。
接插式PCB连接系统,可以与多种要求和应用领域完美同步
该系统中的各种连接器适合所有可能的应用
快速、抗振动和免维护的弹簧压力连接技术
焊针间距从2.5到7.62 mm(0.098-0.3 inch),电流承载能力高达41 A
PCB接插式连接器可提供单个焊针和焊针条的产品类型
可提供通孔连接器
MCS更多相关信息
CrNi弹簧可使夹持力加倍: picoMAX®与其他连接器系列相比,可节省30%的空间。
外形设计高度紧凑: 可节省30%的空间
从根本上简化连接系统
特殊设计、创新弹簧压力连接技术和新型绝缘材料确保了绝对的连接可靠性 - 无惧高温环境
集成式锁紧装置和几乎完全隐藏在针型连接器内的孔型连接器的应用,使得线对板连接拥有高达20g的抗振动能力
通过平行于连接器进线口的测试插孔进行测试,测试效率高
picoMAX®的更多相关信息
了解所有PCB接线端子和连接器。
发现更多产品优势及应用!
单对以太网仅使用单线对即可实现长距离高速以太网连接。这可以节省空间,为应用减负,同时节省资源。紧凑型2601和2086系列PCB接线端子为单对以太网提供简单的连接过程,因为无需专用插头。