新品速递

单对以太网:无需插头即可轻松连接

单对以太网,打通全链路无障碍数据互通

单对以太网(SPE)是自动化行业的关键技术突破,大幅简化工业通信,数据可从现场设备直传云端,全程无通信壁垒。相较于传统以太网,SPE 仅使用一对线缆,拥有 IEEE 官方标准。该技术可减少网关等中间转换设备,实现端到端完整无缝 IP 通信。

高速稳定、降本省空间,多重优势集于一身

单对以太网优势丰富,综合性能出众。该技术最高可支持 50 瓦供电、线缆传输距离最长达 1000 米,还可在线型拓扑结构中多路输出,功能特性十分全面。其应用场景覆盖广泛,在开放自动化领域优势尤为突出。万可早已洞悉单对以太网的发展潜力,正推进生产、流程及楼宇自动化系统的一体化组网,帮助客户充分发挥该项技术的各项价值。

布线可靠且无需工具

只需将导线修剪至合适长度,剥去绝缘层,将末端插入PCB接线盒,即可使用。只需一击,2601系列PCB接线端子操作杆便可将导线牢固地锁定,建立单对以太网连接——无需任何工具。为带有推压键的2086系列PCB接线端子布线同样简单。直插型笼式弹簧连接技术(Push-in CAGE CLAMP®)使得能够安全插入单股硬导线和细多股导线。在PCB接线端子上对单对以太网连接进行了防插错处理,这可以简化布线并减少错误。

轻松改造

万可2601和2086系列PCB接线端子支持在现有安装中轻松实现单对以太网连接。例如,可轻松将卷帘门、门和智能家居系统的楼宇控制装置改造到现有布线中。

产品型号:2601-xxx、2086-xxx
上市时间:2023年第1季度

相关产品

PCB 接线端子; 推压键; 1.5 mm²; 焊针间距 3.5 mm; 4极; Push-in CAGE CLAMP®; 灰色
型号 250-204

PCB 接线端子; 推压键; 1.5 mm²; 焊针间距 3.5 mm; 4极; Push-in CAGE CLAMP®; 灰色

PCB 接线端子; 推压键; 1.5 mm²; 焊针间距 3.5 mm; 4极; Push-in CAGE CLAMP®; 浅灰色
型号 250-204/000-009

PCB 接线端子; 推压键; 1.5 mm²; 焊针间距 3.5 mm; 4极; Push-in CAGE CLAMP®; 浅灰色

PCB 接线端子; 操作手柄; 6 mm²; 焊针间距 7.5 mm; 6极; Push-in CAGE CLAMP®; 灰色
型号 2606-1106/020-000

PCB 接线端子; 操作手柄; 6 mm²; 焊针间距 7.5 mm; 6极; Push-in CAGE CLAMP®; 灰色

PCB 接线端子; 操作手柄; 6 mm²; 焊针间距 7.5 mm; 1极; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; 灰色
型号 2606-1101

PCB 接线端子; 操作手柄; 6 mm²; 焊针间距 7.5 mm; 1极; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; 灰色

PCB 接线端子; 操作手柄; 6 mm²; 焊针间距 7.5 mm; 4极; Push-in CAGE CLAMP®; 灰色
型号 2606-1104/020-000

PCB 接线端子; 操作手柄; 6 mm²; 焊针间距 7.5 mm; 4极; Push-in CAGE CLAMP®; 灰色

THR PCB接线端子; 推压键; 1.5 mm²; 焊针间距 3.5 mm; 2极; Push-in CAGE CLAMP®; 黑色
型号 2086-1102

THR PCB接线端子; 推压键; 1.5 mm²; 焊针间距 3.5 mm; 2极; Push-in CAGE CLAMP®; 黑色

THR PCB接线端子; 推压键; 1.5 mm²; 焊针间距 3.5 mm; 2极; Push-in CAGE CLAMP®; 焊针长度1.5 mm; 黑色
型号 2086-1102/300-000

THR PCB接线端子; 推压键; 1.5 mm²; 焊针间距 3.5 mm; 2极; Push-in CAGE CLAMP®; 焊针长度1.5 mm; 黑色

THR PCB接线端子; 推压键; 1.5 mm²; 焊针间距 3.5 mm; 3极; Push-in CAGE CLAMP®; 黑色
型号 2086-1103

THR PCB接线端子; 推压键; 1.5 mm²; 焊针间距 3.5 mm; 3极; Push-in CAGE CLAMP®; 黑色

THR PCB接线端子; 推压键; 1.5 mm²; 焊针间距 3.5 mm; 3极; Push-in CAGE CLAMP®; 焊针长度1.5 mm; 黑色
型号 2086-1103/300-000

THR PCB接线端子; 推压键; 1.5 mm²; 焊针间距 3.5 mm; 3极; Push-in CAGE CLAMP®; 焊针长度1.5 mm; 黑色

THR PCB接线端子; 推压键; 1.5 mm²; 焊针间距 3.5 mm; 4极; Push-in CAGE CLAMP®; 黑色
型号 2086-1104

THR PCB接线端子; 推压键; 1.5 mm²; 焊针间距 3.5 mm; 4极; Push-in CAGE CLAMP®; 黑色

THR PCB接线端子; 推压键; 1.5 mm²; 焊针间距 3.5 mm; 5极; Push-in CAGE CLAMP®; 焊针长度1.5 mm; 黑色
型号 2086-1105/300-000

THR PCB接线端子; 推压键; 1.5 mm²; 焊针间距 3.5 mm; 5极; Push-in CAGE CLAMP®; 焊针长度1.5 mm; 黑色

PCB 接线端子; 操作手柄; 1.5 mm²; 焊针间距 3.5 mm; 3极; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; 多种颜色
型号 2601-3103/987-100

PCB 接线端子; 操作手柄; 1.5 mm²; 焊针间距 3.5 mm; 3极; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; 多种颜色

PCB 接线端子; 操作手柄; 1.5 mm²; 焊针间距 3.5 mm; 3极; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; 多种颜色
型号 2601-1103/987-100

PCB 接线端子; 操作手柄; 1.5 mm²; 焊针间距 3.5 mm; 3极; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; 多种颜色

PCB 接线端子; 操作手柄; 1.5 mm²; 焊针间距 3.5 mm; 2极; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; 白色/蓝色
型号 2601-1102/987-100

PCB 接线端子; 操作手柄; 1.5 mm²; 焊针间距 3.5 mm; 2极; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; 白色/蓝色

PCB 接线端子; 操作手柄; 1.5 mm²; 焊针间距 3.5 mm; 2极; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; 白色/蓝色
型号 2601-3102/987-100

PCB 接线端子; 操作手柄; 1.5 mm²; 焊针间距 3.5 mm; 2极; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; 白色/蓝色

选择升级!

在实现可靠安全的信号传输方面,PCB接线端子与接插式PCB连接器是您电路板上的工业级首选方案。每个接线端子和每个连接器都有合适的用途,您可以根据PCB的具体要求进行选择。您将选择哪个选项?

用于单对以太网的万可操作杆

通过PCB端子块进行数据传输解决了接插式连接器接口问题。

buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x2000.jpg

PCB接线端子

WAGO提供广泛多样的截面积从0.08到16 mm2的PCB接线端子,用于连接电子设备中的PCB板。其焊针间距为2.5至20 mm,万可能够为您的应用提供正确解决方案。

MM-33583-new-website-page-PCB-Hebel-campaign-blick-klick-us-2000x2000.jpg

PCB接线端子和带有操作杆的接插式连接器

了解更多产品优势及其应用!

Additional service offerings: