MM-487845  3D Group Picture picoMAX System + eCOM (2000x2000).jpg

picoMAX®-接插式连接器系列

具备创新型设计的picoMAX®紧凑型接插式连接器系列。可使单个镍铬(CrNi)弹簧钢的夹持力发挥双重作用,在夹持导线的同时也与插针形成了电气连接。因此,picoMAX®比其他插接式连接系统更加紧凑,并形成线对板、板对线、线对线和面板引线连接的新标准。


优势:

  • 外形紧凑:可节省多达30%的空间

  • 从根本上简化连接系统

  • 产品的特殊设计,创新性的弹簧夹持技术和新型绝缘材料的结合确保了电气连接的绝对可靠性,即使是在高温环境下。

  • 集成式锁紧装置和孔型连接器几乎完全嵌入到针型插座的外壳内部,可抵御高达20g的振动加速度!

  • 测试方向与导线进线方向一致

产品概览

picoMAX®系列的优势

例如,视频中介绍的picoMAX®接插式连接器系列具有以下优势:

  • 集成式锁定销

  • 单个镍铬(CrNi)不锈钢弹簧发挥双重作用

  • 配备带有释放滑块的护线板

产品特性一览

picoMAX®系列产品

picomax-3-5_2000x2000px.jpg

信号完美接入

picoMAX® 3.5:接插式PCB连接器的焊针间距为3.5mm(1.377inch),可连接截面积位1.5 mm2 (14 AWG)的导线,额定电流可达10 A

优点:

  • 适于连接几乎各种类型导线

  • Push-in CAGE CLAMP®连接技术允许单股导线和加有冷压接头的导线直接插入

  • 处于接插和非接插状态下均可进行接线

  • 锁定装置可防止连接器意外断开

picomax-5-0-und-7-5_2000x2000px.jpg

最优电源

picoMAX® 5.0和7.5:接插式PCB连接器的焊针间距为5.0和7.5mm(0.197和2.953 inch),可连接截面积为2.5 mm2 (12 AWG)的导线,额定电流可达16 A

优点:

  • 适于连接几乎各种类型导线

  • Push-in CAGE CLAMP®连接技术允许单股导线和加有冷压接头的导线直接插入

  • 处于接插和非接插状态下均可进行接线

  • 测试插孔与进线孔位于连接器的同一侧-触摸触点

  • 锁定装置可防止连接器意外断开

picomax-eCOM2__2000x2000px.jpg

PCB接线端子以最便捷的方式进行接插

picoMAX® eCOM在插接式PCB应用中无需接插焊针外壳,设计更为经济、紧凑。焊针间距为3.5、5.0和7.5 mm(0.138、0.197和0.295 inch),可直接焊接于PCB板的插接式孔型连接器系列可满足低成本应用。

优点:

  • 适于连接几乎各种类型导线

  • Push-in CAGE CLAMP®连接技术允许单股导线和加有冷压接头的导线直接插入

  • 可PCB接线端子有直型和弯角型可供选择

  • 适用截面积为0.2-1.5 mm2 (24–14 AWG) (3.5)以及0.2-2.5 mm2 (24–12 AWG) (5.0、7.5焊针间距)的导线

  • 预装型焊针脚可直接焊接整个连接器

  • 维护时,picoMAX® eCOM系列可以像普通接插式连接器一样直接从PCB板上拔起,

  • 不同极数的接插式PCB接线端子可以并排安装,且不占用极数,这样可最大程度节省PCB板上的空间

picomax_2000x1125px.jpg

产品概览

发现picoMAX®系列的多样性。

联系万可

Additional service offerings: