PCB接线端子和带有操作杆的接插式连接器

万可PCB接线端子和接插式连接器所采用的操作杆技术简单、通用,安全、无需工具、操作直观,适于多种导线截面积。带有操作杆的连接器特别适合于在现场连接设备。了解更多产品优势及其应用!

采用操作杆技术的PCB连接:主题和客户应用

安全电路——使用带有操作杆的万可接插式PCB连接器轻松接线

为使传统工业机器人在未来工作环境中更易投入使用,机器人制造商依赖于采用万可操作杆技术的接插式PCB连接器,用于安全电路布线。

MM-296718_campaign-area-website-PCB-with-lever_FullTab_sonnen_2000x1125.jpg

蓄电池的简单快速接线

为了存储来自可再生能源的能量,像sonnen的sonnenbatterie 10这样的电力储存系统应运而生。该公司非常重视确保其电力存储系统实现快速简单的连接,为此他们使用了采用操作杆技术的万可PCB连接器。

MM-296718-campaign-area-website-PCB-with-lever-FullTab-fronius-2000x1125

逆变器布线

为了确保光伏系统产生的电力能够投入使用,需要一个逆变器来实现。Fronius依靠万可操作杆技术实现此目标,在太阳能逆变器市场上独树一帜。

带有操作杆PCB连接器:紧跟微型化步伐

今天,印刷电路板结合了线路和信号电平。结果:更高的功率密度改变了对连接技术的要求。

改造后的赫尔辛基奥林匹克体育场熠熠生辉。SIRIUS®泛光灯具(SITECO)确保了这一点。照明质量也在此得以全面提升。正因为如此,SITEC依赖于高档、直观且易于使用的万可操作杆技术。

MM-31927 new website page 831 series reference Powell_3_2000x1125.jpg

提升质量与生产力

大幅降低劳动成本和工作量,同时提高了自身产品的安全性和可靠性 - 这就是美国公司Powell Industries利用万可连接器所实现的成果。

PCB连接技术: 小操作杆,大效果

一看,一按——将操作杆与万可PCB接线端子和可插拔连接器相结合,接线非常快速、简单、安全和直观。

为什么要用操作杆的方式来接线?

导线连接无需工具

接线快速简单——无需任何工作或他人帮助。万可PCB接线端子和接插式连接器的操作杆技术使之成为可能!对用户和安装人员而言是种真正的解脱,尤其是在现场。因为无需工具即可接线。

可靠的导线连接

可靠看得见——万可PCB接线端子和接插式连接器的操作杆技术使之成为可能。打开操作杆,夹持点打开,闭合操作杆,夹持点也关闭。用户和安装人员在接线时可以确保明确无误。

直观的导线连接

直观的导线连接——多亏了操作杆!因为操作杆的操作不言自明。这使得万可PCB接线端子和接插式连接器的无工具接线操作不仅快速,而且直观——在全球各个应用领域都如此!

应用示例和须知

万可专家提供关于万可PCB接线端子和接插式连接器的操作说明和应用领域各方面信息,并提供应用示例。

现场可插拔设备连接——无需工具、直观、安全

万可PCB连接产品经理Jörn Picker介绍适用于导线截面积为0.14至1.5mm2(AWG 26至AWG 14)的万可2734系列MCS MINI接插式连接系统。这使得即使在棘手的现场情况下,或在工业机器人的自动连接中,也可以快速简单地接线,即使导线截面积很小也无妨。各种各样的附件也增加了插头连接的安全性。

  1. 00:04

    现场可插拔设备连接——无需工具、直观、安全

  2. 00:01

    具有较高电流负载能力的紧凑型连接

  3. 00:02
  4. 00:02

    安装悬空导线——使用安装适配器

了解采用直插型笼式弹簧连接技术(Push-in CAGE CLAMP®)和操作杆以及配套附件的万可PCB接线端子和连接系统

MM-39623 l website update PCB Awareness_2000x2000
1线孔型插头; 操作手柄; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; 焊针间距 7.62 mm; 5极; 100% 防插错保护; 10,00 mm²; 浅灰色
型号 831-1105

1线孔型插头; 操作手柄; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; 焊针间距 7.62 mm; 5极; 100% 防插错保护; 10,00 mm²; 浅灰色

1线孔型插头; 操作手柄; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; 焊针间距 7.62 mm; 5极; 100% 防插错保护; 侧面带有锁定卡; 10,00 mm²; 浅灰色
型号 831-1105/038-000

1线孔型插头; 操作手柄; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; 焊针间距 7.62 mm; 5极; 100% 防插错保护; 侧面带有锁定卡; 10,00 mm²; 浅灰色

1线孔型插头; 操作手柄; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; 焊针间距 7.62 mm; 5极; 100% 防插错保护; 中间带有锁定卡; 10,00 mm²; 浅灰色
型号 831-1105/322-000

1线孔型插头; 操作手柄; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; 焊针间距 7.62 mm; 5极; 100% 防插错保护; 中间带有锁定卡; 10,00 mm²; 浅灰色

PCB 接线端子; 操作手柄; 4 mm²; 焊针间距 5 mm; 4极; Push-in CAGE CLAMP®; 灰色
型号 2604-1104

PCB 接线端子; 操作手柄; 4 mm²; 焊针间距 5 mm; 4极; Push-in CAGE CLAMP®; 灰色

PCB 接线端子; 操作手柄; 6 mm²; 焊针间距 7.5 mm; 4极; Push-in CAGE CLAMP®; 灰色
型号 2606-1104/020-000

PCB 接线端子; 操作手柄; 6 mm²; 焊针间距 7.5 mm; 4极; Push-in CAGE CLAMP®; 灰色

更多信息

了解更多有关该主题的信息

grafik-thermisch_2000x1125px.jpg

全系列产品

万可提供种类丰富带有操作杆的PCB接线端子及接插式连接器产品

Leistungselektronik_2000x1125px.jpg

测试万可PCB连接技术

亲自体验万可PCB连接技术的优势——带有和不带有操作杆的产品。免费获取我们的样品套装,体验一下我们的紧凑型PCB接线端子。

用于PCB布局和设计的CAE数据

让PCB工程设计更简单!万可提供免费的PCB设计数据,节省宝贵时间。我们为最常见的CAE系统提供20多种不同格式的原理图符号和PCB设计,可直接下载。

客户咨询