MM-513849_3d_group_picture_PCB_with_Lever (2000x2000).png

可靠的大功率PCB接线端子

面对组件尺寸越来越小的趋势,输入功率面临着新的挑战。通过将PCB上的信号和输出层相结合而提高的性能密度也影响着连接系统。PCB接线端子必须采用紧凑设计,才能在可靠传输电流的同时保证在严苛条件下实现无故障运行。

优势:

  • 全面的产品系列 - 从0.14到25 mm2 (26–4 AWG)

  • 直插型笼式弹簧接线端子

  • 更大的接线范围,更高的载流能力

  • 导线可水平或垂直连接到PCB接线端子中

  • 测试方向与进线方向一致或垂直

产品概览

种类丰富的大功率产品

Leistungselektronik_Hebel_2000x2000px.jpg

PCB接线端子,采用直插型笼式弹簧®连接技术,带有操作杆

带有操作杆的2601、2604、2606和2616系列PCB接线端子无需工具即可连接设备。得益于接线端子的直插型笼式弹簧连接技术(Push-in CAGE CLAMP®),只需将单股导线及带有冷压接头的细多股导线推入设备即可连接。外形紧凑还可以为PCB节省空间。免工具操作杆连接技术可实现快速、方便的布线。操作杆位置清晰可见,用户可以一目了然地看到弹簧夹持单元是打开(操作杆向上)还是关闭(操作杆向下),从而确保设备连接安全。当操作杆稳固降至适当位置时,也会听到咔嗒声。导线可水平或垂直连接到PCB接线端子中,测试方向与进线方向一致或垂直。

优势一览:

  • 布线更加迅速、便捷

  • 无需工具、直观的操作杆操作

  • 操作杆按压时舒适省力,实现可靠连接

  • 可以凭借咔嗒声判断操作杆是否扳动到位(打开/闭合)

使用接插式连接系统实现PCB便捷连接

带操作杆的接插式连接器系列适用于所有性能等级:MCS Mini、MCS Maxi 6和MCS Maxi 16的横截面为0.14至25 mm²,提供适合各种用途的接插式PCB连接器——无论是紧凑型应用还是更大功率需求。借助直观的操作杆设计,可以直接徒手接线。

优势一览:

  • 无需工具、直观的操作杆操作

  • 通过选配的护线板实现机械保护

  • 单股硬导线和带有冷压接头的细多股导线的直插型笼式弹簧连接端子(Push-in CAGE CLAMP®)

  • 可提供防插错和锁定装置

新品速递

MM-186297 l new website page 1,5 mm² PCB Terminal Block with lever_2000x1125_.jpg

借助2601系列轻松实现设备连接

凭借带有操作杆的2601系列PCB接线端子,即使是细导线可以在现场进行接线,无需接线工具。该模块是0.14至1.5 mm²截面的理想之选。笼式弹簧连接技术(CAGE CLAMP®)可轻松连接单股导线及带有冷压接头的细多股导线。该操作杆连接技术适用于所有其他导线类型,提供快速且简单的接线方式。

带操作杆的现场连接方式,也适用于2.5 mm²导线

MCS MINI系列采用的操作杆助力可轻松对0.14至1.5 mm²的细导线进行布线,且无需工具。外形紧凑,仅10 mm的宽度设计适于狭小空间或紧凑型设备内安装。通用多功能锁定系统可以防止意外断开,直插型笼式弹簧连接技术(Push-in CAGE CLAMP®)可以直接连接单股导线和带有冷压接头的细多股导线。

简化现场连接,适于细导线连接

万可带有操作杆的MCS MINI PCB连接器采用直插型连接技术,接线更加简便 ,适于连接最大截面积为1.5 mm2的导线。

附件

用于DIN导轨和面板安装的灵活安装适配器

安全灵活的安装:这就是万可的新型安装适配器为带有操作杆的MCS MAXI 6和16 PCB连接系统带来的好处。可轻松地将横截面达25 mm2的悬空引线固定在DIN-35导轨或面板上。

中心锁定杆和应力消除板 - 在最小的空间内实现最大的安全性

万可832系列MCS MAXI 16型接插式PCB连接器的中心锁定杆(带或不带应力消除板)既能提供最大的安全性,又能使其在狭窄空间内轻松使用。

MM-17016_2000x1125.jpg

锁定解决方案 - 在较小空间内提供更高安全性

在设备设计上实现较小空间内提供更高安全性和更大的灵活性——这便是MCS MAXI 6接插式PCB连接系统三种锁定系统的优势所在,为电子开发人员提供了出色的锁定功能,以保护其应用免受意外连接断开的影响。

发现更多

主题相关信息

Leistungselektronik_Key-Visual_2000x1500px.jpg

全系列产品

了解万可多样化的大功率接线端子产品。

MM-33583-new-website-page-PCB-Hebel-campaign-blick-klick-us-2000x2000.jpg

PCB接线端子和带有操作杆的接插式连接器

了解更多产品优势及其应用!

联系万可

客户咨询