MM-31018 key visuals Industrie sectors_industry_900256746_2000x1125.jpg

过程工业解决方案

运营商和规划者的创新解决方案

process_modulare-prozessautomation_gettyimages-457978501_2000x1500.jpg

面向未来的流程自动化

自适应生产过程是实现灵活、高效和单件生产(Lot size 1)的关键。为了实现这些目的,生产模块必须能灵活组合,而不受限于任何一个制造商。

process_referenz_prozessindustrie-4-0_visualisierung_software_energiemanagement_tablet_produktion_halle_2000x1500.jpg

能源开发和利用

节约能源对社会环境和经济皆有裨益。执行正确的分析并采取正确的措施有助于确保可持续的盈利能力。万可是您进行高效能源管理的重要合作伙伴。

digitalisierung_smart-data_zwei_personen_rechner_fabrikanlage_arbeitssituation_GettyImages-482172147_2000x1500.jpg

智能设计支持智能工厂

订购和生产过程的数字化对所有公司而言都是一个很好的机会。万可帮助您充分利用其潜在功能。

process_prozessdaten_anlagenvernetzung_fotolia_121705392_2000x1500.jpg

过程数据收集和系统联网

为什么使用WAGO?

  • 完美定制的解决方案:无论是融入现有资产或是集成到系统/机器控制中

  • 支持各种机器联网协议(例如,OPC UA、MTConnect、MQTT、WS Food)

  • 全面的IT安全措施为云集成提供保障

如果我们只知道我们所知道的!提供照明并简化流程。无论是本地或是云端,从世界领先的广泛标准和协议工具包中进行选择,与我们一起为您的应用制定最佳解决方案。无论是能源管理、预防性维护或是对您的系统和机器进行效率分析,都要结合自身知识。

process_feldgeraeteintegration_fotolia_57177593_2000x1500.jpg

现场设备集成

为什么使用WAGO?

  • 用于传感器和执行器融合的适应性概念

  • 独立于制造商的子系统联网

  • 远程设备的无线解决方案

  • Push-in CAGE CLAMP® – 免维护的接线盒连接

  • PLC,适于2区应用

  • DIMA - 自动化模块化系统解决方案

自1951年成立以来,我们一直专注于开发创新性产品。从免维护的CAGECLAMP®连接技术开始,保证高度的系统可用性,并继续使用DIMA,这是实现模块化系统自动化的开创性解决方案。WAGO与您一道对寻求解决方案并应对未来挑战提供支持。

process_anbindung_leittechnik_fotolia_52681058_2000x1500.jpg

控制系统连接

为什么使用WAGO?

  • 丰富的PLT系统集成经验

  • 从RIO至预制接线的广泛产品线

  • 用于矩阵修补/19″矩阵配线板的高度紧凑型接线端子

  • 为您的过程控制水平提供最佳防护的各种组件

关于现在和未来的主题和解决方案

您的万可联系人

客户咨询