WAGO I/O System Field模块(产品型号765-2101/100-000和–2102/100-000)
适于分布式自动化的坚固耐用型I/O现场模块——德国制造
凭借全新WAGO I/O System Field模块(产品型号765-2101/100-000和–2102/100-000),万可扩展了其产品组合,提供两款功能强大、面向未来的分布式自动化现场模块。这些紧凑型模块在德国开发和制造,即使在恶劣的工业条件下也能保障高品质和高精度。
这些现场模块将4个高精度模拟量输入与4个IO-Link 主端口(A类)相结合,用于电流和电压测量或RTD/TC,使其成为PROFINET®网络应用的理想之选。
得益于完全密封的金属外壳和坚固耐用的特性,这些模块可以直接安装在机器上。如此一来就无需采用传统控制柜解决方案,大大减少布线工作量,并最大限度地降低出错风险。
一个重要的亮点是更全面的连接性:MQTT和集成式Web服务器可以在没有中间控制器的情况下直接与云通信。内置的校准功能可确保精确测量模拟量信号,而无需对现有应用进行调整。
通过集成模拟量信号(例如液位指示器),万可为其产品组合添加了两个更重要的基础模块,帮助您更有效地实现您的解决方案。
应用优势:
- 直接在机器上进行分布式安装
将模拟接口和数字接口相结合
- 减少布线和工程工作
- 通过MQTT直接与云连接
- 基于Web的配置,便于进行轻松调试和灵活调整
- 面向未来的安全相关流程自动化
- 坚稳耐用,适于严苛环境
技术参数:
- 模块类型:WAGO I/O System Field(产品型号765-2101/100-000)
- 模拟量输入:4通道,用于电流和电压测量
- 数字量输入:4 IO-Link 主站端口(A类)
现场总线:PROFINET®
通过IO-Link集成模拟量信号
WAGO I/O System Field现又推出RTD模拟量IO-Link 转换器
万可模拟量IOLink 转换器为将传统模拟传感器和执行器集成到现场的IOLink 系统中提供了一种简单、紧凑的解决方案。新型模拟量IOLink 转换器现可供用户选择,用于记录Pt100和Pt1000温度信号,并将这些信号传输到IO-Link 主站进行进一步处理。
凭借模拟量IO-Link 转换器,用户可以可靠地记录和输出IOLink 模拟量信号,从而实现经济高效且无干扰的模拟量值传输。随着模拟量IO-Link 转换器产品阵容的扩展,用户可以非常有效地检测和监控温度信号。该模拟量IOLink 转换器符合IP69K标准,可承受高压清洗和极端温度。模拟量IOLink 转换器具备紧凑的外形和宽泛的工作温度范围(–25 C至+80 C),已然成为无控制柜式自动化技术的理想选择。集成显示器可现场监控开关状态和电源电压。
优势:
- IP68、IP69K,耐高压清洗
- Pt100和Pt1000采集
- 宽泛的工作温度范围,高分辨率(0.01K)
产品型号:
- 765-2705/100-000
- 765-2706/100-000
面向未来的自动化
高性能、专为时间敏感型网络(TSN)设计、可在非常恶劣的环境条件下稳定工作:WAGO I/O System Field可实现无控制柜式自动化,在坚固的IP67防护等级外壳保护下提供众多功能。
应用范围广泛
无论是用于包装机还是机械手:WAGO I/O System Field系列模块均可安装在所需位置,靠近传感器和执行器的核心功能区域。
WAGO I/O System Field系列无与伦比的优势
扩展网络连接能力
现代化分布式生产设施所需的自动化解决方案需确保具备最高级别的连接,同时能够在控制柜外部提供最佳性能。为了满足这些需求,万可开发了具有IP67防护等级的新型I/O System Field系列系统。该新型系统将基于快速以太网的现场总线(例如PROFINET®)、EtherCAT和EtherNet/IPTM模块相结合,支持诸如OPC UA、蓝牙®和Webserver等技术,并支持MQTT作为云连接协议。其核心部件是一个功能强大的处理器,同时保障现场连接和云连接的安全性。该模块采用集成安全功能的高性能技术。它是所有以太网、现场总线和工业物联网标准(包括TSN)的基础,为满足多种需求提供最大的灵活性。
优势:
- 支持标准现场总线系统
- 通过OPC UA实现不受平台限制的数据交换
- 通过MQTT提供系统信息
- 通过蓝牙®实现模块信息的快速分布式访问
- 通过集成的Webserver访问系统信息
- #made for TSN
PROFINET®
ETHERCAT
ETHERNET / IP
{"container":false,"catalogVersion":"cn-wagoContentCatalog/Online","lastExportedVersion":9,"type":"Quote Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA4N05SIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY24td2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_000087NR","quote":"该产品结合基于以太网的快速现场总线(如PROFINET<sup><span>®</span></sup>)以及OPC UA和WEB服务器等技术——现在还支持MQTT作为云连接的通信协议。","modifiedtime":"2026-10-20T16:17:11+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"image":{"code":"WAGO0283_V2_2000x2000px","altText":null,"imageFormats":[{"imageType":null,"format":"2000","url":"/medias/WAGO0283-V2-2000x2000px-2000?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzU3MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZzBNQzlvTnpndk1UQXpPVFkwT1RFeE9EWXlNRFl1YW5Cbnw1NGNiNTE3YzUxZjNiN2JiYTM4MzUzNWE4OGQzYmVjY2NkMGZjZTlkMmYwMDZhMzFjYjI5Yjg2YjA2NDc5NDk4","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1600","url":"/medias/WAGO0283-V2-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTc1NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZzFNeTlvT1RZdk1UQXpPVFl6T0RZeE16RTVPVGd1YW5CbnxhZDdhOWFlOWFjMjliOTAxZjU4MzZjOGUyNzVlMDAxYjA0NTBkMmJiYzI1NTM0YTNjYTg1MjJhZGNiMTA2NTAw","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1280","url":"/medias/WAGO0283-V2-2000x2000px-1280?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTU3NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGtOaTlvT1RFdk1UQXpPVFkwT1RBNU9EazFPVGd1YW5CbnxiYTM4ZGYzYWQ2YjZkNDQ2NzJiNjVhOWVjZTRiZWI1MDVjN2Q0NGQxNzU4ZDY1NThkYmM1ZjI5N2IwZDU2Njgy","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1024","url":"/medias/WAGO0283-V2-2000x2000px-1024?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3Nzc0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFXMWhaMlZ6TDJnd055OW9aall2TVRBek9UWTBPVEV3TlRVeE16UXVhbkJufDAzYjIyMGUzZDI5NTIwYTI4YTUwODdhOWFhOTc2MGRlNzFmNTMzYzVhMGU5YzEwZTZjYmZkY2ZlYmJmZmVhZmU","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"768","url":"/medias/WAGO0283-V2-2000x2000px-768?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODI1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFXMWhaMlZ6TDJnNU55OW9PR0l2TVRBek9UWTBPVEV4TWpBMk56QXVhbkJufDQ0M2Y4MTg4OGY3YzkyZWE2OWEzYzBkNTQ4MGRlZDhlZWJjMmVhMGNlNzdkMWRkNzE1YjMxZWIzMzI0ZGZlZTg","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"480","url":"/medias/WAGO0283-V2-2000x2000px-480?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzgxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFXMWhaMlZ6TDJneU1DOW9NRFl2TVRBek9UWTBPVEV5TlRFM05ESXVhbkJufGFiYTZlYzVhNDE2Nzc0YmI2NTE0MjQ4ODBjZGMyOTIyMjZmZWEwYzc5YTM1ZTY4Y2NiZWY5ZWRmYTZlMGY3NDQ","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"200","url":"/medias/WAGO0283-V2-2000x2000px-200?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTAwfGltYWdlL2pwZWd8YVcxaFoyVnpMMmd3WkM5b1lqa3ZNVEF6T1RZME9URTBORGd6TlRBdWFuQm58ZWQ1MDU0OTdmMzhmMDZkYjY0ODk5YzE0MjYwMzBkNzE5ZTQ5YjVmNGUwM2FiM2RkZTUwYTljOTIxZTAwODVmZA","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null}],"description":null},"lastLoad":1792513031408,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"lead":"<p>Ludwig Adelmann,WAGO GmbH & Co. KG产品经理</p>","typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc18wMDAwMUFIOSIsImNhdGFsb2dJZCI6ImNuLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"Quote_Adelmann","synchronizationBlocked":true,"containers":[],"creationtime":"2020-09-15T13:27:13+0000","actions":[],"contentVersion":9,"parents":[]}
系统集优异性能与精美外观于一身
IP67防护等级的WAGO I/O System Field特别适用于可靠的无控制柜式自动化应用。将模块安装在所需位置——靠近传感器和执行器的核心功能区域。这样不仅减少了布线,而且简化了调试、维护和诊断工作。系统提供全面防护,针对极端恶劣环境提供铸锌外壳型号,针对移动应用提供坚固轻巧的塑料外壳型号。模块的工作温度范围从−25°C 到 +70°C(−13 … +158 °F)。紧凑外壳和横向安装使其能够应用在狭小空间内进行信号检测,并为模块和连接电缆的安装电缆提供防护。传感器和执行器通过标准M8和M12连接器进行连接。该系统通过L-coded高电流M12连接器供电,可提供高达16A的电流,在更小的空间内提供更大功率。该模块可使用万可标准WMB卷装标记牌或标记条进行标记。
优势:
- 完全密封式IP67金属外壳,用于极端环境
- 非密封式轻型IP67塑料外壳,用于移动应用
- 详细的标签、方便的标记选项和清晰可见的LED指示灯
集成负载管理功能
创新的负载管理功能可通过供应电流负载管理确保系统功率的充分利用。可以记录和评估每个通道的电流和电压。可以为单个通道设置过载限制。因此,在发生故障时可以更加快速检测到故障,并清晰辨别故障原因——这对于预测性维护等工作至关重要。
优势一览:
- 最高2 x 16 A大容量电源,每个IO-Link 端口最大4A
- 可调节输出电流限制
- 电流消耗监测
- 预报警和主报警定义
- 监测电压和电流(以通道和模块为单位)
- 基于通道的温度监测
IO-Link实现一站式解决方案
WAGO I/O System Field可与IO-Link结合使用,充分发挥其作为灵活“IO分配器”的优势,有效用于数据收集和分配。该通信标准支持从控制级到传感器和执行器层面的无缝数据流。这可大大简化配置和布线流程。同时还为诊断、参数设置和设备识别提供了全新的可能性。
优势:
- 借助IO-Link实现端对端的云和现场总线通信
- 简单的布线方式使项目规划和设备更换简单易行
- 每个模块最多连接8个IO-Link 集线器(每个端口最大4A),每个主站最多连接128个数字量I/O
- 星型拓扑用于短线路径
- IP地址更少
{"container":false,"catalogVersion":"cn-wagoContentCatalog/Online","lastExportedVersion":7,"type":"Quote Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA4N05UIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY24td2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_000087NT","quote":"<span>IO-Link 显著简化配置和布线。</span><span>同时还为诊断、参数设置和设备识别提供了全新的可能性</span><span>。</span>","modifiedtime":"2026-10-20T16:17:11+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"image":{"code":"MM-4843 IO Field_WAGO9345_2000x2000","altText":null,"imageFormats":[{"imageType":null,"format":"2000","url":"/medias/MM-4843-IO-Field-WAGO9345-2000x2000-2000?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTQyNDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZzVaQzlvWlRrdk1UQTBNekkyTmpReE5ERTROVFF1YW5CbnxkNTQ2ZTQ2NDZhOTBjMjgwYzBlMmNlMzgxNTgwYzJlMzE2YzNhY2Q4MDYyMWNiYjEyYTExMTNmODBkNzYzM2Y1","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1600","url":"/medias/MM-4843-IO-Field-WAGO9345-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODAyMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZzRaUzlvTW1Vdk1UQTBNamt6TnpNMk5EUTRNekF1YW5CbnxhYzI1MjJmMDVmNWFkOGYyNjE4YWU5ZjQwYmM1N2NiOTY1ZDcwNTJmNThiMTkwNTZjNGJiNzBhMzM3NzM0ZTc4","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1280","url":"/medias/MM-4843-IO-Field-WAGO9345-2000x2000-1280?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDA1NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZzNZaTlvT1RZdk1UQTBNekkyTmpNMk9ETXhNREl1YW5CbnwyYzRmYmI1ZWY5OTAyZTRjNjYzNWFmYzk1Y2UyZjg4OGM0MzkxZWJmMGNiZjhlYjBlZWEwMGNiNWRmZTNiN2U4","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1024","url":"/medias/MM-4843-IO-Field-WAGO9345-2000x2000-1024?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDI1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFXMWhaMlZ6TDJnek1TOW9ObVl2TVRBME16STJOak00TkRZNU5ESXVhbkJufDE0OTM3N2Y0YjgyY2EwNjUwMGRmZjZmNjZkZTNkMTQwYjUxZTI2OThlNjQ1MTljMWJkMzc0NzYzMmQ4OGM1Y2I","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"768","url":"/medias/MM-4843-IO-Field-WAGO9345-2000x2000-768?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTUxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFXMWhaMlZ6TDJnMFl5OW9aREF2TVRBME16STJOak01Tnpnd01UUXVhbkJufDU5MGFmOTg1NTgxZTU3NDdkODYzOTY0Njk2ZTc3Yzc2YzUyNzFhZTA3ZTQ3MGE3OTAzNTQ1OTZjYTRiYWJhMzI","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"480","url":"/medias/MM-4843-IO-Field-WAGO9345-2000x2000-480?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzQyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFXMWhaMlZ6TDJoaFlTOW9PRFF2TVRBME16STJOalF5TnpJNU1qWXVhbkJufDk3MDg3ZWI2ZDg0ZThmMmM4Y2EyNDQyNGQ3MWZmYTNhZDcwMTUwZjVhYjE3Y2I0OWNlODg5NWYwZGQ0ODY1N2E","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"200","url":"/medias/MM-4843-IO-Field-WAGO9345-2000x2000-200?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDIyfGltYWdlL2pwZWd8YVcxaFoyVnpMMmd6TVM5b05qZ3ZNVEEwTXpJMk5qUTNNekUyTnpndWFuQm58NzZkYzYxOTQ5NTBkYTMwOGFmZTRmNjc1MzQxMzg3NTBlMjg5MTAyNjViMjQzOTIwNjQwYjgwNTliMTg2YTMxOQ","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null}],"description":null},"lastLoad":1792513031926,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"lead":"<p>Helmut Börjes,WAGO GmbH & Co. KG产品经理</p>","typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc18wMDAwMUFIOSIsImNhdGFsb2dJZCI6ImNuLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"Quote_Boerjes","synchronizationBlocked":true,"containers":[],"creationtime":"2020-09-15T13:27:13+0000","actions":[],"contentVersion":7,"parents":[]}
快速、全面的配置
IO-Link 设备的新型配置工具提供多种设置选项,且可方便地访问数据。
作为以数字化方式连接传感器和执行器的接口,IO-Link 正获得越来越多的认可。原因之一:强制性设备描述IODD(IO设备描述)可助力实现与各种IO-Link 设备进行独立于制造商的通信。万可现可提供IO-Link 配置器,该集成的工程软件可配置万可IO-Link 主站且以独立于制造商的方式运行IO-Link 设备。
新型配置器支持IO-Link V1.0(IODD V1.0.1)和IO-Link V1.1(IODD V1.1)。该工具可用于配置所有WAGO I/O System Field的IP67模块和全部WAGO IO-Link 主站和IO-Link 设备,以及其他制造商的IO-Link 设备。如果IODD丢失,可使用IODD查找器轻松进行查找并将其进行集成。该工具可作为单机程序使用或通过TCI(工具调用接口)集成到PLC编程软件。
优势一览:
- 配置器适用于WAGO IO-Link 主站和其他IO-Link 设备
- 通过IODD查找器自动下载丢失IODD
- 通过TCI接口集成到工程系统中
许可证项目编号(WAGO DRM): 2759-0106/1121-1000
可现在注册此工程软件,免费试用30天。
WAGO I/O Field应用程序
WAGO I/O System Field应用程序用于维护、诊断、操作和监控。WAGO I/O Field应用程序可显示产品信息,便于对现场总线模块和IO-Link集线器进行设置和参数调整。一旦扫描了数据矩阵代码以选择产品,便可通过蓝牙®接口进行通信。可显示端口的当前测量值(温度、电压、电流和状态)并进行配置(包括运行模式和过滤器)。
- 通过数据矩阵代码进行识别
- 通过蓝牙®进行通信
- 下载IODD(IODD查找器)
- 访问全部过程和参数数据
- 强制输出(DO)
- 数据参数表、使用手册等的管理
- 用户与权利管理
{
"id": "comp_de_0000B9VY",
"headline": "概览",
"duration": "38:60",
"videos": [
{
"uid": "item_de_0000BCZ3",
"videoId": "116098511",
"caption": "面向未来的自动化",
"subtitleLanguage": "",
"imageUrl": "https://wago.twentythree.com/64968568/116098511/6e6cfe2b6b95700a5907cf21536c67e2/standard/future-proof-automation-with-the-9-thumbnail.jpg",
"dynamicVisibility": "true",
"title": "WAGO I/O System Field",
"duration": "32:48"
}
,{
"uid": "item_de_0000BCZ4",
"videoId": "115297268",
"caption": "扩展网络连接能力",
"subtitleLanguage": "",
"imageUrl": "https://wago.twentythree.com/64968575/115297268/cd18f60e69014a17af4cfda136e8ba7e/standard/iofield2mp4-9-thumbnail.jpg",
"dynamicVisibility": "true",
"title": "WAGO I/O System Field",
"duration": "06:13"
}
,{
"uid": "item_de_0000J0HJ",
"videoId": "",
"caption": "",
"subtitleLanguage": "zh",
"imageUrl": "https://wago.twentythree.com/64968571/115296284/9d6cbd88244d590a550fdf728f106d91/standard/mm-44558xiolink-website-video-10-thumbnail.jpg",
"dynamicVisibility": "true",
"title": "布线技术的发展和IO-Link 的优势",
"duration": "06:26"
}
,{
"uid": "item_de_0000J0HK",
"videoId": "",
"caption": "",
"subtitleLanguage": "zh",
"imageUrl": "https://wago.twentythree.com/64968566/115296282/951ce16309f1b256d48222a7c82d0ff6/standard/mm-44558xproduktfamilie-video-9-thumbnail.jpg",
"dynamicVisibility": "true",
"title": "产品系列展示",
"duration": "08:05"
}
,{
"uid": "item_de_0000J0HL",
"videoId": "",
"caption": "",
"subtitleLanguage": "zh",
"imageUrl": "https://wago.twentythree.com/64968561/115296280/5c6c924dce9436fd7b57a3e0951c943d/standard/mm-44558xiot-website-video-3v4mp4-9-thumbnail.jpg",
"dynamicVisibility": "true",
"title": "物联网通信——OPC UA/MQTT",
"duration": "08:26"
}
,{
"uid": "item_de_0000J0HM",
"videoId": "",
"caption": "",
"subtitleLanguage": "zh",
"imageUrl": "https://wago.twentythree.com/64968567/115296278/250fdc92e11f492cb82a66b41de916c4/standard/mm-44558xlastmanagment-website-9-thumbnail.jpg",
"dynamicVisibility": "true",
"title": "负载管理和高级诊断",
"duration": "06:28"
}
,{
"uid": "item_de_0000J0HN",
"videoId": "",
"caption": "",
"subtitleLanguage": "zh",
"imageUrl": "https://wago.twentythree.com/64968559/115296279/bd92d9aa56b4914098bff571961dd551/standard/mm-44558xtia-website-video-5v3mp4-9-thumbnail.jpg",
"dynamicVisibility": "true",
"title": "操作说明:集成到TIA门户网站",
"duration": "03:29"
}
]
}
借助IP67级别的I/O系统
实现锯切设备自动化
位于法兰克尼亚地区的Burkhardt-Löffler是一家生产石材加工系统的公司,该公司依赖万可的系统实现稳定的自动化。WAGO I/O System Field可确保其新开发的锯切设备实现所需的连接。该解决方案的优势在于简单的布线、可自由参数化的输入和输出、IP67防护等级和快速的实施。
借助IO-Link实现开创性通信
IO-Link 是用于现场侧数据采集的灵活接口。开放式通信标准支持从传感器层到控制层的无缝数据流。从而简化项目规划和布线。