buehne_steckverbinder_ad_2000x2000_1.jpg

实现快速接线:接插式连接器

适于多种应用的接插式解决方案

适于多种应用的解决方案:无论是在印刷电路板上,在控制柜中或是用于照明设备连接,万可的接插式连接器都可快速、安全地实现连接。

优势:

  • 产品种类丰富,适于多种应用
  • 通过弹簧夹持连接技术始终确保导线安全连接
  • Push-in CAGE CLAMP® 连接技术允许单股硬导线和加有冷压接头的导线直接插入
  • 防插错定位销防止接插错误

接插式连接器系列

WINSTA®接插式连接器系列适用于任何需要多个安装的区域或照明系统布线及嵌入式照明安装中。得益于预组装连接系列,减少了施工现场的装配时间和安装错误。

优势:

  • 快速安装的预装配电缆和连接器助力项目如期竣工
  • 机械防插错装置以及特殊的颜色可实现防插错保护
  • 轻松排除故障与快速更换接插式连接负载
winsta-gesamt_2000x2000px.jpg

PCB接插式连接器

该PCB接插式连接器为您的设备提供了通用型接插式连接系统。凭借导线截面积为0.08到10 mm2 (28–8 AWG)的产品类型,可几乎满足所有系统布线需求。万可多样化的产品线有助于为您提供合适的解决方案。

优势:

  • 广泛的应用得益于:PCB接插式连接器、通孔连接器、适于不同安装类型的自由摆放式连接以及适于轨装式接线端子的接插式连接器
  • 直插型笼式弹簧连接技术可轻松连接单股导线及带有冷压接头的细多股导线
  • 客户自定义防插错定位销
  • 高效测试选项
  • 多用途连接器系列(MCS)大大简化了预组装电缆布线工作。
MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

接插式导线连接器

万可照明器具用导线连接器范围包括适于荧光灯具且具有相选择的接插式连接器系统以及适于内部布线可断开式导线连接器。

万可267和277系列接插式连接器用于快速安装光带系统,可提供基于特定需求的模块化平台,以实现简单的照明解决方案-甚至可以满足不断变化的应用需求。

优势:

  • 万可873系列接插式连接器具备防插错保护,
  • 使其成为美国和加拿大接插式镇流器连接电缆安装的理想解决方案。
Leuchtensteckverbinder_2000x2000px.jpg

模块化接插式连接器

将X-COM®-SYSTEM的优势体现在您的开关装置和控制应用中:该系列由轨装式基础接线端子、针型连接器和孔型连接器(提供多种安装类型)以及带焊针的针型插座组成。

优点:

  • 对可插拔线缆进行预组装,可节省时间和空间
  • 预组装,组件更换快速、无误
  • 对具备相同极数的孔型连接器和针型插座进行防插错保护,而不损失极数
  • 出于安全考虑:可在安装前测试预接线的组件
xcom-s-system_2000x2000px.jpg

了解更多产品

全系列产品

了解丰富的接插式连接器产品。

alle-produkte_steckverbinder_ad_2000x1125.jpg

产品查找器:PCB接线端子

 PCB接线端子产品查询功能,可以让您快速地找到适合您的产品。只需要几段简单的问答,就可以明确您的要求,为您推荐最合适的产品组合。

发现更多

与接插式连接器产品相关主题

连接技术

创新型连接技术

为提高安全和降低成本设立新标准:自1951年起,WAGO为满足各种需求开创了免维护的弹簧夹持连接技术。

anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg
电气连接
楼宇技术

运筹帷幄

对于空间和及照明管理或者供暖、空调和通风解决方案,WAGO为您提供节约时间、成本和能源的产品,是您的创新合作伙伴。

brancheneinstieg_gebaeudetechnik_2000x1500.jpg
楼宇技术