MM-15687_GWA_Edge_Computer_Gruppenbild_V2_2000x2000.jpg

万可边缘控制器和计算机

充分利用现场数据

智能流程对计算能力的要求越来越高,这就直接对现场的数据库提出了相应的要求。万可能够为各式各样的边缘应用提供理想的硬件。

在涉及实时数据的地方,数据处理变得越来越重要。这样就需要越来越强的计算能力,因此直接对现场的数据库、分析以及优化算法提出了相应要求。万可提供边缘控制器及边缘计算机作为解决方案。上述设备可直接在机器上处理应用程序,减轻了控制器压力,让控制器可专注于其实际控制功能,实现低延迟和高确定性。

轻松实现云连接

采集的数据可直接进行评估,以图形方式显示,并可传输至万可云等位置。例如,需要将关键数据转移至云端。当数据需要临时缓冲时,例如在移动应用中,两种新型边缘设备便可凸显其优势。这两个新设备均基于机柜兼容硬件,可以使用24V电源,因此可无缝融入自动化环境。

提供高度安全性

TPM 2.0芯片允许使用加密机制来确保数据安全。由于拥有大量开源软件,大型开源社区会不断审查源代码并提供错误修复,因此设备配备最佳软件技术。除了标准VPN应用,这些设备兼容安全解决方案,如Tosibox和Hooc。因此,除了万可自己的VPN方案外,用户还可以在高度安全的情况下访问其他远程维护方案,这也符合#开放与便捷的原则。

万可边缘控制器400

对现代自动化系统的要求正在稳步提高:越来越多的计算能力直接在现场实现,以实现最佳数据使用。万可提供带边缘控制器400的解决方案,该控制器根据基于Linux®、具有实时功能的ctrlX OS技术量身定制。设备占用空间小,可轻松集成到现有系统中,并直接在机器上处理应用。使用ctrlX应用技术,边缘控制器400可灵活地适应特定任务。


优势:

  • 将控制及数据处理集于一体
  • 带有ctrlX OS——基于Linux®的操作系统
  • 得益于MQTT和OPC UA,为IoT连接做好准备
  • 全面的CtrlX应用产品

万可边缘控制器

该边缘控制器采用ARM Cortex-A9四核处理器,并具有多种接口,其中包括两个ETHERNET接口,一个CANopen接口和两个USB接口。设备还配有一个串行接口和4通道数字量输入/输出,用于连接本地设备或传感器。

优势:

  • 轻松集成到现有系统中
  • 节约安装空间
  • 支持CODESYS编程,符合IEC 61131-3标准
  • 认证:DNV、CE、UL和KC

万可边缘计算机

在对计算能力和内存要求较高的应用中,万可通过该边缘计算机提供理想解决方案。边缘计算机搭载1.91 GHz四核Atom处理器,并配备标准Debian Linux系统。用户可以利用丰富的资源,建立完整自动化流程模型。

优势:

  • 高计算能力,可扩展内存
  • 外形紧凑,维护简便
  • 允许使用标准软件
  • Classic Linux或基于Linux的ctrlX OS可作为操作系统

使用ctrlX OS体验开放式工程设计

灵活性和开放性是自动化领域最重要的驱动力:因此万可依赖于强大的合作伙伴关系——因为在工业4.0时代开发合格的解决方案需要紧密合作才能取得成功。

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_wago_SD_221013_3033_2000x1125_.jpg

强大的边缘设备,适用于
机器和系统监控

“借助新型设备突破最后一个障碍;实现IT与OT环境的融合。”

André Kleine博士, HMI & 边缘控制器产品经理

MM-19863_Landingpage_WAGO_Egde_Devices_WAGO1170_2000x1125.jpg

“两种新型设备均可完美融入自动化系统。”

Jens Sparmann, 安全系统专家

Webinar_Docker_WAGO9320_Jens_Sparmann_2000x1125.jpg

云技术

希望在云端对您的机器、系统以及楼宇数据进行监测和分析?那么我们连接简单安全的开放式解决方案可助您一臂之力。只需几个步骤,您便可随时随地概览所有相关信息,确定优化可能性并直接启动修改。您可完全自主确定通过MQTT协议将数据发送到哪个云服务平台,包括Microsoft Azure, Amazon Web Services, IBM Cloud和SAP Cloud等选择。

MM-400936_new-website-page_open_for-the-industrial-iot_2000x1125.jpg

使用ctrlX OS体验开放式工程设计

灵活性和开放性是自动化领域最重要的驱动力:因此万可依赖于强大的合作伙伴关系——因为在工业4.0时代开发合格的解决方案需要紧密合作才能取得成功。

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_wago_SD_221013_3033_2000x1125_.jpg