万物相连。绿色与智能。 一个集多种优势于一体的系统:万可楼宇生态系统的新功能依赖于先进技术,无需安装额外软件。无论在智能手机、平板电脑还是PC上,都可以随时随地获取数据。在正确的时间提供正确的信息和正确的细节,确保透明度和清晰度。
万可楼宇管理 借助作为更高级管理和操作设备的万可楼宇管理软件,可以有针对性地监控楼宇中的技术系统,并根据需要进行干预。例如,在系统映像上,可以创建集成文档管理的链接,允许直接访问电路图和原理图。支持BACnet、OPC-UA和Modbus等相关标准协议以及B-AWS (BACnet Advanced Operator Workstation)认证,确保必要的连接性和兼容性。 万可楼宇报警和故障工单服务 借助集成故障工单系统的万可报警管理软件,即使面对复杂的报警场景也能轻松进行管理,只需实施调度即可。仪表板可自由配置,提供系统、各个楼宇和设备的概览。报警信息可以通过短信、邮件或手机应用推送消息灵活发送。 万可楼宇能源管理 万可楼宇能源管理符合DIN EN ISO 50001标准,因此有资格根据BAFA在德国获得相应资金支持。仪表板和智能小部件可自由配置,提供清晰的组织结构和优化机会,例如,可视化能源流、显示损耗和计算消耗。 万可楼宇环境报告 万可楼宇环境报告支持企业根据CSRD(企业可持续发展指令)在欧盟编制ESG报告(许多公司必须编制该报告)。将数字量仪表、手动读数和其他系统的所有相关数据组合在一起。
高度灵活 得益于整个系统的模块化和可扩展性,可以在建筑的生命周期内灵活地添加和扩展系统。例如,可在持续运行期间集成额外的楼宇管理和报告功能。 优化资源利用 楼宇生态系统支持符合ISO 52120标准的所有功能。集成的管理功能可检测偏差并规划相应的优化措施。 最大透明度 管理和报告功能可确保楼宇技术系统的透明度和清晰度,从而保证楼宇高效、无故障地运行。 最大安全性 集成式工程工具(万可Solution Builder)可对自动化组件进行快速和简便的基本保护。工业管理型交换机确保实现加密的网络通信。