buehne_controller_2000x2000_1.jpg

控制器(PLC)

优良的性能和可用性:凭借其超高性能、低功耗、多接口、紧凑型设计和高可靠性等优点,万可简单易用的控制器(PLC)是经济高效的自动化解决方案。

万可PLC的优势:

  • 通过 e!COCKPIT (CoDeSys 3)和CoDeSys 2进行编程
  • 独立于现场总线 – 支持所有标准现场总线协议和ETHERNET标准 (PROFIBUS, MODBUS, PROFINET,等 )
  • 计算能力可扩展,从现场总线控制器到PFC100和PFC200控制器
  • 可与WAGO-I/O-SYSTEM 750组合使用:500余种I/O模块,高度灵活性和功能丰富
  • 适于极端环境

产品概览

控制器—让一切一目了然

详细了解我们控制器的功能和技术特性。一键式深入了解安全、物联网、操作系统等信息。

1

安全

安全

我们的控制器提供全面的安全功能,确保您在网络安全方面万无一失。

2

模块选择

模块选择

得益于模块化设计,您可以根据自身需求定制我们的控制器。多达600余种I/O模块可供选择。

3

云技术

云技术

我们提供将设备连接到云端的全面方案。您可以自由选择WAGO Cloud和市面上的各种解决方案。

4

物联网

物联网

“自动化与IT的融合”:将万可控制器与IT领域的最新技术相连。除了作为传统PLC使用外,我们的设备还可扩展系统,提供附加功能。此外,还可提供Docker®接口、Node-RED、WAGO CLOUD等技术。

5
设计

设计

我们的控制器提供多种设计。除了模块化设计外,这些设备还可提供带有固定I/O混合模块的DIN轨装外壳机型或工业PC(边缘设备)机型。此外,我们还将控制功能集成到了触摸面板中。

6

现场总线接口

现场总线接口

我们的控制技术提供多种不同的现场总线接口。这样就使得它独立于各现场总线,让您可以根据需要轻松对其进行更改。

7
工程

工程

我们提供独立于制造商的CODESYS工程环境。共同创造、协作和合作是诸多项目成功的基础,而开放标准可以为这些活动提供接口。此外,现有客户也可从久经考验的专有工程软件e!COCKPIT中获益。

8

操作系统

操作系统

我们的许多控制技术都依靠Linux作为操作系统。系统的开放性便于使用多种选项。此外,我们还提供带有Nucleus的小型控制器。凭借非常精巧的系统,可以在紧凑型控制器上特别有效地实施应用。

9

XTR

XTR

I/O System 750 XTR针对极端环境条件设计了相应功能,也可用于我们的控制技术。这意味着在极端环境中使用时不会受到任何阻碍。

产品概览

复杂、紧凑、灵活,甚至可以用于极端环境:万可为您独特的环境条件提供合适的控制器!了解我们的各种控制器及其可为您的应用带来的优势。

功能强大,满足复杂自动化需求:边缘控制器

该边缘控制器配有ARM Cortex-A9四核处理器,并具有多种接口。凭借广泛的功能,它非常适合各种用途,不受行业限制。

  • 轻松集成到现有系统中
  • 通过CODESYS编程,符合IEC 61131-1标准
  • 提供Linux操作系统或ctrlX OS版本
  • 节约安装空间

功能强大且灵活,适于大中型应用:PFC300

PFC300拥有2 GB RAM内存和64位处理器,适于机器、过程和楼宇环境中的大型应用。

  • 在Linux®操作系统上用CODESYS编程,符合IEC 61131-1标准
  • 全面的安全功能
  • 两个处理核心:双核
  • 服务接口USB-C

上市时间:2024年第2季度

功能强大的控制器产品系列:PFC200

万可PFC200控制器是工业、过程控制和楼宇自动化等应用的理想选择。
  • 此PLC适合普通和严苛环境中的小型控制应用。
  • 它们独立于现场总线,十分适合分布式现场总线系统。
  • 我们也可提供适于极端环境应用750 XTR系列产品。

controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x2000.jpg

在有限空间内凸显卓越性能
PFC100控制器

外形紧凑、功能多样!万可提供高性价比、经济高效的PFC100控制器。

优势:

  • e!COCKPIT助您实现经济高效的项目规划
  • 可扩展的控制技术保证更高投资
  • 安全包提供设备数据安全
controller_neu_pfc100_b150326_11_plc_pfc100_0750_8101_0025_000_2000x2000_1.jpg

紧凑型控制器,带有板载I/O模块,适于小型自动化任务:
紧凑型控制器CC100

紧凑型控制器CC100采用DIN轨装式外壳设计和集成式I/O模块,在控制柜中仅需极小的空间。借助这款紧凑型控制器,您可以解决您环境中的各种自动化任务。

  • 紧凑型控制器,带集成I/O
  • 轨装外壳
  • CODESYS工程环境
  • 可选CAN接口
MM-22719_website_compact-controller-100_0751_9301_p1_2000x1125.jpg

实时项目用微控制器:
BC100控制器

BC100控制器是我们最小的控制器,带有实时操作系统(RTOS),因此可在小型自动化系统中实现实时要求。

  • 实时操作系统(RTOS)
  • 通过CODESYS编程

适于极端环境:XTR控制器

适于极端应用的控制器:项目设计、控制和可视化。在其他控制器发生故障的环境条件下实现自动化。

  • 适用于–40至+70 °C的极端温度环境
  • 过电压保护可耐高达5kV的冲击电压
  • 抗振动和冲击保护,抗振动能力高达5g加速度

多种通信协议、工程和技术

出色的独立性与灵活性助您实现自动化

我们的控制器支持所有标准现场总线协议、嵌入式Linux操作系统以及CODESYS开发环境(符合IEC6113-3标准),因此可以完全独立于您的自动化系统。

这样您既可以使用现有协议,也可以轻松切换至新协议,让您的工程设计可以灵活适应您的应用。我们的开发融合了诸如Docker®、5G和TSN等技术标准,旨在为您创造更高附加值。

OPC UA

CODESYS V3

BACnet®

嵌入式LINUX

embedded-linux_2000x1125px.jpg

MODBUS

IO-Link

MM-22272_new_website_page_IO-Link_loesungen_2000x1125.jpg

PROFINET

zertifikat_i_profinet_2000x1125.jpg

Docker

使用ctrlX OS体验开放式工程设计

灵活性和开放性是自动化领域最重要的驱动力:因此万可依赖于强大的合作伙伴关系——因为在工业4.0时代开发合格的解决方案需要紧密合作才能取得成功。

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_wago_SD_221013_3033_2000x1125_.jpg