本页包含
buehne_panels-und-dispalys_2000x2000.jpg

触控面板

万可触控面板(HMI面板)不仅提高了机器和系统的可操作性,并且集精美外观与卓越性能于一身。

万可触控面板的优势:

  • 功能强大的HMI面板
  • 简化机器、系统和控制技术领域的数据处理和监控
  • HMI面板兼具操作简便和功能实用两大特性,因此能够更加可靠地处理复杂的自动化系统任务。
  • 无需风扇

万可触控面板600

高性能触控面板可帮助用户应对具有严苛要求的控制和可视化任务,不但可以有效提高机器和系统的可操作性,而且兼具出色的设计和先进的技术。

优势:

  • 高性能Cortex A9多核处理器实现超高运行速度
  • 提供三种产品系列以满足不同工作要求:标准系列、高级系列、船舶应用系列
  • 为各种应用量身定制的出色硬件功能
  • 扩展软件功能:Web、可视化和控制面板
  • 可使用IEC 61131编程语言或直接在Linux®开源操作系统下灵活编程
  • 使用这些触控面板可与万可云解决方案建立标准连接
Glas_Alle_V6b_2000_2000.jpg

机械工程设计

降低成本,提高性能,满足工业4.0的要求,提高生产灵活性:制造和工艺工程行业机器和设备制造商都面临着许多挑战。万可为您提供创新的解决方案、尖端的技术和可靠的产品,让您在这个充满挑战的时代中乘风破浪。通过客户案例了解如何满足未来需求!

船舶与海洋工程

船舶、岸上以及海上工业的自动化应用对产品的性能以及可用性都有着极其严格的要求。我们的产品适于海洋应用,经得起最严苛的环境的挑战。

迈向数字化未来

WAGO能源行业
MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_Energietechnik_2000x1125_.jpg

楼宇自动化

您的楼宇自动化和电气安装的合作伙伴

了解更多产品

控制器

无论何种规模的控制任务必须经济高效。WAGO可提供多种控制器,适于多种任务。

buehne_controller_2000x1125.jpg

I/O系统

无论是无论是在控制柜内部还是外部,WAGO I/O系统即使在恶劣环境下也可助您轻松实现自动化。

buehne_io-system_2000x1125.jpg