MM-23917_website-page_building-and-distributed-properties-management_kv-building_2000x2000.jpg

面向未来的楼宇和分布式物业管理

灵活自动化,集中管理

使用本地基础设施和分布式系统集中管理和监控楼宇和分布式物业,对于可靠、高效、面向未来的楼宇运行变得愈加重要。这需要采用最先进的系统,提供楼宇运行各方面的概况信息,并实现透明度,以便快速、有针对性地采取行动。

万可楼宇和物业管理

高效、面向未来的楼宇运行

通过云解决方案实现灵活性

云解决方案是个热门话题:它们可以简化单一来源的分布式物业的管理,并提供必要的灵活性,以尽可能最佳的方式满足与不断发展的技术相关的未来需求。

对于多数用户而言,对云计算的重要要求是可以随时随地获取物业(例如零售商店或公共楼宇)的相关信息。

万可解决方案概览

除了这些要求之外,现代自动化解决方案还必须能够集成各种楼宇系统,并能够集中进行操作和监控。万可楼宇控制应用万可云楼宇运行和控制将包括监控和能源管理在内的所有楼宇系统整合在一起。它提供一种智能解决方案,可以显著简化系统的调试和持续运行,并控制成本。

项目优势

调试期间优势

  • 简单、实用且可靠的系统自动化配置和调试,包括无需编程技能或IT知识即可轻松连接到云
  • 开放性:多种接口,用于连接不同传感器和设备
  • 最大可扩展性:这一种解决方案既适用于小型简单的应用,也适用于涉及大型复杂物业的项目
  • 调试快速简便,具有较高的成本效益

运行期间优势

  • 通过集成仪表板方便进行分布式操作和监控,且便于在云端进行全局集中式操作和监控
  • 清晰和透明:提供各种选项,用于对系统功能、传感器和执行器进行全局、分布式访问
  • 集中监控传感器数据和限值;直观的故障信息管理
  • 自给自足的解决方案:物业中的本地安装继续独立于云连接运行

详细解决方案

万可楼宇控制应用

万可楼宇控制应用是一种预编程软件解决方案,可轻松构建楼宇和分布式物业自动化所需的所有功能。

优势一览:

  • 照明、遮阳、供暖、通风、空调、定时器程序、能源数据采集和系统监控功能
  • 高度的灵活性和可扩展性
  • 配置接口——配置,而不是编程
  • 基于Web的可视化
  • 通过任何终端设备上最常用的浏览器进行简单、清晰的现场操作

万可云楼宇运行和控制

与万可云楼宇运行和控制的连接是整个解决方案的重要因素,可以实现在世界各地访问所有数据。

优势一览:

  • 远程访问
  • 通过树形结构操作和监控物业
  • 中央警报和故障消息管理报告异常、限值违规和系统缺陷
  • 用于分析当地能源消耗数据和综合评估的评估和报告
  • 设备管理,例如应用固件更新或安全补丁,以使系统保持最新状态并满足安全要求

用例

通过示例用例了解我们的解决方案。

适于商店的理想解决方案

为保持竞争力,零售商需要应对许多挑战。具成本效益的商店运营和技术设备的高可用性,助力应对各项挑战。此外,这些用例还要求:

  • 监控商品陈列的照明
  • 集中调整操作参数
  • 单独采集能源数据(如店中店概念)
  • 及时通知故障和维护信息

轻松监控和管理公共建筑

任何负责分布式公共建筑(如幼儿园、学校或市政管理建筑)的人都熟知这种困境:每座建筑都有自己的要求,有着不同的结构和技术特点。万可楼宇运行和控制软件非常适用于保持对全局的掌控并快速对问题做出应对。

  • 通过该解决方案,楼宇状况信息一目了然。
  • 信息既要尽可能全面,又要尽可能简单。
  • 这些信息使您能够进行有意义的比较和明智的评估。

视频资料

楼宇技术路演

您想了解更多有关楼宇和物业管理的信息吗?在我们今年的第一次楼宇技术路演活动中,专家们聚焦于这一主题,探讨了如何使楼宇和分布式物业实现可靠、高效、面向未来的运行。了解如何轻松实现最先进的楼宇管理,并获得对万可解决方案的实用见解。

只需一次性免费注册,即可在楼宇技术路演平台上按需观看全部内容(45分钟)。在这里,您还可以发现有关路演和楼宇行业其他令人兴奋的话题的更多信息。

了解更多

推荐阅读

无论您是正在规划办公楼宇的照明安装及自动化,改造供暖、通风和空调系统,亦或是房间自动化,万可均可助您实现楼宇自动化目标。

完善的照明安装和自动化解决方案

成本高效和能源效率在照明中起着重要作用。万可解决方案为规划和实现您的目标提供长期支持。

building_licht_lagerhalle_2_istock_000014092815_2000x1500.jpg

高效房间自动化

规划、实施和楼宇运营必须具备更大的效率和高度的适应性。

building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_Fotolia_74441791_X_2000x1500.jpg

面向未来的HVAC技术

供暖和制冷应用占总能源消耗的55%以上, 其能量转换直接通向锅炉房。 因此,您可以信赖万可面向未来的通风系统解决方案。

building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x2000.jpg