mm-20145_product-image-wago-solution-builder_2000x2000.jpg

万可Solution Builder软件

为楼宇应用量身定制的工程软件助力您以集成式且高效的方式创建全生命周期的楼宇解决方案。您可选择在Web界面上对项目进行设置。

优势一览:

  • 可在Web界面清晰显示系统结构
  • 高效工作流程,节省开发时间
  • 智能化批量处理数据与设备,防止出现错误
  • 轻击鼠标即可全面实现项目存档

智能项目设计软件

万可Solution Builder助力用户高效创建楼宇自动化解决方案,并确保项目质量。

万可Solution Builder是一款集成式的高效软件,为楼宇自动化解决方案设计人员提供优质支持。工作流程优化后可将在办公室创建整个项目(离线)和在现场调试(在线)过程分开。轻击鼠标即可对所有项目文件进行存档。可将应用保存为模板以便重复使用。所有用户组可通过该软件解决方案在中央Web界面一起工作。从而确保工作流的一致性,并助力成员关注整体楼宇项目进展。即使是有大量控制器的项目,也可以选择批量数据处理,从而节省时间和成本。该解决方案为项目树和数据点描述的寻址系统提供本地支持,因此它们是项目团队的必备之选。这样就不需要以后再创建,因为这样会花费更多时间,而且容易出错。

楼宇生命周期

功能

综合解决方案

万可Solution Builder软件为您的项目提供支持,包括从赢得合同到调试、执行和存档,直至定期服务和硬件和软件维护的全面支持。该软件允许您并行创建多个建筑自动化解决方案,并可随时访问所有数据。

其他优势:

  • 万可Solution Builder组件之间通过接口轻松共享数据,从而优化工作流
  • 除了自动化解决方案外,适配器、交换机、现场设备和第三方设备可以集成到跨领域通信中,并作为解决方案的一部分编制文档。

批量处理

万可Solution Builder专为处理楼宇自动化应用中的大量数据而开发。

这为用户带来显著优势:

  • 详细建立模式结构; 复制时,您可以从巧妙的继承机制和逻辑分组中获益。
  • 一个解决方案可以包含几个或数百个自动化站,以及数千个数据点。

同步

当您离线创建一个控制器的解决方案时,可逐个将项目转移到设备上,包括您的设置和应用程序。这些工作在外包服务中异步处理。其含义为:

  • 在传输过程中,您可以无限制地继续使用万可Solution Builder。
  • 如果在楼宇运营过冲鞥中控制器参数被修改,可在下次同步时恢复。

从而双向确保设置不会丢失。

项目文档

万可Solution Builder软件可轻松自动创建所需的项目文档,轻击鼠标即可完成。清晰结构为您带来的优势:

  • 可在解决方案中输入的所有信息,如IP地址、应用程序、固件版本或所使用的硬件,项目文档可输出为PDF文件。
  • 项目文档布局以及细节均可轻松实现定制化

助力项目系统集成

高效

  • 开发过程节省时间并降低错误率
  • 大型项目结构清晰
  • 员工可同时对项目进行编辑并轻松传输数据
  • 多台控制器设备管理,也可用于维护和服务

更加智能化

  • 完善的控制器调试流程
  • 即使没有编程知识(IEC专有技术)也可配置应用程序,并将其传输到设备。
  • 快速轻松对项目进行存档
  • 轻松保护控制器的网络安全

软件概览