零售行业的楼宇自动化

保持商店平稳运行

  • 7/20/2023
  • 无论零售业看起来多么多样化和差异化,它都是由同一个动机所驱动:产品销售!楼宇自动化可以为客户、销售人员和商店管理人员提供最佳环境,从而做出重要贡献。因此,解决方案提供商需要遵循两个关键规则:“了解您的市场”和“提供简单、安全的解决方案”。万可为零售业提供了一系列的产品,多年来,万可在实践中证明了这一理念的可行性。

    万可如何支持零售业:

    • 理想的照明、宜人的温度、高效的能源利用:智能

      楼宇自动化

      为零售商店创造最佳销售条件。

    • 记录当前状态信息:模块化的

      万可I/O系统750

      可以通过不同的现场总线协议将所有传感器和执行器组合在一起。

    • 控制单元的大脑:商店的所有楼宇系统都通过

      PFC200

      进行连接和集中控制。

    专为零售业开发:万可的楼宇控制应用包括预设的配置功能,以满足零售业的特殊要求。

    有些人每周都去购物,有些人甚至每天都去购物,但我们都离不开购物!超市、专卖店、折扣店、精品店、加油站、购物中心和商场——除了网上购物和自动售货机购物,实体建筑在购物体验中也发挥着重要作用。在大多数情况下,顾客不会有意识地关注销售空间、商店设计或建筑。他们对产品的可用性、价格或新鲜度更感兴趣。相比之下,店铺经营者担心几个因素:空调是否工作?销售区域的照明是否优化?商店的温度设置是否处于理想水平?消耗了多少能源,哪里可以节约能源?对于这些和其他许多问题,他们始终需要一个明确的答案。

    有没有一种系统可以为各种不同的楼宇系统提供解决方案?或者更确切地说:是否存在一种解决方案,可以让商店经营者不必提出这些问题,因为智能楼宇自动化可以确保商店的最佳销售环境?这种解决方案确实存在,它由硬件和软件组成——加上根据要求提供的云服务——旨在完美地协同工作。对零售行业面临的具体挑战有全面的经验和了解,这同样重要。万可的专业知识结合了所有这些元素,其解决方案多年来一直满足知名零售行业客户的需求。

    为了使各个商店能够全力专注于其核心业务,同时优化其运营效率,三个成功因素已被证明是至关重要的:使用中央控制硬件、可配置的控制功能(可根据各个商店的具体要求进行定制)以及解决方案提供商的高水平服务专业知识。

    万可提供了一个精简、直观的零售应用程序,可满足客户特定的挑战,并可根据需要进行扩展。

    该系统聚合了商店平稳运营所必需的全部能耗数据,并在云应用中提供了一个简洁、清晰有序的演示。

    一直到云端:大局

    单个商店并不是故事的全部——实体零售通常包含经营众多商店网络的连锁店。随着新的自动化概念大规模顺利推出,人们对多店物业管理产生了极大兴趣。云解决方案非常适合这个问题:为整体多店解决方案提供全球数据,实现系统提升。店铺位置以分层树状结构组织,可以通过单击鼠标检索单个位置的性能参数。中央报警和故障管理系统发出异常信号,所选物业的整体状态在可视化中一目了然。

    借助全面的报告功能以及从分布式位置收集的状态和警报消息,可以对维护和服务活动进行系统协调,并开展一般优化措施。万可的云解决方案功能范围还包括服务工具,如用于自动事件处理的票证系统。只需点击几下鼠标,就可以从中心位置为多个商店实现营业时间等设定。

    如今,能源消耗数据的详细概述尤为重要。该系统仅汇总了商店无缝运营所必需的数据,使云应用简洁而清晰。同时,借助万可的云解决方案,连接到万可楼宇控制应用的所有商店可以通过加密方式直接访问可视化页面。通过云连接,还可以从中央控制中心为各个位置执行固件更新和安全补丁。

    综上所述,通过对所有建筑服务(如暖通空调、照明和收银机信号)的统一集成和可视化,磁场所述的整体解决方案实现了最佳的现场监督和用户友好操作。该解决方案提供楼宇自动化技术,以帮助确保理想的销售环境,同时还考虑到各项节能目标。分店联网以及通过云连接的中央物业管理,完成了整体解决方案。

    MM-16236_GWA_KV_2000x2000.jpg

    客户应用:楼宇技术

    您是否想了解解决方案是如何应用的?在这里,你会发现一些亮点,说明我们的技术在房间安装和自动化、照明管理、HVAC技术和能源管理方面的客户应用。

    MM-17648_website-update_building-technology_website-area_kreissparkasse_goettingen_2000x2000.jpg

    楼宇自动化是绿色楼宇的关键

    使用舒适、高效和安全——当今楼宇需要具备所有这些要求。这需要智能自动化技术控制、调节和监控所有楼宇功能。因此,楼宇自动化在非住宅楼宇中必不可少,同时也是绿色楼宇的必要基础。