文章主题

云连接成就安全网络

数据至关重要:过去,现场层的技术数据最多只能达到控制层。 现在这种情况完全不同。 借助现代信息技术,生产中最重要的信息不再局限于传统的自动化金字塔,而是现在可以在任何时间和地点使用。 但是,技术条件必须正确。万可PFC控制器配备云连接并将数据传输到WAGO Cloud - 或任何其他MQTT代理。

优势一览:

  • 直接连接现场侧与云端

  • 使用万可PFC控制器和控制面板作为IoT网关扩展现有系统

  • 分布式数据采集和独立于位置的可视化

  • TLS加密保证高安全等级



云连接概览

云连接

借助万可控制器,您可以通过预处理或直接传输数据来执行边缘计算。云连接可令”工业物联网“(IIoT)项目成为现实。

使用MQTT和发布/订阅(Pub/Sub)在控制器之间进行本地数据交换,与SCADA系统、各种云提供商或IoT解决方案集成,无论是在云端还是在本地。

万可控制器具有多种接口,可轻松将第三方设备集成到云端。使用万可控制器作为IoT网关,在您的项目中实现最大的灵活性。

并行使用两个云系统

多云连接

多云连接支持在最合适的云应用中执行不同的任务。例如,您可以设置一个冗余系统:如果代理1不可用,数据会自动发送到代理2,或同时发送到两者。

数据也可以分开传输,关键数据可以传送到本地MQTT代理,重要性相对较低的数据则传送到云端。通过设备的基于Web的管理(WBM)进行配置,编程则照常使用CODESYS。

媒体库

多云连接教程

了解如何使用多云连接将PFC200控制器同时连接到WAGO Cloud和Cumulocity IoT平台。

  1. 00:12

    多云连接教程

  2. 00:16

    教程:云连接

  3. 00:02

    多云连接

为您的企业创造附加值

数据采集、数字化和盈利性关联,工业4.0的这些核心功能由云连接提供支持。自动化与信息技术之间的接口可实现高效的数据传输与利用。

安装在万可PFC控制器和控制面板上的机器数据可以通过MQTT传输到几乎任何云,包括Microsoft Azure、Amazon Web Services、SAP云或其他平台。

在这些云端,信息可以被聚集并用于分析。这可以帮助您提高生产效率、优化能源管理或开发新的终端客户服务,为您的业务创造真正的附加值。

随时实现完全控制

通过万可控制器基于Web的管理界面,您可以单独配置云连接数据。用于CODESYS的IEC库中允许定义哪些信息传输到云端或者在控制器上进行本地处理,从而确保始终保持对数据的完全控制。

启动/停止、连接状态、设备资料等控制器状态信息也可通过云连接整合至云解决方案或通过MQTT代理进行分配。下载中心提供所需库文件,并支持CODESYS编程。

客户应用

MM-2419_Patterson_UTI_2000x1125.jpg

支持多种协议,简便的一站式解决方案

在Patterson-UTI,工程师要求其陆上钻井平台的各种系统可互相通信,同时还要保持相互隔离。这个挑战确实不小。

MM-14777_Referenz_Linde_Anlage_2000x1125.jpg

安全云连接

林德公司开发了一种空气分离系统,可以根据电力市场的情况极其灵活地运行。为了防止这种创新的操作方法造成系统负荷增加或效率损失,林德公司开发了一个复杂的云监控系统。万可凭借其云端连接方案确保测量数据能够可靠地传输到云端。

联系万可

客户咨询