energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x2000.jpg

全天候电力供应

电池、电-气转换以及电-热转换系统增强了供电系统的独立性,减轻了电网负担,同时将能源移动性和供暖与气候保护相结合,而WAGO在此承担了核心功能。

储能系统可存储剩余能源并在需要时释放能源。家庭和企业可通过增加使用家用太阳能发电来缓解用电高峰,并可提供运转电力储备以弥补电网的短期波动。WAGO技术可助力实现储能系统的自动化控制。

energy_energiespeicher_batterien_forschung_gettyimages-599833889_2000x1125.jpg

家用储能系统:节省空间、快速连接

业主通过配合使用光伏发电和电池存储系统来降低其电网的电能消耗,进而促进了家用储能市场的发展。供应商也在大力推动设备销售,以便建立全新商业模式。如果电池与太阳能模组一起销售,并且以群集的形式进行互联,则可降低电网负荷。WAGO可为家用储能系统提供安装方案,借助WAGO TOPJOB®S轨装式接线端子,存储系统即可快速、安全地连接到家用配电系统。

energy_referenz_fehringer_stromtankstelle_2000x1125.jpg

Batteries Are in Demand; Researchers Optimize Them

本地电网储能与大型工业储能系统:降低峰值负荷

本地电网储能系统可将低压电网中的电压调整到预设值。在正午时分光伏发电系统全速运转时,会出现电压大幅上升的情况。除了将电能馈入中压电网或者扩展本地电网之外,还有一个选择即是通过本地电网存储系统将剩余电能存储起来。傍晚或阴天时,储存的能量可重新供应给电网,从而降低电网负荷峰值。此外,电网运营商还可利用存储电能来创造附加收益。

大型储能系统主要用于调节频率。输电网运营商可提供电力运转储备。如果欧洲综合电网系统中的电网频率因能源过剩而激增,那么储能系统则可存储剩余电能。如果频率因为电能太少而下降,则储能系统会释放电能。

工业储能装置的容量从几千瓦时到几兆瓦时不等。工业储能装置主要用于稳定电网,且可限制虚拟网络中的负荷峰值;例如,“调峰”用于负荷管理和与不稳定的发电机配合使用,例如风力涡轮机和可控消耗装置。它们还可用作电气加油站的来源,可全天候获取太阳能。

凭借WAGO技术,储能装置的连接可实现极高安全性并节省空间。远动控制器可作为电能网络的网关。现场层的各种传感器可通过这些网关连接至互联网,并在云端进行数据访问。WAGO控制器是测量和控制技术的核心,具有如下优势:

  • WAGO-I/O-SYSTEM 750系列是配电网的理想之选,例如,可与逆变器进行串行通信或三相电力测量

  • 便捷测量发电或消耗数据( 例如电压、无功功率、有功功率、电流、cos φ、频率、谐波分析、能流方向)

  • 发电和负荷管理

  • 通过CAN或MODBUS协议将电池管理系统(BMS)连接至控制器

  • 符合IEC 61131标准的可编程控制器或Linux®平台

  • 通过中央控制系统来调节储电量

  • 远动控制符合I E C 6 0 8 7 0 - 5 - 1 0 1 , - 1 0 3 / -104, 61400-25, 61850-7-420, DNP3, VHPready协议,可连接外部市场参与方,如供应商和公共事业部门、直接营销商或虚拟发电厂

  • 网络安全:PFC100/PFC200控制器符合适于电网运营商的现行IT安全规定,并符合德国能源及水力工业协会BDEW颁布的白皮书中的规定

  • 云连接:通过MQTT协议可实现云连接

energy_referenz_zae_zentrum-fuer-angewandte-energieforschung-bayern_elektrolyse_2000x1250.jpg

Researchers at ZAE Bayern test the electrolysis.

电能转换:安全将电能转化为热能和天然气

如果需要长期存储电能,那么可采用电-热转换技术和电-气转换技术。上述技术可将剩余电能转化为热能以及可存储的氢和甲烷,并将其存储在现有供热系统、天然气网络、电站以及天然气站中。电-热转换特别适用于产生大量热量的应用(例如,区域供热网络)。如果一个地区已规划密集的加氢站网络或已存在可靠的天然气网络,则可采用电 - 气转换系统和电解槽来存储电能。

WAGO远动解决方案优势:

  • 通过控制器连接发电机和蓄热器; 电网集成电解器可存储大量电能

  • 多种接口: PROFIBUS, CAN, Ethernet IP, IEC 60870/61400/61850, MODBUS等

  • 可简便的测量和监控发电机/蓄电池参数(例如,有功功率、温度、存储容量;过程值的调节,例如带有防爆模块的压力调节器和产品气体分离器)

  • 集成当前消耗预测和天气数据

  • 编程符合IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420和DNP3标准

  • 可轻松通过配置器进行参数设置

  • 500余种I/O模块便于轻松扩展,适用于多种应用,例如,用于电网分析的三相电力测量模块

  • 网络安全:PFC100/PFC200控制器符合适于电网运营商的现行IT安全规定,并符合德国能源及水力工业协会BDEW颁布的白皮书中的规定。

  • 云连接:通过MQTT协议可实现云连接

  • 标准I/O模块和本安防爆模块可以安装在一个控制器节点中(根据安装现场情况安装在相应的防爆外壳内)

reihenklemmen_00354_2000x1500.jpg

TOPJOB® S成就更高性能

轻松插入,即可使用:TOPJOB® S轨装式接线端子可快速、直接、安全地进行接线操作,适于多种应用。

Leistungselektronik_2000x1500px.jpg

大功率PCB接线端子

兼具高紧凑性与高性能:大功率产品的应用需求与日俱增。WAGO PCB接线端子可轻松满足以上需求。

energy_durchführungsklemme_828_2000x1500.jpg

828系列穿墙式接线端子

WAGO穿墙式接线端子双侧均具有笼式弹簧接线单元,安装简便且无需工具。

energy_Steckverbinder_831_2000x1500.jpg

831系列接插式连接器

适于PCB、控制柜或照明器具连接:WAGO接插式连接器可快速、轻松、可持续地实施您的解决方案。

应用案例

energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x1500.jpg

太阳能燃料 - 即使在夜间

Fehringer工程部采用WAGO技术研发出一款充电站。蓄电池为充电桩提供全天候的太阳能电力供应。

万可联系人

客户咨询