MM-40299  website update  GWA Leuchtentechnikseite_gruppe_2000x2000.jpg

我们的产品,点亮您的照明

适合多种应用的理想连接

接插式连接、带有操作杆或推压键连接方式:凭借其灵活的模块化连接技术,万可提供了多种接插式连接器、PCB接线端子和SMD PCB接线端子以及端子排。在这里,您可以了解万可照明技术的所有产品。立刻了解万可产品!连接照明设备的正确之选!

优势一览:

  • 全面的产品系列

  • 紧凑型解决方案最大限度地减少了其阴影对PCB板上照明设备的影响

  • 灵活的模块化的连接技术

  • WINSTA®系列简便、高效的接插式连接器系统

LED模块解决方案

lighting_led_leuchtentechnik_anschlusstechnik-auf-platine_2000x2000.jpg

LED模块连接技术

选择WAGO的理由?

  • 组件灵活、模块化

  • 外形扁平、小巧且外壳为白色,可极大程度地减少其阴影对PCB板上照明设备的影响

  • 组件优质、耐用

空间紧凑型模块化连接系统可轻松连接到现有安装中。无论是圆形、线性或是条形模块,WAGO便捷的连接方案总能为您提供可靠质量。

LED驱动解决方案

Treiber.jpg

适于LED驱动器的连接技术

选择WAGO的理由?

  • 广泛的产品范围,适合多种应用

  • 自动化布线解决方案

  • 紧凑型解决方案,根据需要进行防插错处理

完美的连接技术:适用于LED设备驱动和模块的大量PCB接线端子为您的多种应用提供出色解决方案。无论是室外、紧凑型或是线性驱动器——单击此处都可发现最适合您应用需求的理想解决方案。

照明连接解决方案

Leuchtenanschluss.jpg

照明连接

选择WAGO的理由?

  • 适于照明器具连接的简便、安全且符合标准的连接技术

  • 适于LED灯具的紧凑型接线端子和接插式连接器

  • 通过WINSTA®接插式连接系统实现简单、安全、无误的照明连接

  • 通过操作杆或推压键进行直观的操作,可在世界任何地方进行照明连接

无论是灯具内部还是外部的电源连接,无论是街道照明还是室内技术照明,在每一种应用中都离不开万可高质量的连接技术。

Compact Splicing Connectors for solid, stranded and fine-stranded conductors for 12-24 AWG and 10-20 AWG

万可221系列 – 更轻松、更快速、更安全

winsta-gesamt_2000x2000px.jpg

出色的接插式电气连接–WINSTA®

buehne_netzanschlussklemmen_2000x2000.jpg

全球通用:现场布线用接线端子

您定会对我们的产品一见倾心

为您的LED连接提供丰富的连接产品

适合您应用的理想连接技术

无论是室内还是室外,紧凑型还是线形,工业还是零售,万可总能为您提供合适的解决方案。

MM-40299  website update  GWA Leuchtentechnikseite_led_2000x2000

照明技术客户应用案例

通过我们的成功案例了解我们的客户如何使用万可产品来实现简单而高效的照明连接。获得启发!

客户咨询