产品信息
解决方案
行业趋势
官方商城
关于我们
客户服务
下载中心
连接您的照明系统 —— 凭借丰富经验与专业解决方案,助力您高效落地各类照明项目。
万可连接技术点亮世界:例如灯具的安装,LED模块或特定的解决方案(如用于线槽系统)。
满足您所有 LED 连接需求的理想之选:亲身体验 WAGO 照明连接产品的卓越表现。无论是 LED 模块接线端子、驱动器还是电源连接 ——WAGO 始终是您身边值得信赖的合作伙伴!
凭借灵活、模块化的连接技术,WAGO 提供丰富的接插式连接器、PCB 接线端子、SMD PCB 接线端子以及端子排产品。WAGO 照明技术组合中的全系产品,均可在此一站找到。
了解更多
无论是室内还是室外,紧凑型还是线形,工业还是零售,万可总能为您提供合适的解决方案。
通过我们的成功案例了解我们的客户如何使用万可产品来实现简单而高效的照明连接。获得启发!
了解照明连接产品。嵌入式的天花板灯具和杆顶灯具连接正是我们的照明连接技术的一个应用案例。点击了解更多:无论是连接器、用于驱动器的PCB接线端子、用于LED模块的SMD PCB接线端子、紧凑型导线连接器(221系列)还是直通式导线连接器 - 万可皆能为您提供合适的灯具连接产品。
走进万可照明连接世界!在这段视频中,我们以嵌入式天花板灯具连接为例,向您展示了我们丰富的照明连接产品系列。了解有关使用我们的接插式连接器、紧凑型导线连接器(221系列)、适于驱动器的PCB接线端子、SMD PCB接线端子等产品的详细信息。
WINSTA®系列嵌入式
凭借接插式WINSTA®照明连接产品可确保快速、安全且无误的电气安装
机械防插错装置以及特殊的颜色可实现防插错保护
轻松排除故障与快速更换接插式连接照明灯具
221系列直通式导线连接器
直通式接线侧适于连接单股、多股和细多股导线,0.2 至 4 mm²(24–16 AWG)
采用操作杆接线方式,接线和拆除均无需接线工具
使用安装支架进行固定和多极接线
250系列,带有驱动器
直插型笼式弹簧连接技术(Push-in CAGE CLAMP®)允许单股导线直接插入
可组装颜色混装的端子排
通过推压键轻松连接以及移除多股导线
733系列接插式连接器
较近的焊针间距助力紧凑型接插式连接器节省空间
通过弹簧压力连接技术始终确保导线实现安全接线
100%防插错保护
2065系列,带有LED模块
紧凑的外形设计极大程度减少其阴影对PCB板上照明设备的影响
使用操作工具插入细多股导线及拆除各种类型导线
在此段视频中,您可以了解我们的照明连接技术在一个户外杆顶灯具中的应用。了解我们丰富的连接技术及其使用方法 - 从杆的底部到灯具本身。其中包括我们带有操作杆的221系列紧凑型导线连接器,以及PCB和SMD PCB接线端子。
与万可合作是基于信任、质量、可靠性和创新。
选择WAGO的理由?
将节约潜能发挥到极致!采用适宜的照明管理方案最多可降低高达70%的照明能耗。
应用:办公楼、生产区域、物流中心
通过PFC200控制器和DALI协议,快速实现照明
通过标准网页浏览器实现快速配置和调试
易于操作和控制