产品信息
解决方案
行业趋势
官方商城
关于我们
客户服务
下载中心
WINSTA®接插式连接器系列可轻松满足楼宇安装的严格要求。借助这一系统,只需将电气装置和部件插在一起,使得安装工作迅速、安全、准确。这同样适于船舶、铁路系统及工业应用。
优势一览:
防插错保护、免维护
久经行业考验的直插型笼式弹簧连接技术(Push-in CAGE CLAMP®)允许单股导线直插连接。
丰富的产品种类可轻松满足所有电气安装要求:插头、插座、嵌入式连接器、PCB板用连接器、分线用连接器、预置电缆及配电盒。
外形紧凑
组件可清晰打印标记和具有不同颜色,以满足客户自定义需求
Rasta Gård Infrastruktur for Elbil
显示产品列表
接插式电气安装方式是先进的现代化楼宇安装技术而且越来越流行。优势显著——这种接插式电气安装方式涉及在电缆和连接器到达施工现场之前对其进行结构化规划和组装,然后可以将它们简单地插在一起。这样可以节省时间,防止出现接线错误并简化维护过程。
了解更多
在我们新的全景视频中,WINSTA®展示了它的优势,并介绍了在办公室和酒店中简单安装的应用案例。
浏览3D全景视频
丰富的WINSTA® 接插式连接器系列产品
WINSTA® MINI系列非常适合在空间有限的应用中进行接插式电气安装。其紧凑设计符合各种组件的小型化趋势,包括LED灯具和电子镇流器。
优势:
接线范围:最大1.5mm2(16AWG)额定电流:16AWINSTA® MINI特殊组件是专为特殊应用而设计的(例如:测量、控制和管理技术)并且可自定义标记。外形紧凑的接插式PCB连接器可提供焊针间距为4.4mm的产品类型。
关于WINSTA®的更多信息
种类最多的组件,用于快速、可靠、无差错的电气安装——您现在可以通过灵活性和量身定制的解决方案满足各种各样的需求。
接线范围:最大4mm2(12AWG)
额定电流:25A
每极双线连接,用于菊花链或跨接
通过可选的客户专用标记和智能标记等附件清晰标记
可提供其他类型产品
2至7极版本
凭借通用Linect®照明连接系统和WINSTA® Linect® T型连接器实现接插式照明连接
强大的接插式连接器可应对多种连接挑战:例如,插头产品特别适用于能源馈入,因此非常适合在WINSTA®配电箱中使用。
长电缆的电压下降值小
与WINSTA®配电箱完美契合
大电流承载能力:特别适于能源馈入
WINSTA®配电盒应用领域广泛。例如:WINSTA®配电盒可通过SMI或DALI灯具连接控制多个百叶窗驱动器。WINSTA®系统箱为多种应用提供定制化解决方案,例如配电、控制和开关系统。WINSTA®系统箱由我们的项目服务部门根据客户要求进行规划和制造。
紧凑型解决方案,带有接插式输出
WINSTA®配电盒可实现集中、清晰布局的电气装置
WINSTA®配电盒可自行组装
WINSTA®系统箱:可安装DIN-35轨装组件,例如断路器,保险丝和继电器
电缆装配适用于WINSTA®接插式连接器产品组合中的多个系列产品。产品范围已包括多种类型的长度的电缆。此外,我们可以根据需要提供定制化解决方案,针对特定应用进行精确定制。客户特定的解决方案在交付时即可安装,且可通过简单、直接的即插即用方法集成到安装中。
为安装做好准备:在施工现场进行轻松快速的安装
减少浪费:精确装配解决方案避免浪费电缆
节省时间:无需在现场进一步对电缆进行处理
圆形连接器非常适合安装在空管道中,例如预制房屋建筑中。由于连接器为圆形,该系列的装配电缆可轻松穿过适当尺寸的孔和安装配管。
优势:接线范围:最大2.5mm2(14AWG)额定电流:16A/20A三极和四极预组装电缆,外径为17.5mm(0.0689英寸),便于即插即用连接通过适配器可插入式集成到诸如墙壁插座等组件的电气安装中
楼宇和工业自动化中标准化总线系统的解决方案(例如KNX®、LON®或ETHERNET)
适于特低电压,最高50V
额定电流:3 A
紧凑型设计,标准化接口
用于定制的两种编码,可防止插错
例如,地板接线盒通过1.5mm2到16mm2(14–6AWG)的扁平电缆和相关的连接组件供电,这些连接组件可以与WINSTA® MIDI和WINSTA® KNX®接插式连接器结合使用。
WINSTA®电源供电模块和分接模块允许在扁平电缆的任何位置连接——每极配备有一个旋转元件。
适用于总线和电源供电线路或总线和电源相结合的电缆
采用便捷的免剥绝缘连接技术(IDC),易于安装,无需中断线缆
了解WINSTA®工程设计——一站式获取定制解决方案。我们随时根据您的项目需求提供咨询、规划、生产和交付。我们全面的解决方案适用于照明和遮阳系统、楼宇安装、模块化住宅和公用事业建筑、展会建筑以及独立房间控制,例如,酒店客房、办公大楼、购物中心、医院、学校、养老院、模块化楼宇等。
提交请求
联系方式
您是否想了解接插式连接系统是如何应用的?在此,您将了解到适用于楼宇安装的WINSTA®接插式连接方式的优势所在。了解接插式电气安装方式的通用性
WINSTA®系列助力实现快速、安全、无误的电气安装。许多知名公司采用我们的电气安装系统,并采用WINSTA®系列连接器。点击此处全面了解该系统的合作伙伴。
我们收到了关于接插式电气安装的许多问题。许多问题可预先轻松回答。点击下表中的具体问题来获取答案。
了解接插式连接器系列!本手册为万可WINSTA®产品的概述,并重点介绍了该系列产品具有特殊优势的应用。
现在观看
了解WINSTA®在楼宇中的应用、安装示例以及零件清单。
打印出来并悬挂——通过我们内容详细的WINSTA®海报,您可以随时掌握最重要的安装设置,包括适配部件清单。
意见、背景和技巧:了解WINSTA®接插式连接器系列的更多信息。