客户应用

有节能潜力的冷却回路

  • 6/28/2021
  • SIRIUS®3可提供令人信服的能源效率。为了高效地安装模块化制冷柜,AICHINGER采用了万可的TOPJOB® S轨装式接线端子系列。

    超市、肉店和其他食品企业的一项主要成本是制冷所消耗的能源:为了保持商品新鲜并保护冷却回路不受干扰,他们必须24小时保持恒温。在为自身开发和生产的制冷柜配备节能型冷却、通风和消毒控制模块时,AICHINGER GmbH安装了万可提供的预装配TOPJOB® S轨装式接线端子。

    factory_referenz_aichinger_sebastian-holzberger_juergen-laemmermann_showroom_2000x1250.jpg

    SIRIUS®3为高效制冷和最佳卫生条件提供助力

    无论是库存充足的熟食店、小村庄肉店还是传统超市,在展示新鲜产品时,每一家店铺都要遵守同样的法律要求:它们都必须防止肉类和香肠、鱼、奶制品、沙拉和冰淇淋出现变质情况,解决方法是在尽可能无菌的环境中永久冷藏这些食品。由于电力成本上升,制冷费用对该行业来说已成为尤为突出的问题。“借助SIRIUS®3,我们可以保证高效制冷和最佳卫生条件。相比同类的冷藏柜,我们还能够节约多达42%的能源,”AICHINGER营销经理Sebastian Holzberger表示。

    由集中供冷单元控制供冷

    虽然小型企业只需几米长的冷藏柜即可满足需要,但在超市里,总长度超过20米的冷藏柜并不少见。其中一些用于展示预先包装好的自助商品;其他柜台则用于服务人员工作的区域(注:SIRIUS®3既可用于服务柜台,也可用于自助区域)。在这些方面,功能性和人体工程学的细节,例如易于触及的包装箱和手工工具,可以保证较高的用户友好性,从而在高峰期提高售卖速度。

    中央制冷装置负责进行制冷,该装置通常位于相邻房间。“对于食品行业的公司来说,这样的集中供冷明显比单独配备各个冷藏柜更有效率。为了确保即使在室外温度很高的情况下也能保持货物新鲜,冷藏柜必须具有耐高温性。这就需要对柜台内的温度进行持续的监测和控制。”AICHINGER电气部门负责人Jürgen Lämmermann表示。

    factory_referenz_aichinger_kuehltheke-sirius3_schaltkasten_2000x1250.jpg

    内部生产的定制冷藏柜

    这家来自弗兰肯的公司由Johann Aichinger于1904年创立,现已从当初的木工店发展成为一家中型企业,有520名员工和15个负责规划和客户支持的区域办事处。AICHINGER每年交付约2000台设备;仅SIRIUS®3的年产量就相当于约5000米的冷藏柜。这些产品大部分消亡德国主要超市的各分店,如REWE、EDEKA和tegut,但也会出现在很多肉店和熟食店。在世界各地的超市里,如法国的Leclerc和英国的Morrisons,也可以看到SIRIUS®3的身影。即使是世界上更远的地区,这些产品同样被用于各类大型购物中心和独立企业,从法国到迪拜和俄罗斯,一直到巴布亚新几内亚,到处都可以找到AICHINGER的产品。

    全天候监控

    SIRIUS®3提供五个不同长度的直线型模块和六个不同角度的弯角型模块。模块之间可以自由组合,从而灵活地适应几乎任何销售区域。“每个模块都配有自己的电气技术控制箱。控制箱包含风扇电源装置、温度控制调节器以及自动清洁和卫生管理系统控制器。这能够确保货物下方的托盘得到定期清洗,关键部件的表面会用紫外线灯消毒,”Jürgen Lämmermann说。

    控制箱内的控制元件与安装在冷藏柜内的温度传感器、用于调节制冷效果的电磁阀和压缩机电机、风扇以及用于点亮显示屏的灯相连。每个单独模块的温度控制调节器都可以通过总线系统连接到主模块。例如,一家连锁超市的总部可以借此24小时监控其在德国的所有冷藏柜,并对任何偏差做出快速反应,以减少货物损失和能源成本的增加。

    factory_referenz_aichinger_juergen-laemmermann_sebastian-holzberger_thomas-baum_2000x1250.jpg

    使用万可轨装式接线端子进行简单安全的安装

    为了切换各种控制元件,每个SIRIUS®3控制箱都安装有预先装配好的轨装式接线端子。凭借紧凑的尺寸,TOPJOB® S轨装式接线端子系统为电源装置和各种控制器的接线留出了足够的空间。并且,得益于直插型笼式弹簧 (Push-in CAGE CLAMP®) 连接技术,安装过程简单直观,运行十分可靠。“由于冷藏柜的控制器、温度传感器、电磁阀和其他部件已经连接到为我们组装的DIN导轨上,我们的装配人员可以在最短的时间内针对特定的冷藏柜模块尺寸安装相应的接线,”Jürgen Lämmermann强调说。

    使用TOPJOB® S进行快速简便的标记

    另一个优势是TOPJOB® S简单的标记系列。使用高性能热转移打印机Smart Printer,最多三条线的标记条和通用的“WMB卷装”标记牌可以在几秒钟内打印出来。AICHINGER使用两台打印机执行标记任务:打印可以轻松粘贴到轨装式接线端子上的窄条,以及标记各个部件的标签。清晰可见的标记能够大幅度简化装配人员的工作并节省装配时间。

    factory_referenz_aichinger_smart_printer_beschriftung_2000x1250.jpg

    能源效率最大化

    得益于完善的制冷技术,SIRIUS®3制冷柜能够提供最高等级的能源效率:蒸发温度t0介于−3 °C和−6 °C之间,每米的最大冷却能力为95 - 195 W。“我们对自家产品的性能和制冷效率非常自信,因此我们将位于德国迪滕霍芬EDEKA分公司的SIRIUS®3冷藏柜的运行数据发布在www.sirius3.de网站上,“Sebastian Holzberger说道。他的观点得到了广泛赞同:由于具备出色的能效,SIRIUS®3不仅获得了2015年的德国汉堡餐饮及酒店用品展览会未来奖,还荣获了2015年的Fleischer Handwerk大奖。更多信息,请访问www.aichinger.de和www.sirius3.de。

    作者:WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG销售技术顾问Thomas Baum

    产品概览

    3线普通接线端子; 具有操作手柄及推压键; 2.5 mm²; 有测试插孔; 侧面/中心标记; 适于35 x 15 和 35 x 7.5导轨; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; 灰色
    型号 2102-5301

    3线普通接线端子; 具有操作手柄及推压键; 2.5 mm²; 有测试插孔; 侧面/中心标记; 适于35 x 15 和 35 x 7.5导轨; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; 灰色

    3线普通接线端子; 具有操作手柄及直插型笼式弹簧接线单元; 2.5 mm²; 有测试插孔; 侧面/中心标记; 适于35 x 15 和 35 x 7.5导轨; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; 灰色
    型号 2102-1301

    3线普通接线端子; 具有操作手柄及直插型笼式弹簧接线单元; 2.5 mm²; 有测试插孔; 侧面/中心标记; 适于35 x 15 和 35 x 7.5导轨; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; 灰色

    3线普通接线端子; 具有操作手柄及直插型笼式弹簧接线单元; 6 mm²; 有测试插孔; 侧面/中心标记; 适于35 x 15 和 35 x 7.5导轨; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; 灰色
    型号 2106-1301

    3线普通接线端子; 具有操作手柄及直插型笼式弹簧接线单元; 6 mm²; 有测试插孔; 侧面/中心标记; 适于35 x 15 和 35 x 7.5导轨; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; 灰色

    2线普通接线端子; 有推压键; 1 mm²; 有测试插孔; 侧面/中心标记; 适于35 x 15 和 35 x 7.5导轨; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; 灰色
    型号 2200-1201

    2线普通接线端子; 有推压键; 1 mm²; 有测试插孔; 侧面/中心标记; 适于35 x 15 和 35 x 7.5导轨; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; 灰色

    2线普通接线端子; 具有操作手柄及推压键; 2.5 mm²; 有测试插孔; 侧面/中心标记; 适于35 x 15 和 35 x 7.5导轨; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; 灰色
    型号 2102-5201

    2线普通接线端子; 具有操作手柄及推压键; 2.5 mm²; 有测试插孔; 侧面/中心标记; 适于35 x 15 和 35 x 7.5导轨; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; 灰色

    2线普通接线端子; 具有操作手柄及直插型笼式弹簧接线单元; 2.5 mm²; 有测试插孔; 侧面/中心标记; 适于35 x 15 和 35 x 7.5导轨; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; 灰色
    型号 2102-1201

    2线普通接线端子; 具有操作手柄及直插型笼式弹簧接线单元; 2.5 mm²; 有测试插孔; 侧面/中心标记; 适于35 x 15 和 35 x 7.5导轨; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; 灰色

    多层电气安装用接线端子; 带有操作孔; 2.5 mm²; 带有N线可分断滑块; NT/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; 灰色
    型号 2003-7641

    多层电气安装用接线端子; 带有操作孔; 2.5 mm²; 带有N线可分断滑块; NT/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; 灰色

    2线保护接地端子; 2.5 mm²; 适于Ex e II应用; 侧面/中心标记; 适于35 x 15 和 35 x 7.5导轨; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; 黄绿混色
    型号 2002-1207

    2线保护接地端子; 2.5 mm²; 适于Ex e II应用; 侧面/中心标记; 适于35 x 15 和 35 x 7.5导轨; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; 黄绿混色

    双层接线端子; 普通/普通接线端子; L/L; 无标记托架; 适于Ex e II应用; 适于35 x 15 和 35 x 7.5导轨; 2.5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; 灰色
    型号 2002-2201

    双层接线端子; 普通/普通接线端子; L/L; 无标记托架; 适于Ex e II应用; 适于35 x 15 和 35 x 7.5导轨; 2.5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; 灰色

    多层电气安装用接线端子; 带有操作孔; 2.5 mm²; L/L; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; 灰色
    型号 2003-7642

    多层电气安装用接线端子; 带有操作孔; 2.5 mm²; L/L; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; 灰色

    万可应用案例

    生产技术领域的客户应用案例

    作为合作伙伴和创新领先企业,万可成功实施了许多楼宇自动化项目。了解更多我们具有创造性且高效的生产技术解决方案。

    factory_fliessband_maschinen_laufbaender_2000x1500.jpg

    确保电源安全

    为了监控生产设备,Schaeffler使用了万可的现场总线适配器,该产品使故障信息处理更为轻松从容。

    factory_referenz_jokiel_direktstecktechnik_verdrahtung_schaltschrank_2000x1500.jpg

    适用于所有开关柜的接线端子

    自2006年以来,易于安装的万可TOPJOB® S轨装式接线端子一直被集成到JOKIEL GmbH制造的开关柜和控制柜中。