anschlusstechnik_klemmen_2000x2000px.jpg

创新型连接技术

万可 CAGE CLAMP®连接技术助您降低成本、提高应用安全。

万可作为弹簧夹持领域的世界先导者,能够为您提供完美的连接技术,满足您的多样化需要。
早在1951年,万可将弹簧压力夹持机构引入电气连接器行业,用其代替了螺丝钉连接机构。万可首先发明了PUSH WIRE®接线盒用连接器。CAGE CLAMP®连接技术的发明树立了行业新标准,并不断扩展和优化。万可连接技术具备快速、抗振动、免维护的特性。

优势:

  • 缩短布线时间,降低人工成本
  • 快速调试降低了前期成本,免维护的连接可以长期节省成本
  • 免维护弹簧压力连接技术:延长系统运行时间,提高设备可靠性
  • 坚固耐用:您可以在世界任何地方的严苛环境中使用采用笼式弹簧技术(CAGE CLAMP®)的WAGO产品

创新性

连接技术

久经全球数十亿次应用的考验

WAGO笼式弹簧连接技术始创于1977年。如今,它已成为电气连接领域中的一项工业标准。

CAGE CLAMP®信息一览:

  • 适于连接0.08 - 35 mm⊃2;(28–2 AWG)的单股导线、多股绞合导线和细多股导线。笼式弹簧(CAGE CLAMP®)和导流条组成一个独立的连接单元。
  • 笼式弹簧(CAGE CLAMP®)是由高质量的镍铬弹簧钢制成,
  • 导流条采用电解铜表面镀锡制成。

CAGE CLAMP®连接技术

适于多类导线:

  1. 打开弹簧
  2. 插入导线
  3. 闭合弹簧–接线完毕!
cage-clamp_2000x2000.jpg

轻松插入

直插型笼式弹簧连接技术(Push-in CAGE CLAMP®)是适合多种导线类型的通用型连接技术,允许导线直接插入。

直插型笼式弹簧连接技术(Push-in CAGE CLAMP®)概览:

  • 适于连接0.14 - 25 mm⊃2;(24–4 AWG)的单股导线、多股绞合导线和细多股导线
  • 允许单股硬导线直接插入,无需工具

Push-in CAGE CLAMP®连接技术

直插型笼式弹簧连接技术允许导线以两种不同方式连接:

  1. 适于所有导线类型的通用型连接:使用操作工具打开接线单元、插入导线然后取下操作工具——接线完毕!
  2. 直插型连接:只需将导线直接插入接线单元——接线完毕!

硬导线,例如单股导线、多股绞合导线以及加有冷压接头的细多股导线,可以无需接线工具直接插入。拆除导线始终需要使用操作工具。

push-in-cageclamp_2000x2000.jpg

最快速的连接技术

PUSH WIRE®连接系统利用导线自身硬度来克服弹簧的接触力进行导线连接。插线式弹簧连接技术(PUSH WIRE®)广泛应用于接线盒用导线连接器上。

PUSH WIRE®信息一览:

  • 适于连接单股和多股绞合导线。
  • 导线可直接插入接线单元,在此过程中,利用导线自身硬度来克服弹簧的接触力。
  • 这种设计可以保证每一根导线都被分别夹持在单独的接线单元中。
  • 漏斗形的进线孔可有效防止多根导线连接到一个接线单元上。

PUSH WIRE®连接技术:

  1. 足够硬的单股导线及多股绞合导线可以无需工具直接插入。
  2. 扭动导线完成拆线。
push-wire_s_an_2273_0205_004_xx_2000x2000.jpg

适于较大截面积导线的通用型连接技术

强力弹簧连接技术(POWER CAGE CLAMP)适于连接最大185 mm⊃2;(350 kcmil)的导线。

POWER CAGE CLAMP信息一览:

  • 接线范围:10 … 185 mm⊃2; (8 AWG … 350 kcmil)
  • 使用内六方扳手逆时针旋转打开进线孔。
  • 橙色插锁将进线孔保持在打开位置,方便空出双手接线--适用于三相电路布线。

POWER CAGE CLAMP连接技术:

  1. 用内六方扳手逆时针旋转打开进线孔。
  2. 然后按下橙色插锁。弹簧锁定在打开位置,此时可空出双手进行接线。
  3. 将已剥好线皮的导线插入进线孔,并插到底,
  4. 将扳手逆时针旋转一下,插锁自动解开,移开扳手,接线完毕。
power-cage-clamp_2000x2000px.jpg

产品概览

了解WAGO的产品多样性。

katalogeinstieg-alle_produktuebersicht_interface_interconnection_automatisierung_2000x1125_1.jpg
联系万可

其他服务:

发现更多

产品类别

电气连接

WAGO产品兼具快速、安全、免维护三大特性,适于连接各类导线。我们的产品涵盖从轨装式接线端子系列、照明器具用连接器、现场布线用接线端子、接插式连接器、穿墙式组件直至PCB接线端子和标记解决方案。

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg

工业接口模块

操作便捷、系统可用性高:WAGO接口模块满足最严格的要求。WAGO模拟信号转换模块、继电器、光电耦合器模块、电压转换器、电源、接口模块和系统布线用模块有助于稳定可靠地规划和执行您的任务。

katalogeinstieg_interface_2000x1500_0017.jpg

自动化技术

测量、控制和调节:WAGO自动化技术和相关软件具有未来可用性并节省时间。I/O系统、控制器、显示器和面板即使在极端条件下仍可保证最高可靠性。

katalogeinstieg_automatisierung_2000x1500.jpg