MM-11044_GWA_System_Wiring_Schmuckbild_Systemverkabelung-8_2000x2000.jpg

控制器特定的接口模块和系统电缆

在此处可查看有关控制器特定接口模块和系统电缆的所有信息。我们的解决方案还可助您快速轻松地连接所需的自动化系统。我们为所有主要的自动化系统制造商提供解决方案,例如:

  • 西门子

  • 施耐德电气

  • 罗克韦尔自动化

  • 欧姆龙

  • GE Fanuc

  • 万可

产品选型工具

我们让您的工作变得简单

只需单击鼠标,就可以从下面的制造商中选择您的控制系统。下一步,我们将向您发送产品建议,推荐最符合您需求的接口模块或系统电缆。

MM-11044_GWA_System_Wiring_Schneider_Steuerung_PF106108_2000x1125.jpg

施耐德电气

MM-11044_GWA_System_Wiring_Rockwell_Steuerung_1769-l24er-qb1b_2000x1125.jpg

罗克韦尔自动化

应用产品

操作通风系统

点击此处了解万可接口模块和万可系统电缆在施工现场的应用。无论您是在楼宇的外壳结构中操作通风系统,还是在一般情况下参与系统布线,万可都能帮助满足您的需求。

buehne_controller_2000x2000_1.jpg

控制器(万可PLC)

为机器和设备提供最优的性能和可用性:凭借其超高性能、低功耗、多接口、紧凑型设计和高可靠性等优点,万可简单易用的可编程逻辑控制器(PLC)是适于多种应用的经济高效的自动化解决方案。

MM-388432_GWA_IF-Categories_Power-Supplies-Systems_001_2000x2000.jpg

万可电源系统

无论是简单应用还是具有更高功率需求的自动化应用,万可的高效电源产品都能始终为用户提供恒定电压。万可可提供不间断电源(UPS)、缓冲模块、冗余模块和各种电子断路器(ECB),形成一个完整的系统从而实现无缝升级。

联系万可

客户咨询