主题

带有操作杆PCB连接器:紧跟微型化步伐

MM-301594_new-website-page_technical-report_PCB-Connection-technology-with-lever_1_2000x1125
  • 2022/4/29
  • 今天,印刷电路板结合了线路和信号电平。结果:更高的功率密度改变了对连接技术的要求。

    正如电脑这么多年的变化趋势:近年来,设备变得越来越紧凑。在新世纪之初,家用个人电脑高度超过60厘米;多年来,硬件已经缩小,如今笔记本仅记事本大小,可以舒适地放入文件包中。

    机器和工业电子产品亦是如此,它们也在稳步减小外形尺寸。发动机控制案例:以前需要空间密集的保护电路,现在发动机、变速器和变流器形成一个紧凑、智能和强大的单元。

    这种发展也影响到驱动器或变频器中电子装置的选用。信号电平的分离和印刷电路板不断减少的安装空间使得元件愈加紧凑 - 具有恒定甚至更多的连接功率。从而影响了电路板的设计以及连接技术。

    小组件满足高需求

    PCB接线端子和连接器必须外形紧凑,同时又能可靠地传输大电流。元件需承受苛刻的条件,例如,在振动和温度波动的情况下,元件必须与印刷电路板一起可靠地运行。同时,电子产品开发商必须考虑成本。关于连接技术:价格起着重要的作用,但元件也必须通过结构和功能来说服客户,以保证印刷电路板设计的灵活性和简便使用。

    万可带有操作杆的PCB接线端子和连接器是电气开发商的理想之选。其中包括额定截面为1、5、2.5、4、6和16 mm²的接线端子,额定电压和电流高达1,000 V和76 A。其核心技术是采用了带有直插型笼式弹簧连接技术(CAGE CLAMP®)的连接方式。

    多年来,直插型弹簧夹持连接技术一直受到人们的青睐,例如,连接技术制造商万可的轨装接线端子、接插式连接器和PCB接线端子,被认为是工业和运输应用中所有类型导线的安全和免维护连接技术的标准。

    除可靠连接性能外,全新万可 PCB 接线端子还具备节省安装空间这一核心优势。

    Viktor Dick
    万可 PCB 接线端子产品线经理

    节省PCB板空间

    除了连接的可靠性之外,PCB接线端子和连接器还具有节省空间的决定性优势:它们通常可以连接单股和细多股导线,其截面尺寸最多比其标称截面尺寸大一个尺寸。通过这种方式,例如,对于电源装置、光伏逆变器、壁挂炉或变频器,可以用细导线(10mm²)在更高的功率等级下运行。对于连接10mm²的导线,6mm²的PCB接线端子就足够了;否则就必须使用16mm²的接线端子。因此,PCB上的空间节省超过55%。

    特别是,接插式连接器可提供最大的用户舒适度。通过插入式连接,在难以进入的区域的设备可以很容易地进行布线。凭借该操作杆,连接器可以轻松接线,不需要用第三只手来握住连接器,且无需接线工具。

    布线快速且简单

    除了空间要求外,快速布线是确保最短装配时间的重要因素。PCB接线端子或连接器可直接连接单股导线和细多股导线,从而让用户受益匪浅。这样就能在几秒钟内完成接线。

    如果单个模块将由制造商准备,随后在现场进行接线操作,那么连接点的方便和明确的可操作性是至关重要的。为了满足这些要求,来自Minden的公司推出了2601,2604,2606和2616系列PCB接线端子以及2734,2231,2721,831和832系列接插式连接器。该系列产品兼具紧凑的瓦星和高电流承载能力,以及通过操作杆实现的直观和免工具的接线操作。由于其操作简便,并且可以清楚地识别各自的锁定位置(打开/关闭),该操作杆可为用户提供简便操作。

    易于使用的操作杆是一个很大的优势,特别是在关闭夹持点时:打开的弹簧的力量确保了操作杆的关闭状态-即使是很小的力也可实现。这种智能设计始终提供安全的夹持点连接,几乎消除了因误操作而产生的错误。

    一眼识别,一键操作!



    PCB 接线技术:小巧拨杆,大有作为。即刻了解产品优势与多样应用场景!
    MM-272731_website-update_Product-Page_PCB-Terminal-Blocks-and-Pluggable-PCB-Connectors_2000x1125.jpg

    为设备设计提供更大灵活性

    在设计他们的电路时,开发人员不想把注意力放在连接技术上,他们更希望在印刷电路板的主要功能得到巩固后,尽可能实现简便性和成本效益。这意味着反过来说:连接技术的组件必须灵活地整合到整体设计中。万可的PCB接线端子和连接器可以使PCB的连接在水平和垂直方向上进行。

    操作杆设计优势

    带有操作杆的型号带来了进一步的建设性优势:在打开状态下,操作杆与接线端子成60°角,因此即使导线连接是垂直于PCB板 ,也可以进行轻松操作。在这种情况下,打开的操作杆不会停留在PCB上,这样就可以更方便地关闭夹紧点,同时将损坏PCB的风险降到最低。此外,安装空间仍够安装其它的平面元件,如SMD电阻。

    万可的PCB接线端子和连接器组成的产品系列可以满足这些高要求。该系列产品兼具紧凑的外形、高电流承载能力和布线的便利性以及特别高的设计自由度。

    作者

    Viktor Dick

    Viktor Dick是位于Minden的万可公司PCB连接器产品系列的产品经理。除此之外,他还负责带操作杆的PCB接线端子。

    Coverstory-Elektronikpraxis-Ausgabe-8-22_Porträt-Lukas-Westermeier_2022_2000x1125.jpg

    Lukas Westermeier

    Lukas Westermeier是位于Minden的万可公司PCB连接部的产品经理。除其他事项外,他还负责带杠杆的PCB连接器。

    产品概览

    Leistungselektronik_Key-Visual_2000x2000px.jpg

    可靠的大功率PCB接线端子

    面对组件尺寸越来越小的趋势,输入功率面临着新的挑战。通过将PCB上的信号和输出层相结合而提高的性能密度也影响着连接系统。PCB接线端子必须采用紧凑设计,才能在可靠传输电流的同时保证在严苛条件下实现无故障运行。

    MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

    通过MCS实现连续系统布线

    MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS)作为万可多用途接插式连接器系列一员,为您提供优质的电气连接解决方案。

    客户咨询