MM-33247_GWA_WINSTA_References_Beleuchtung_2000x2000.jpg

WINSTA®系列接插式连接器客户应用

无论是行政大楼、学校还是医院 - 许多这样的非住宅建筑都遵循一个标准化的模式,有很多重复工作。这正是我们WINSTA®接插式连接系统的用武之地。您是否想了解解决方案是如何应用的?在此,您将了解到适用于楼宇安装的WINSTA®接插式连接方式的优势所在。

了解其他客户对我们WINSTA®接插式连接系统和一般接插式电气安装案例。

成功客户应用

接插式连接器的应用

迪森,日托中心

对于一个用木质框架结构建造的新托幼所,电气规划人员采用万可接插式连接器来进行安装,并在此过程中取得了新的突破。

  • 项目重点:建筑电气安装

  • 目标: 以最快的速度实现完整的建筑电气安装,并允许直接连接电气元件。

  • 挑战: 第一批安装小组计划在12周完成施工。

MM-4113_Reference_Duborg_Skole_Flensburg_18_7188_2000x1125.jpg

弗伦斯堡,杜堡学校

在这个大型学校现代化改造项目中,需要在学校原有墙壁安装现代照明。

  • 项目重点:楼宇和照明自动化

  • 目标: 为教室、公共区域和行政办公室实施现代照明。

  • 亮点: 借助智能照明控制模拟自然日光

building_licht_l-und-t_sporthaus_wellenbad_surfen_2000x1500.jpg

Osnabrück, L&T体育中心

随时提供优质照明:室内冲浪池和最新的运动时尚是L&T时尚精品店和运动中心的亮点。

  • 项目重点:照明安装与自动化

  • 目标:以灵活的照明概念为产品和活动提供各种交替照明场景

  • 亮点:每个LED灯都可以通过中央控制器单独控制

2000-building-referenz-klinikum-herford-gebaeude-2000x1125

Herford, 医院

一个要求灵活性的项目:对Herford医院所有房间以及700张床位进行了翻新和现代化改造。

  • 项目重点:房间安装

  • 目标: 为房间配备统一的布线标准,同时提供简便预装配功能。

  • 亮点:接插式电气安装节省了70%的安装时间和30%的成本。

building_referenz_majowa_gebaeude_aussen_zug_bahn_1_2000x1125.jpg

Bern (CH), 瑞士邮局

一个重大的搬迁项目:壮观的新 "Majowa "大楼是一个特殊的挑战 - 在安装技术方面也是如此。通过选用万可接插式安装系统,规划者希望能避免错误并节省时间。

  • 项目重点:建筑电气安装

  • 目标:所有建筑技术系统的电气安装,如照明、百叶窗、供暖、通风和空调,同时最大限度地节省时间并提高可靠性。

  • 亮点:借助接插式连接系统,不仅简化安装,还可简化后续的维护,提升工作效率。

building-referenz-modehaus-zinser-2000x1125.jpg

Tübingen, Zinser时装屋

当传统遇见现代化:在重新配置的过程中,时装屋的照明也被完全转换为LED技术。在改造项目中,需要安装7500盏灯具。

  • 项目重点:照明器具安装

  • 目标:通过一个全新照明理念改善展厅照明,同时利用LED技术提高能源效率

  • 亮点:由于该项目采用万可接插式连接器进行电气安装,所有灯具都可以在不影响运营的情况下进行快速安装,且不会出现错误。附加优势:由于该系列连接器操作简单,内部设施管理部门既能轻松实施小规模维护工作。

building_referenz_adac_foyer_licht_2000x1125

Herborn, 威图

照明安装简便快速,可以到达每一个角落和缝隙。威图的LED控制柜灯在连接技术上采用万可WINSTA®接插式连接器。

  • 项目重点:连接/照明器具连接

  • 目标:全球认可的LED控制柜灯的连接技术,安装快捷简便

  • 亮点:除了为控制柜打造理想照明,该系列照明灯具连接方案还具有安装简便以及防插错的特点。

building_referenz_wipo_1200-spots_2000x1500.jpg

日内瓦(CH), 世界知识产权组织

世界知识产权组织的新大楼是日内瓦最大的会议大厅之一。大约1200盏射灯从永久安装的假天花板上照射下来,就像夜空中的星星一样。

  • 项目重点:照明器具安装

  • 目标:简化照明连接,易于维护

  • 亮点: 采用WINSTA®系列连接器,可在天花板进行预接线,从而减少安装时间

winsta-gesamt_2000x2000px.jpg

出色的接插式电气连接–WINSTA®

mm-31018_key-visuals-industrie-sectors_building_2000x1125.jpg

楼宇自动化

您的楼宇自动化和电气安装的合作伙伴

其他服务: