从船桥到轮机舱
——万可产品助您实现自动化及可靠电气连接
我们的船舶自动化及离岸行业产品可实现船上几乎所有应用的自动化。推进控制系统自动化、辅助与甲板机械、导航与通信设备:各个应用皆有其特殊要求。 万可提供继电器、光电耦合器、模拟信号转换模块、电源模块、网络交换机来持续满足这些要求。TOPJOB®S轨装接线端子适用导线截面积范围达0.08–185mm2——可为船舶应用的电气连接技术提供广阔平台。WAGO-I/O-SYSTEM 750涵盖的500余种模块同样如此。凭借一系列特殊认证(如BSH,靠近罗盘安装),WAGO的这些产品几乎可应用于船桥到舱底的任何位置。
优势一览:
安全可靠,适于多种应用
符合IEC EN60945标准的船桥认证
适于极端环境(通过机舱使用认证标准)
低仓储成本,低培训成本
WAGO-I/O-SYSTEM 750拥有广泛的应用领域