对我们来说,“可能性市场”意味着基于开放标准的多功能产品和解决方案组合,同时考虑新技术和安全性。独立于制造商和设备的ctrlX Store在各个方面都支持此方法。因此,我们将逐步将博世力士乐基于Linux®的实时技术整合到我们的中高性能控制器中,并将其作为我们边缘计算机的一个选项。全面、标准化的操作系统以其全方位的灵活性降低了集成成本,并确保了更快的上市时间。与当今的万可解决方案类似,ctrIX操作系统还可以轻松连接所有标准总线和网络协议。
由于万可和博世力士乐之间的系统和技术合作伙伴关系,用户可以更容易借助面向未来的解决方案应对当今挑战,例如,自由选择编程环境。通过ctrlX OS,我们正在通过多种方式方法丰富我们自己的自动化平台,更自由地开发个性化定制的控制应用程序。借此,用户可以选择使用万可应用程序之外的应用程序,获得不断增长的ctrlX World合作伙伴社区的帮助——目前合作伙伴数量超过65个。除了CODESYS,开发人员还拥有适合各种需求的工具:logi.CAD、NodeRED、Blockly、Python等高级语言,而且其他工程工具都可以与ctrlX操作系统兼容。即使是编程经验很少或没有编程经验的人,也可以在ctrlX OS解决方案库中找到按照无代码或低代码原则工作的应用程序。