高于液位、低于液位或在桶口下灌装— —这些都是专家们谈论桶灌装技术时常提到的术语。Feige FILLING GmbH是一家全球领先的液体和糊状产品灌装机制造商,总部位于德国北部石勒苏益格-荷尔斯泰因州的巴特奥尔德斯洛。由于这家制造商生产的灌装机主要应用于危险区域,因此开发出了ATEX 1类防爆解决方案。为满足上述要求,该制造商的输入输出层采用万可的750 I/O System。
桶的颜色多种多样,可能是绿色、灰色、红色、蓝色或黑色,但是容积始终是200升。符合国际标准的钢桶应用广泛,用于将石油和化学品等具有潜在危险的液体注入坚固耐用的包装中。为将这类钢桶注满,Feige FILLING开发出一站式灌装生产线,其中还包含搬运和物料流动过程。“我们的客户希望灌装产品,然后进行运输。他们不希望考虑如何将钢桶运至灌装阀下,以及之后如何将钢桶移至运输托盘上。”营销经理Martina Thomsen表示。她还补充说,这种钢桶仅是Feige FILLING系统适用的众多包装类型之一。“这种系统的适用范围非常广泛,从1 m³ IBC和圆桶到五金店中的油漆桶等小型容器均适用。”