为建筑物供热或制冷的热泵通常从地温探测器或地热采集器获取能量。楼宇技术公司leitec®则另辟蹊径,采用冰蓄冷系统提供所需能量。 而万可技术则控制着该系统与整个楼宇自动化之间的相互作用。
当水冻结成冰时,会产生大量能量。这相当于将水从零度加热到八十度(32到176 °F)所耗费的能量。Viessmann,一家加热技术公司,利用这种结晶原理进行创新,并开发了一个基于冰能储存和热泵的系统,可为供暖和制冷提供能量。
该技术的使用者包括leitec® Gebäudetechnik GmbH,一家能源和楼宇技术的综合性服务商,其总部位于图林根州的Heilbad Heiligenstadt。它的冰蓄冷系统包括一个直径10米、高6米的地下混凝土贮水池,可容纳400,000升水。“该系统运行良好,”leitec®的CEO兼持有人Bernd Apitz说道, “而且我们是首批建造如此大规模冰蓄冷设施的公司之一。”
2011年,当该公司将这一技术应用于新大楼时,他们便开启了未知领域的探索之旅。如今用于轻松计算复杂系统并确定其尺寸的软件在那时尚未出现。因此,设计冰蓄冷系统的挑战是要充分考虑到建筑的方向、场地的气候特征和后续使用需求等。