客户应用

确保电梯井安全

  • 12/6/2021
  • 通过 "Ahead Door Show",Schindler Aufzüge表明,即使是电梯也能展现出一个潜在的数字化商业模式。为了使现场技术人员能够安全地安装,这家瑞士公司采用WINSTA®接插式连接系统,有效防止插错。

    全世界有近15亿人每天至少使用一部Schindler电梯。位于瑞士卢塞恩州的公司负责人意识到,与用户有如此多的接触点,为实施数字商业模式提供了重要的杠杆。该供应商在其数字媒体服务中捆绑了这些数字化商业模式之一 "Ahead Door Show"。在这种模式下,Schindler Aufzüge利用了其他数字户外传播媒体无法提供的优势。数字媒体服务的产品管理负责人克劳迪奥-哈斯这样描述。"与整个市场相比,我们在电梯前区域停留的时间明显较长。我们的注意力也比较集中,因为乘客往往会把注意力集中在门的中间,等到它打开。"

    无风险安装

    这正是 "Ahead Door Show "所利用的优势。安装在电梯门上方的投影仪将新闻和广告投射到门上,帮助用户在等待时打发时间。内容从一个中心位置,即Ahead内容管理系统,提供给投影机,投影机通过ETHERNET在各个楼层联网。

    然而,这个连接是非常困难的。“由于这涉及到改造,因此需要进行供电。“ Claudio Haas介绍道。"在电梯井里不像在家里,你可以随便找一个可用的插座 - 它需要与电梯系统进行安全、专业的连接。"

    这正是具有防插错功能的WINSTA®接插式连接系统的用武之地。在传统的连接方法中,安装人员必须将线路从电缆盒中展开,剪断,绝缘和压接导体,最后将它们连接到 "Ahead Door Show"。

    凭借万可解决方案,他们所要做的只是从一个楼层到另一个楼层,插上预先组装好的四米长的电缆,不需要任何工具。从未出现过剥线钳或螺丝刀掉进井里的风险。由于操作无需工具,为此也避免了出现人员受伤的情况。

    WINSTA®助力实现高效安全接线。

    Claudio Haas, Schindler Lifte AG DMS产品管理经理

    WINSTA®系列连接器适于全球应用

    接线无需工具并不是Claudio Haas所欣赏的WINSTA®连接器的唯一优势,该产品的另一优势是符合全球电气规范。"世界各地不同的法规对现场技术人员提出了不同的要求。他说:"在瑞士,要求特别严格,这就是为什么不允许他们在没有经过适当培训的情况下,随便在井下连接插座或自行延长电线。

    采用即插即用式解决方案的另一个原因便是环境因素。电梯井属于危险区域,有时高达几百米。"我们的员工在井下工作时需要进行必要的培训和防护。” Claudio Haas说道。"我们的工作是给他们提供适当的解决方案,使他们能够在有防护设备的情况下在现场高效工作"。由于WINSTA®系列接插式连接器具有防插错功能,为此成为了该应用的理想之选。

    图片来源:Schindler Aufzüge AG

    产品概览

    winsta-gesamt_2000x2000px.jpg

    出色的接插式电气连接–WINSTA®

    WINSTA® 接插式连接器系列是满足楼宇安装的严格要求的理想之选。借助这一系统,只需将电气装置和部件插在一起,使得安装工作迅速、安全、准确。这同样适于船舶、铁路系统及工业应用。

    万可应用案例

    了解更多楼宇技术客户应用

    作为合作伙伴和创新领先企业,万可成功实施了许多楼宇自动化项目。了解更多我们具有创造性且高效的楼宇自动化解决方案。

    MM-16236_GWA_KV_2000x2000.jpg

    客户应用:楼宇技术

    您是否想了解解决方案是如何应用的?在这里,你会发现一些亮点,说明我们的技术在房间安装和自动化、照明管理、HVAC技术和能源管理方面的客户应用。

    MM-33247_GWA_WINSTA_References_Beleuchtung_2000x2000.jpg

    WINSTA®系列接插式连接器客户应用

    了解其他客户对我们WINSTA®接插式连接系统和一般接插式电气安装案例。

    万可联系人

    客户咨询