主题

楼宇自控系统的网络安全:筑牢防护屏障,抵御网络攻击

随着自动化系统和IT解决方案的网络化程度不断提高,数字化正逐渐进入楼宇领域。虽然这带来了诸多优势,例如资源节约型运营,但也带来了风险:网络罪犯的攻击面正在扩大。

到目前为止,旨在保护楼宇自动化系统免受网络攻击的综合措施和流程仍然十分有限。这使得无保护的控制系统易于IT领域的复杂情况。

智能安全的楼宇自控系统:

  • 开放互通的自动化系统,是实现节能型楼宇自控的基础。

  • 网络威胁日益增多,楼宇设备系统亟需强化防护能力。

  • 万可凭借专业技术与方案,为既有基础设施中的楼宇自控系统提供可靠安全保障。

  • 依托万可安全咨询服务,增强楼宇自控系统抵御网络攻击的韧性。



智能楼宇的安全联网 — 在新建筑和现有应用中

得益于现代自动化,楼宇可被改造为智能楼宇,从而提供高能效和更高的舒适度。灵活的自动化产品和当前的安全特性确保楼宇运行安全。

智能楼宇为能源节约提供了巨大契机。但是,如何在推进网络化和数字化的同时,使楼宇运营商免受潜在楼宇自动化攻击?这是当今楼宇自动化供应商所面临的主要挑战。在万可,网络安全是重中之重:所有解决方案都使用先进的安全技术提供保护,尽可能防止未经授权的访问。同时,我们的开放式、可互操作的自动化解决方案可让您灵活地实施节能项目,而不会受到任何损害。全面的安全性与灵活性相结合,可确保复杂楼宇自动化项目的长期成功。

controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x1125.jpg

万可控制器确保网络安全

万可提供专业知识和技术,使建筑物设计、建造得更加节能与安全。万可PFC200和PFC100控制器在其中发挥了关键作用,因为它们集成有标准防火墙,可以有效阻止网络攻击。此外,它们还配备有云端连接,可最大程度保护建筑数据免受未授权的数据攻击。信息在控制器中直接加密,然后通过IPsec或OpenVPN传输到云端。

MM-6912_Sicherheit_im_Gebaeude_Switches_Composition_2000x1125.jpg

更高的安全性 — 适于新旧网络

WAGO工业管理型交换机可更换过时的交换机,轻松提升楼宇自动化应用的安全性。这些创新型设备集成了网络安全功能,无论采用何种协议,均可对网络进行安全数据传输,无需对现有系统或应用程序进行任何更改。

与BACnet/SC安全通信

BACnet Secure Connect(BACnet/SC)彻底改变了智能楼宇的通信方式。它通过增加额外的网络层实现安全数据传输,增强了楼宇自动化中应用最广泛的协议之一。该扩展包括加密和身份验证功能,以确保安全的数据传输并防止未经授权的访问。主要优势:BACnet/SC可兼容多种版本,使全球安装的约2500万BACnet®设备能够使用现代IT安全功能进行升级。

轻松保护现有系统!

如今谈及楼宇自控,我们必须明确:网络安全是其中不可或缺的核心议题。

马丁・哈登费尔斯 ,万可楼宇业务拓展总监

集成式安全解决方案

全面的概念是为您的楼宇自动化系统和楼宇网络基础设施(称为操作技术或OT)做好防攻击准备的最佳防护。在万可,我们采用整体方法为您提供支持。我们的安全理念包括以下方面:

楼宇网络安全

“我们在网络安全方面的立场仍然太弱”

盖尔森基兴应用科技大学分布式系统与信息安全IT教授、互联网安全研究所所长Norbert Pohlmann解释了企业应该将楼宇自动化安全系统设置升级到最高等级并维持更新的原因。

WAGOdirect Building: 建造未来楼宇

如今的楼宇技术拥有无限潜力, 可提升楼宇的舒适性和能源效率,并助力能源节约。与此同时,建筑必须满足未来需求。您可以在该万可楼宇期刊中了解到楼宇的未来需求,以及您如何建设面向未来的建筑,为满足未来需求做好准备。

节能且安全的项目

在萨尔州城市萨尔路易,万可PFC200控制器和WAGO Cloud共同应用于项目中。主要用于监控市政电厂和水井系统,以期提高其运行效率。控制器将收集到的数据传输到云端,便于城市管理部门从任意地点访问这些数据。例如,如果中央电厂的系统运行效率低下,那么员工就会结合资产管理系统获悉相关情况,继而直接启动应对措施。他们不需要担心安全问题,因为万可或配备了安全功能的万可技术会提供完善保护。

联系我们

客户咨询

Use our contact form to reach us quickly and easily. Your message will be forwarded directly to the appropriate team, and we will respond as soon as possible.