客户应用

通过iPad控制楼宇自动化

  • 7/21/2020
  • 低能耗是Günther Heumann在规划新公司总部时的主要目标之一。同时,他希望借此向客户展示现代楼宇自动化。一个万可以太网控制器和iPad应用程序为楼宇自动化奠定了基础。

    Elektro Service Heumann GmbH的新公司总部建筑面积共400平方米,包含首席执行官Günther Heumann及其10名员工办公区域以及存储区域。在规划过程中,特别注重在保持低能源成本的同时确保更好的房间舒适度。例如,朝南的立面几乎全是玻璃外墙,进而让阳光在寒冷的季节照进房间,提高房间温度。百叶窗可确保夏季时房间温度不会过高。如果仅靠光照不足以达到房间所需温度时,可以采用一个输出功率为14.5千瓦的木柴燃烧炉进行供暖。

    在寒冷的天气里,横流式热交换器利用排放的空气来加热送风,这样便可大大降低供暖所需的能量。兼具舒适度与能源效率 通过iPad控制楼宇自动化 也可通过送风系统降低房间温度。为实现这一目标,在停车场下面安装地面集热器;这些集热器使用输卤管道和热交换器来冷却送风。

    building_referenz_heumann_ipad_1_2000x1500.jpg

    中央空调系统控制

    Günther Heumann采用WAGO-I/O-SYSTEM(其中控制器选用750-881以太网控制器)来实现空调系统自动化。该以太网控制器可控制每个房间的送风和排风挡板、横流式换热器、通风机电机、加热装置、冷却泵以及百叶窗的SMI驱动装置。房间中的温度传感器提供各项参数的当前实际值;控制器将此值与用户指定的设定值进行比较,以便相应地调整通风挡板。WAGO-I/O-SYSTEM据此自动控制整个空调系统。Günther Heumann及其团队自行创建了符合IEC 61131-3标准的CODESYS程序。

    building_referenz_heumann_ipad_2_2000x1500.jpg

    照明、音响及视频监控

    Elektro-Service Heumann公司的楼宇自动化还需要实现另一个重要目标:向客户展示该解决方案可为客户带来哪些优势。 为实现这一目标,需要尽可能把所有系统集成到一个中央自动化控制系统中。因此,除了独立房间HVAC控制外,万可控制器还可通过DMX总线实现照明控制,以及视频监控和博士多房间音响系统控制。 每个房间的触摸面板控制装置采用 EnOcean 无线技术将用户输入传输到自动化控制技术中心。窗户把手的特殊传感器也通过EnOcean进行通信,向控制器发出窗户的开、倾斜或关闭的状态信号。

    通过iPad进行操作

    然而,整个自动化系统的亮点是iPad上的用户界面。用户可集中对所有自动化设置进行调整并单独访问所有功能。同时,Günther Heumann开发的“AmbientRC” app可显示所有楼宇自动化系统的当前状态信息——最重要的是,可显示整个建筑的当前电力消耗情况。降低照明能耗­——通过iPad可查看楼宇自动化的各项参数,并控制暖通空调、照明、视频监控和博士多房间音响系统。

    为在iPad上显示楼宇自动化信息,控制器生成合适的SML文件并将其存储在内部Web服务器上。然后将信息显示在iPad上。公司老板Heumann对此非常满意:“从照明控制到百叶窗,再到音响系统的整合,万可以太网控制器助力我们的办公楼中实现了多种自动化控制。”

    Detlef Holfeder提供 | 2013-03-19

    图片来源:Elektro-Service Heumann, 万可

    产品概览

    配置电缆; USB连接器; 长度:2.5m
    型号 750-923

    配置电缆; USB连接器; 长度:2.5m

    Starterkit; ETHERNET 881
    型号 8003-001/K999-9999/000-1600

    Starterkit; ETHERNET 881

    理想的自动化控制技术产品

    buehne_io-system_2000x1500.jpg

    I/O系统 —— 应用广泛

    无论是在控制柜内部还是外部,万可I/O系统即使在恶劣环境下也可轻松助您实现自动化。

    联系万可

    客户咨询