主题

EnOcean——应用于楼宇中的免电池无线技术

EnOcean兼具操作便利和节能高效两大优势。采用EnOcean无线模块轻松实现灯具和百叶窗的无线控制——应用于楼宇自动化的创新性概念,兼具技术和美观两大特性。

优势:

  • 采用能量获取技术,免维护
  • 长度距离:室外最远300米,建筑物中30米

  • 无传感器数量限制
  • 提供40亿个代码用于发送/接收任务

WAGO EnOcean产品

EnOcean简介

基于EnOcean技术的无线开关和传感器可以从环境中获取能量,满足自身能量供应。例如开关从驱动力采集能源,而传感器从光能采集能源。这可通过所谓的“能量采集”实现,可生成50 µW的能量级,该能量级足以在露天环境(建筑物中30 米)传输无线信号长达300 米。EnOcean可通过网关与楼宇中的所有可用总线系统(例如,KNX或BACnet)进行通信。每个发送装置有唯一的序列号,可用以跟无线接收器通信。尽管可使用的能量很小,高效的电子元件可采用多次发送信号的方式,提高信号传输的可靠性。

无需钻孔:在楼宇自动化中应用EnOcean

EnOcean的一大优势便是无需钻孔即可将EnOcean开关和传感器安装在整栋楼宇的墙面或玻璃表面上。EnOcean是布线困难或无法进行布线的翻新改造工程的理想之选。此外,外观或材料(例如,玻璃墙)也让EnOcean技术得到广泛应用。

WAGO和EnOcean的优点:

EnOcean技术当与其他总线系统组合使用时(例如DALI或SMI)优势显著。此外,WAGO产品系列中还可提供所有相关子系统的接口, 其可根据需要与WAGO控制器结合使用,从而形成整体的解决方案。例如,EnOcean可与WAGOflexROOM®和照明管理解决方案结合使用。

enocean.jpg
联系万可

其他服务: