灵活的I/O-SYSTEM适用于所有现场总线协议
汽车部件供应商博泽公司在其生产线上采用了防护等级为IP20的分散式自动化系统, 该系统最主要的要求是占用空间小、易于扩展并可集成各种总线类型。使用的是万可750系列I/O-SYSTEM和万可EPSITRON®电子断路器(ECB)。
WAGO-I/O-SYSTEM的优势:
事实上,所选I/O模块厚度仅为12 mm (1/2”),但最多可提供16个通道。
DeviceNet、CAN、PROFIBUS:WAGO-I/O-SYSTEM适用于所有通用的现场总线协议及ETHERNET标准。
模块化设计