产品概览
了解WAGO的产品多样性。
万可 CAGE CLAMP®连接技术助您降低成本、提高应用安全。
万可作为弹簧夹持领域的世界先导者,能够为您提供完美的连接技术,满足您的多样化需要。
早在1951年,万可将弹簧压力夹持机构引入电气连接器行业,用其代替了螺丝钉连接机构。万可首先发明了PUSH WIRE®接线盒用连接器。CAGE CLAMP®连接技术的发明树立了行业新标准,并不断扩展和优化。万可连接技术具备快速、抗振动、免维护的特性。
优势:
缩短布线时间,降低人工成本
快速调试降低了前期成本,免维护的连接可以长期节省成本
免维护弹簧压力连接技术:延长系统运行时间,提高设备可靠性
坚固耐用:您可以在世界任何地方的严苛环境中使用采用笼式弹簧技术(CAGE CLAMP®)的WAGO产品