工业
基于订单的制造、负载管理和能源报告
楼宇
分表计量、负载管理和能源报告
充电基础设施
公共充电站和壁挂式充电桩的用电计量
该产品可灵活集成到新的和现有的应用中,同时确保执行透明可靠的能源测量。直接测量设备可测量高达65A的电流;带有互感器连接的产品可测量更高的电流。
各种应用
工业
基于订单的制造、负载管理和能源报告
楼宇
分表计量、负载管理和能源报告
充电基础设施
公共充电站和壁挂式充电桩的用电计量
全面的测量功能
万可MID电能表记录所有相位的用电量、电网频率、电流、电压和功率。
作为四象限电能表,它们可区分输送和消耗以及电容和感性能量。
此外,该设备还可测量采用四种不同电价的用电量。
灵活通信
其关键特性是可提供多种接口:除了Modbus RTU和两个S0接口外,还提供带有M-Bus、WiFi®和蓝牙®低能耗的型号。
还支持基于以太网的通信:新的三相版本已包含Modbus TCP。通过添加Modbus TCP模块可以启用所有其他型号。
直观配置
通过免费的万可应用或Web界面可以快速方便地配置MID兼容电能表,无需执行任何编程工作。
该应用还允许将当前测量数据导出为CSV文件,以便通过电子邮件或其他消息服务轻松转发。
国际认证
万可电能表荣获众多认证,适合多种用途:所有设备均符合欧洲测量仪器指令2014/32/EU(MID指令)和德国测量和验证条例(MessEV)。集成开放式计费格式(OCMF)的型号也符合PTB-A50.7对合法公共充电站的要求。
轻松布线
无论是单股导线、细多股导线、还是加有冷压接头的导线,带有操作杆的直插型连接技术都能让连接变得更加简单、快速。笼式弹簧连接技术(CAGE CLAMP®)不仅可节省时间,而且还可提高安全性:它在整个使用寿命内确保永久安全的连接,防止出现触点过热等问题。
控制柜中的卓越性能:三相型号具有灵活定向的连接点(U或S连接)和可旋转显示器,便于轻松集成到新的和现有的应用中。同时,与具有四个模块化宽度的传统电能表相比,具有一两个模块化宽度的紧凑型电能表可显著节省更多空间。
直接测量电能表
直接测量电能表直接测量电流流量。非常适于高达65A的应用场景,例如在公共和半公共环境中计费或监控用电量。该产品系列包括单相和三相型号,具有多种模块化宽度,可选择使用U型或S型连接。
互感器连接电能表
通过电流互感器连接的电能表利用电流互感器测量电流,这些互感器可将高电流按比例降至较低的电流。这些电能表适用于65A以上的大型应用,例如工业系统或主电源连接。万可提供具有两个模块化宽度和U型连接的三相型号。
Modbus TCP模块
补充性Modbus TCP模块让您的系统可以执行基于以太网的通信:它将此重要接口添加到标配Modbus RTU的万可电能表,开辟新的应用可能性。该附加模块可直接连接,无需进行额外接线工作。
集成OCMF的直接测量电能表
万可电能表集成“开放充电计量格式”(OCMF),是公共区域符合校准要求的充电站的理想之选,符合PTB-A50.7的要求。这些电能表提供三相型号,带有U型和S型连接,适于额定电流最高为65安培的应用。
万可电能表专为全面能耗测量而设计,而且凭借MID认证,还可用于按用量计费。更多信息,请观看视频。
为能源转型提供可靠数据
分布式发电和电动交通是能源转型的关键领域,需要改用先进的能源理念。除了应对众多技术挑战外,准确性和可靠性两大核心价值也至关重要,而万可MID认证电能表正好能够满足这些需求。
瓦时精度
用于计费测量的插入式电流互感器
用于计费测量的插入式电流互感器
用于计费测量的插入式电流互感器是电感式单导线电流互感器。基于其测量原理,这种类型的电流互感器专门应用于交流电网中。
计费用插入式电流互感器符合合规性评估程序D模块的要求,适于计费应用。
优势:
能源数据采集与能源数据管理
可记录所有的能源数据,并在万可能源数据管理应用程序中显示在条理清晰的仪表板上。
轻松实现效能提升
适合您的才是最好的能源管理解决方案。为此,万可提供多种选择。凭借我们的能源管理系统,您可在生产、工业过程和楼宇中节约大量能源。
能源数据管理
参数设置——无需编程
万可能源数据管理包括一个模块化控制系统与软件产品,记录不同的媒介和影响要素的测量数据用于能源监测,并对这些数据进行处理以作进一步分析、存档和报告。
能源数据采集与能源数据管理
可记录所有的能源数据,并在万可能源数据管理应用程序中显示在条理清晰的仪表板上。
轻松实现效能提升
适合您的才是最好的能源管理解决方案。为此,万可提供多种选择。凭借我们的能源管理系统,您可在生产、工业过程和楼宇中节约大量能源。
能源数据管理
参数设置——无需编程
万可能源数据管理包括一个模块化控制系统与软件产品,记录不同的媒介和影响要素的测量数据用于能源监测,并对这些数据进行处理以作进一步分析、存档和报告。