全球首个带有操作杆的大功率PCB连接器,可直接连接最大25 mm2(4 AWG)的导线。此新型接插式连接器家族丰富了WAGO多用途连接器系列(MCS)的产品种类。
新型可插拔连接器包括"线到线"和“线到板”连接方式的产品,且每种产品都包括2-6线产品。所有类型产品的电压可达1000 V、电流最大为75 A(IEC)、额定导线截面积为16 mm2(6 AWG)。其所采用的直插型笼式弹簧连接技术(Push-in CAGE CLAMP®)几乎适于所有导线类型,允许单股导线和加有冷压接头的细多股导线轻松插入。此外,新型MCS MAXI 16连接器还具有节省空间的特性:除额定导线截面积外,还可连接大一级(25 mm⊃2;/4 AWG)的单股硬导线和细多股导线。