ArticleTopic

Zrównoważone budownictwo dzięki modułowej instalacji elektrycznej w głównej siedzibie firmy Bravida

一键操作可连接400盏灯

Bravida为丹麦的建筑项目提供电力、供暖、制冷、供水、通风和安全保障。现在,Bravida Group也很高兴成为采用接插式连接的项目的安装者:在奥胡斯附近的布拉布兰,Bravida对其北日德兰新总部进行了最后的修整。该办公大楼占地约5000平方米,配备了500盏灯,其中400盏灯安装在主要房间中,例如采用接插式连接的办公室和公共房间。这是与万可合作完成的。

模块化重复安装,实现良好性能

“接插式连接是一种现成的电气安装方式。您无需使用传统的方法来切割电缆和连接灯具,而是使用长度适当的预置模块进行连接。”负责WINSTA®接插式连接系统的万可丹麦项目经理Henrik Scharf解释说。

该系统基于电缆组件和标准组件,根据建设项目进行组装。WINSTA® 适用于具有重复安装要求且房间结构相似的情况,例如,办公建筑中的照明或电缆管道安装。“通过使用完整的连接系统,可在现场将安装时间和安装错误降到最低,因为各个组件均带有机械和颜色编码。这几乎可以防止错误接插。”

Gdy w końcowej fazie realizacji jesteśmy pod presją czasu, mamy pewność, że wystarczy już tylko wtykowo zamontować lampy.

Allan Vinding | kierownik projektu w Bravida

DGNB账户积分

这样可以节省时间和金钱,使施工更加灵活,这对于根据如下标准对建筑物进行认证至关重要:DGNB环境、经济和社会可持续性体系。“速度更快,而且更经济。同时,该建筑可获得DGNB积分,因为它将具有更大的灵活性,便于以后更改和扩展,”Henrik Scharf说。

DGNB是Bravida作为万可客户提出的投标标准。根据Allan Vinding的说法,Bravida的DGNB建筑也大幅增加,这些建筑指定要采用并安装接插式连接。

可规划,结构清晰

与万可合作为Bravida带来了巨大优势,万可不仅提供了接插式连接,还详细规划了应交付的材料和安装方式。

“万可的规划和绘图工作以及万可提供的零件清单非常有帮助。当我们聘请电工进行安装时,最好在图纸层面详细描述安装过程,我们可以看到哪些线缆需要多大长度。如果我们确切知道哪些导线类型和WINSTA®组件需要用于特定楼层,我们就可以更好地控制物流流程。这种透明性也意味着可以减少安装人员出错的概率。整个过程更加快捷,而且您可以更迅速地执行维护,而不会影响操作。”

重要文档

图纸可以随时提供整个安装工程的清晰概览:“我们可以轻松了解整个系统的结构,这在需要提供大量文档的当今时代非常重要。这些图纸遵循施工流程,不仅有助于电工在10年后被召来修理装置时轻松开展修理工作, 而且如果您以后需要进行更大范围的扩充、扩展和变更,您也可获得所需的文档,”Allan Vinding说道。