继电器和光电耦合器的应用案例

得益于35余年的丰富经验

发现更多生动的应用案例,全面了解应用领域和技术。

有关此主题的更多信息:

  • 继电器,拥有Ex防爆认证

  • 继电器,适于带有较长连接导线的系统

  • 照明系统和继电器

  • 安全电路中的继电器

  • 严苛环境 – 特殊继电器

  • 适于楼宇自动化的继电器

  • 带有较宽的电压输入范围继电器可降低成本

  • 继电器,适于铁路系统

  • 光电耦合器和固态继电器

应用示例

相关信息和应用

继电器,拥有Ex防爆认证

继电器,拥有Ex防爆认证

安全灵活:万可继电器适合在2区爆炸性环境中使用,因此涵盖了广泛的应用范围。

危险区域

常见的例子包括化工行业的原油和天然气生产过程或食品行业。根据潜在爆炸性气体发生的频率和持续时间将其分为0、1和2区。万可的继电器适合在2区爆炸性环境中使用。

必须识别可能在危险区域使用的设备。

为满足降低成本和能够在防爆区域内使用的要求,设施运营商尝试使用拥有过2区认证的设备。

在可能爆炸的区域中使用时,需要提供类型检查证书或制造商声明。您可以从eShop下载这些文件并将其添加到系统文档中。

2区

在正常工作过程中偶有出现而且不可避免,呈现为气体、蒸汽或薄雾状的易燃物质与空气形成的混合物。但是,2区通常不会出现这种情况,即使偶有出现,持续时间也非常短暂。

继电器,适于带有较长连接导线的系统

继电器,适于带有较长连接导线的系统

启动继电器需要额定电压UN, 然而在实际操作中,仅仅15%额定电压的保持电压便足以使其正常运行。在标准电路中,所有继电器模块均能可靠运行。但在较长的并联电路中以及带有有源2线传感器或数字量交流控制输出的电路中,低保持电压往往会引发故障, 致使模块不再关断。

当更新系统、将原来的“耗电大户”变更为新型“节能”继电器模块时,通常会出现这种现象。

原因是什么,我们又该如何解决?

较长的并联线路相互电容耦合。能量随后被传输至相邻导线。有源2线传感器,如接近开关或液位监测器,通常仅需极小的持续电流便可使保持电压维持于继电器控制线路中。这就导致继电器无法正常切换。

针对此类应用,万可开发了可抗干扰耦合的特殊RC基载模块,并将其集成到继电器模块中。该模块可在低损耗情况下最大限度降低不必要的电压,并执行定义的切换动作。

照明系统和继电器

照明系统和继电器

短暂的功率峰值,致命的后果:借助电子控制装置(ECG)和LED驱动器,现代灯具具有众多优势。例如它们可以高效率地产生无闪烁灯光。无论是设计新型照明系统还是更换老旧照明系统,电子控制装置(ECG)的浪涌电流都至关重要。

许多电子控制装置(ECG)和LED驱动器输入电路中的电容器在接通时会产生显著的电流峰值,可能远远超过标称电流的十倍。即使电流负载仅持续几毫秒,也会导致继电器触点熔合。

那么,设计新照明系统时我们需考虑哪些因素?

选择继电器时,浪涌电流必须纳入考虑。这是由于标准继电器的浪涌电流很快便会达到限定值。为此,万可开发了带有触点的继电器模块,可安全控制瞬时峰值电流。触点采用的材质能够可靠防止触点闭合或熔断。

为了最大化电路中的浪涌电流限定值,允许带有2个触点的继电器模块并联运行。第一个高强度钨触点用于捕捉电流峰值; 第二个高导电性银合金触点用于管理工作电流。

除继电器外,万可还提供适于容性负载应用的光电耦合器和固态继电器产品。零电压切换的特殊设计可最大限度地降低峰值。

安全电路中的继电器

安全电路中的继电器

安全功能:为了满足安全功能相关的政策法规,需强制使用特殊组件。这些组件必须满足严格要求。继电器模块的强制动作触点需要带有至少一个常闭触点和一个常开触点。它们必须机械连接,以便常闭触点和常开触点不会同时闭合或断开。这样可轻松识别因触点断开引发的故障。但是,只有因断开和隔离引起的故障会对电路安全造成严重影响。

在电路中,闭合的常闭触点可识别(故障识别)断开的常开触点。同理,当常闭触点断开时,也可识别闭合的常开触点。

当然,EN 50205标准也适用于安全电路中带有转换触点的继电器。该标准规定,每个转换触点仅可用作常闭或常开触点且转换触点必须正向驱动。因此,只有带有至少两个转换触点的继电器方可适于安全电路应用。

严苛环境 – 特殊继电器

严苛环境 – 特殊继电器

触点材质十分重要:在诸如化工、钢铁以及污水处理等工业领域,侵蚀性气体十分常见。较高的污染水平以及高湿度和高温度都会对电气元件造成严重影响。多种触点材质的应用领域:

AgNi——镍银合金触点

  • 阻性负载

  • 弱感性负载

  • 适于中到高开关功率

AgSnO——银氧化锡触点

  • 高开关负载,主要适于具有高浪涌电流的供电应用

  • 不易熔断,耐侵蚀性好

  • 直流负载条件下具有更好的抗材料转移性能

AgCdO——银氧化镉触点:

  • 感性交流负载

  • 高开关负载,主要适于供电应用

  • 不易熔断,耐侵蚀性好

AgNi + Au——镍银合金触点,表面镀金

  • 负荷范围小

  • 耐侵蚀性好;低开关电容条件下可靠连接的重要材料

银合金 的表面易于氧化,从而导致接触电阻增加。当切换较大负载时,得益于较小的清洁电弧,电路不会发生故障。而小型负载没有足够能量用以清洁氧化层, 转换小负载时,电路无法提供足够的能量来融解氧化层。因此只能通过坚硬的镀金触点来防止由此导致的故障。这是因为镀金触点不仅不易形成氧化层,而且在恶劣环境下具有强耐侵蚀性。

适于楼宇自动化的继电器

适于楼宇自动化的继电器

手动和电气切换:无需启动控制器便可完成对各电路的独立切换,这在多数应用中都具有显著优势,如启动阶段。

对于复杂的楼宇控制系统,各个楼宇系统的检查和调试工作可独立于控制器的设置。这同样适用于工业过程中的调试。在故障排除过程中或为满足手动操作需要时,服务和维护人员均青睐手动操作功能的配备。

机械或电气手动操作?

万可提供两款带有手动操作功能的继电器模块。一款是专为前面板手动操作设计的,触点只能手动闭合。在手动操作模式下,模块的使用限定在约100次开关操作之内。在自动模式下,继电器的模块进行常规开关操作。

另一款带有手动操作的产品,继电器线圈为电气连接。操作状态可通过前面板上的“手动/Off/自动”转换开关进行设置。该模块可完成继电器的常规开关操作,而不受任何限制。

带有较宽的电压输入范围继电器可降低成本

带有较宽的电压输入范围继电器可降低成本

应用广泛:带有宽电压输入范围的继电器模块功能多样,完美适于各种应用。万可标准型继电器模块可满足所有相关标准和规定。

一款模块可涵盖几乎所有的常规电压范围,显著降低了仓储及和维护成本。

继电器模块的电压输入范围为24-230 VDC/AC,可连接高达6 A的限制工作电流并具有与标准产品相同的开关操作次数。该 产品适于多种应用,例如:服务和维护。

一款模块,多种应用

技术人员与维护专家仅需一款适于所有电压的继电器模块即可在出现故障时立即更换故障模块。不再需要存储大量适于各种电压范围的继电器模块。

“一款模块,多种应用”的原则同样优化了出口国际的小型生产企业的生产与仓储。他们仅需一款继电器模块便可满足全球标准。为了实现操作的简便性及电气连接的可靠性,万可推出了采用直插型笼式弹簧连接技术(Push-in CAGE CLAMP®)的新型继电器模块。

继电器,适于铁路系统

railway_zug_bahn_schienen_ampel_2000x1125.jpg

继电器,适于铁路系统

工作电压介于70%-125%的额定电压时,应用于铁路领域的所有组件必须可靠运行。即使高达1.4倍额定电压的瞬时峰值也不会导致任何损坏。

但是此偏差仅适用于由稳压电源供电的组件。允许出现±10%额定电压的波动——该数值普遍适用于工业领域。

根据应用区域不同,继电器模块等铁路应用组件需承受−40 至 +70°C 的极端温度。 的极端温度。这是由于控制柜有时安装于不带空调设备的车厢下方的钢制外壳中。

根据安装位置和热比,铁路应用电气元件分为T1到TX四个温度等级。经验表明,多数应用属于温度范围介于-25°C至+70°C的T3类别。 万可所有应用于铁路行业的继电器模块均符合最高类别T3和TX。

抗振动和抗冲击能力对于铁路车辆也十分重要。EN 61373“铁路应用——机车车辆设备——冲击和振动试验”详细描述了由于车辆运行带来的机械影响。

万可继电器模块满足铁路应用1A到1B类别的所有要求。凭借弹簧压力连接技术,该模块还提供极强的抗冲击和抗振动性能。

产品概览

继电器和光电耦合器/固态继电器

stecksockel_serie-857_2000x1500px.jpg

857系列

继电器插座模块,带有插拔式小型继电器或固态继电器

stecksockel_serie-858_2000x1500px.jpg

858系列

继电器插座模块,带有插拔式工业继电器

relaismodul_serie-859_2000x1500px.jpg

859系列

轨装端子式继电器和光电耦合器模块

relais-optokoppler_p_ur_0788_0304_000_xx_2000x1500.jpg

788系列

继电器插座模块,带有插拔式小型继电器

您的万可联系人

客户咨询