使用过程技术系统时是否将维修和维护考虑在内呢?过程技术中很好地融合了模拟信号转换模块。除了电流隔离外,它们还能够简单、经济地调整测量技术信号,以在控制层面上作进一步处理。虽然将尺寸大幅减小到6 mm安装宽度,并使用了DIP开关,但仍需在配置方面进行创新。为何不考虑可连接显示器、PC软件或智能手机app?以上可为系统技术的调试、维修和维护提供大量支持。
总部位于明登市的 公司接受了此项挑战并设计了JUMPFLEX® 857和2857系列的多种配置,从而实现包括过程技术高度灵活性在内的众多优势。除了当前的市场需求,WAGO还具有前瞻性想法。
WAGO模拟信号转换模块:JUMPFLEX®产品系列
跨接器适用于857和2857全系列产品
用户友好型配置选项
拆卸的触摸屏用于参数配置(仅适用于2857系列)
安全隔离,符合 DIN EN 61140标准
电气隔离,符合 DIN EN 61010-1标准
极宽的环境温度范围:−25 … +70°C (−13 … +158°F)