实用提示 2022年2月11日

导线连接器的实用技巧

我们总结了万可导线连接器安全使用的重要信息。

实用技巧:

  • 照明器具用连接器
  • 接线盒用导线连接器
  • 导线连接器

铜或铝:可靠性因素对于导线而言并非十分重要,人们考虑更多的通常是价格因素。两种类型导线各有优劣势,但需要将其相互连接时,事情往往变得很棘手。但是,电气安装人员无需使用特殊的铝导线/铜导线连接器来进行楼宇电气安装。借助万可"Alu-Plus"端子封胶,可轻松、快速且可靠地将铝导线和铜导线连接起来。

几乎适于所有应用的理想连接器:万可导线连接器产品表

万可电气安装用导线连接器的产品范围正在不断丰富。我们为楼宇电气安装提供多种解决方案。我们的通用导线连接器适用各种导线类型,您也可采用更为经济且专为接线任务设计的连接器产品。下方表格为万可全系列导线连接器概览。

 

系列/产品导线类型导线截面积电压/电流应用类型

万可243系列

微型接线盒用导线连接器

Ø 0.6 至 0.8 mm “e”100 V/6 A适于低电流应用,如电话或门铃布线

万可2273系列

紧凑型接线盒用导线连接器

0.5 至 2.5 mm2 “e”450 V/24 A适于连接最大2.5 mm2的导线,适用于紧凑空间应用

万可773系列

接线盒用导线连接器

2.5至6 mm2 “e+m”400 V/41 A适于楼宇电路安装,连接最大6 mm2的导线,负载较大,线路较长应用的理想之选

万可224系列

照明器具用连接器

供电侧:

1至2.5 mm2 “e”

400 V/24 A

适于连接单股或细多股导线,如连接灯具

照明器具侧:

0.5至2.5 mm2 “e+f”

万可222系列

适于连接各种导线类型的导线连接器

0.08至2.5 mm2 “e+m”

0.08至4 mm2 “f”

400 V/32 A适于单股、多股绞合和细多股导线

万可221系列

紧凑型导线连接器,适于连接各种类型导线

0.2至4 mm2 “e+m”

0.14至4 mm2 “f”

450 V/32 A适于单股、多股绞合和细多股导线;紧凑空间应用

0.5至6 mm2 “e+m+f”

450 V/41 A

 

= 单股导线

= 多股绞合导线

=细多股导线

正确的供电线路布线:取决于导线连接器

在日常应用中,产品名称通常使用简称。当一个系列的产品使用统一命名方式时,这种简称没有问题。但是如果命名方式不统一,则会导致产品选择错误而出现技术问题!

例如:用于电力布线的安装电缆和线路,如NYM线路,其尺寸以 mm2为单位,即导线截面积。相反,用于信号和通信应用的导线,如门铃或J-Y(ST)Y导线,其以mm为单位,即导线直径。为了确保导线连接器能与相应的导线匹配,需要使用相应的万可连接器。

2273系列紧凑型接线盒用导线连接器适于连接的导线截面积范围:0.5至2.5 mm2 (20–14)。用于信号和通信线路的243系列MICRO PUSH WIRE®接线盒用导线连接器的连接范围是按直径进行规范的:从0.4-0.5和0.6-0.8mm。

如果忽略相应的单位,很容易产生这样的理解:新型2273系列接线盒用紧凑型导线连接器也可用于0.6mm和0.8mm的信号和通信线路,因为其较大的连接范围可达0.5。 但这实际上是指0.5mm2 (20 AWG)!的导线截面积!转化为导线直径后相当于0.8 mm的直径(0.031寸)。这意味着使用2273系列适于连接直径为0.8mm的信号和通信线缆。243系列微型接线盒用导线连接器适于接线盒应用,适于连接导线直径最大为0.8mm的所有类型的导线。

概览:

  • NYM连接器以mm2为单位,是指导线的截面积。

  • 相反,门铃或J-Y(ST)Y导线以mm为单位,指示导线的直径。

  • 2273系列紧凑型接线盒用导线连接器采用插线式连接技术,适于连接导线范围为0.5至2.5 mm2

  • 微型接线盒用导线连接器适于0.4到0.5和0.6到0.8 mm直径的导线。

照明器具用连接器实用技巧

  • 万可224系列照明器具用连接器

实用技巧:万可224系列照明器具用连接器

万可224系列照明器具用导线连接器专为安全快速连接照明灯具而设计。但由于有多种型号和适于多种应用的认证,这些连接器应用广泛:连接遮阳帘或卷帘的电机、马达、风扇、再循环泵、门窗传感器、暖气控制 - 应用范围不胜枚举。凡是需要将多股绞合导线与单股导线连接的地方,224系列都显示出其优势。
万可224系列照明器具用连接器具有出色的性能。该系列连接器通过了EN60998的认证,因此它们可以作为独立的操作单元,适于多种电气连接应用。其额定电压为400 V,额定电流为24A,224系列适于连接最大2.5 mm2/14 AWG截面积的导线。
Cage_Clamp_1-2011.jpg

除了可连接的导线类型和尺寸外,该照明器具用连接器还为多股绞合导线与单股导线的连接提供了多种选择:一侧适于连接1 mm2至2.5 mm2 (18–14 AWG)的单股导线,另一侧连接0.5 mm2至 2.5 mm2 (20–14 AWG)的多股绞合导线。

224系列的另外两种型号扩展了该系列产品的应用范围:首先,标准型和2线的产品可在连续高温下使用,最高可达120 °C (248 °F),采用黑色塑料外壳。其次,该系列连接器允许在直通式接线端子的两边使用单股和多股绞合导线。适于照明显示器的连接,以及为展览或测试临时构建电路。
为电气安装人员带来的优势:
为操作人员带来的优势:
  • 持久的安全连接,无松动触点
  • 准确、安全地处理换灯具 - 即使是未经培训的工作人员也能做到
  • 拆除灯具时导线夹持点绝缘(改造工程)

接线盒用连接器实用技巧

实用技巧:接线盒用连接器的正确使用方法

在不同的情况下,在接线盒或机柜外安装导线连接器可能看起来更容易。从经济和技术角度来看,连接器的工作原理就像它们在接线盒中连接一样;但是,法律标准不允许这种类型的安装。根据DIN VDE 0100-520标准,导线必须连接在箱子或柜子里。连接也必须固定在配电板的位置上,例如,通过使用安装支架,将松散的导线连接器固定在DIN导轨上。
操作单元的导线连接只允许使用在合适的入线口处。例如,在为建筑电路或电气设备布线时,只要制造商为导线入线孔提供了固定的连接器,就可以在设备接线盒中进行连接。如果进线口没有固定连接器,但允许安装固定连接器,那么便允许采用第二个方案。
如需对电缆进行维修 - 例如,由于钻孔问题 - 连接器必须参照DIN VDE 0100-520标准实现可视化、测试和维护。在这种情况下,导线需连接在接线盒中。也不允许在维修点上抹灰或镶板。
22273_in_dose.jpg

使用万可导线连接器(型号:2273-203)在接线盒中进行接线。

以下连接器不受这些标准的限制:

  • 用于天花板、地板和管道加热系统的连接电缆和加热元件之间的连接
  • 埋地电缆的套管
  • 被封装或填充了绝缘材料的套管
持续确保您的安全:
只有在接线盒(配电盒)、设备连接盒、配电板和套管中,或与确保固定安装的电缆和设备一起,才能将导线连接到接线盒用导线连接器。

实用技巧:重复使用万可接线盒用连接器

凭借万可接线盒用导线连接器,楼宇电气线路布线变得更加简单 - 仅需直接插入单股导线即可,无需接线工具。由于该系列连接器质量可靠,为此恰当拆除后可重复使用多次 -
拆除导线时应注意保护弹簧触点不受损坏。如何从导线连接器中安全拆除导线,同时不损伤弹簧触点?轻松实现:紧握导线并左右旋转,同时拉出导线即可。
连接器的弹簧触点的夹持力不会随着时间的推移而改变。尽管如此,过多地插入单股导线会使铜质导流条的镀锡层磨损。锡层为接触点屏蔽了气体并防止腐蚀。如果有太多的镀锡层被磨损,接触电阻就会增加,并导致过热。
Steckklemmanschluesse_04-2011.jpg

导线连接器适于单股导线

采用创新镀锡技术的万可接线盒用导线连接器

镀锡层的磨损程度取决于多种因素,如连接导线的横截面或导线切割边缘的轮廓。因此,不可能准确说明一个连接器可以重复使用多少次。例如,美国标准要求在不影响接触质量的情况下至少可使用十次。万可接线盒用连接器远超这些标准要求,经接触质量测试后表现出卓越的质量!万可多年的经验铸就了这一出色性能,最终开发出一种具有独特成分的高质量锡层,并应用于当前的导流条。该涂层厚度是基于在实践数值。
从而确保安全!
在实践中,通常很难跟踪一个连接器经历了多少次连接或评估接触状况。为确保每次的安全连接,万可为您提供如下建议:
  • 在现有装置上工作时,请勿测评连接器的状况。建议使用新连接器!
  • 在你自己进行的新安装中,任何必要的重新布线都可以使用相同的连接器。

实用技巧:2273系列紧凑型接线盒用导线连接器的新型安装支架

万可新型2273系列接线盒用导线连接器现在也可应用到需要固定位置的地方,如配电柜中。通过固定支架,新型紧凑型接线盒用导线连接器就可以安装到DIN 35型导轨以及安装板上。
安装支架可轻松卡装到DIN导轨上或通过两个螺丝安装在安装板上。固定位置安装可带来很多好处:连接器安装牢靠,排列清晰,可使用不干胶标记条进行标记,布线情况一目了然, 从而使得配电柜中对于接线单元的所有要求均能得到满足。
除了单排2、3、4、和5线连接器,安装支架也适于双排8线连接器。为实现此目的,支架宽度可通过螺丝刀轻松调节。如果一个电位的八个接线单元不够,862系列跨接器--插入后不能拆除--可以将接线单元扩大到二十个接线单元。
Adapter_03-2010.jpg

安装支架:2273-500 / 862-482跨接器

导线连接器的实用技巧

  • 导线连接器在配电箱中的应用
  • 适用于现有咯鲈鱼和新建楼宇的更佳安装技术

实用技巧:导线连接器在配电箱中的应用

万可导线连接器是电气安装应用中最为常用的产品。这特别是指带有弹簧连接技术的接线盒用导线连接器。该系列连接器被安装在建筑物中,通常以松散的连接方式隐藏在配电箱或电气设备的接线盒中。除了这些标准应用,连接器还可以与安装支架一起使用,以便在配电柜中进行清晰的布局和标记。
接线盒中的松散连接
万可提供多种接线盒用导线连接器。所有应用都应符合EN60998标准对于"......家庭和类似用途"应用的要求。如果产品通过该标准认证,便满足这个应用领域的所有电气和安全要求。
固定位置与标准规范
接线盒用导线连接器和连接器在其他应用中也具有显著的优势。例如,经常需要在配电箱中加长导线或增加电位。然而,现有的关于配电箱内夹持装置的规定不允许出现松动连接。
befestigungsadapter.jpg

万可2273系列安装支架

应用标准,如DIN VDE 0100-510、DIN VDE 0100-520和DIN VDE 0100-729标准要求如下:

  • 电气元件的布置必须便于操作、检查、维护和测试,并且不妨碍对连接器的拆卸。
  • 所有元件必须可接触以进行测试。
  • 对于从外部连接的导线,与电路的联系必须是清晰且永久的。
安装支架和标记是简化配电箱实用的有效方式。由于采用这种方法,实际上已经与轨装式接线端子没有区别,测试工程师可以通过延长导线或增加电位识别这种安装。
相应的安装支架使用所有万可接线盒用导线连接器和2273, 773, 222 and 243系列导线连接器。安装支架可直接卡装到DIN 35导轨上或通过两个螺丝安装到平滑表面。每种安装支架都是为相应连接器系列而设计。
万可通用安装系列可提供节省空间的安全连接,例如,适于配电柜的多种安装,同时有效扩展接线盒用连接器的应用范围。这为电工提供了各种选择,通过现有连接器实现节省空间和成本效益的布线。

实用技巧:适于现有建筑和新建筑的更好安装技术

轻松装配、便捷操作、结构透明等等,所有这些特点都符合相关标准。通过新型固定支架,可以在配电柜中使用万可备受欢迎的221系列紧凑型导线连接器,同时保证符合VDE标准。易于标记的安装支架确保紧凑型和用户友好型连接器被安全地安装在DIN导轨上。

不断地将更多的功能整合到越来越小的机柜中是建筑技术的一个持续挑战。尤其在需要扩展现有的电气装置时,每一毫米都要“斤斤计较”。万可的221系列产品为电气工程师提供了带有操作手柄的导线连接器,其设计格外紧凑,整个尺寸较其上一代产品缩小了40%。
installationstechnik_bestand_neubau_3.jpg

借助新型固定支架,万可成功将221系列导线连接器的重要优势应用于配电柜。安装支架适于所有221系列。其能够确保维护、检查、保养的简易性,还可根据VDE 0100-510标准方便地对所接导线进行分配和测试。同时该固定支架可以水平或竖直安装在DIN导轨上,或通过螺钉固定在安装板上。该连接器在一侧打开,电工可使用操作杆打开连接器 - 即使是在已经安装好的情况下。因此,接线拆线操作在连接器安装到固定支架之前或之后均可完成。此设计还确保测试插孔始终有一个可用。

新型配电柜质量可靠
如果说221系列导线连接器和固定支架的组合能够对现有布线进行符合标准的扩展,那么对于新的安装项目来说还有更优的解决方案:采用轨装式接线端子进行接线,例如万可TOBJOB®S轨装式接线端子。在此类安装中,接线端子直接装在DIN 导轨上,让电气系统的接线更加快捷。万可经过验证的直插型笼式弹簧连接技术连接技术不仅能够节省时间,还具有安全可靠的特点,这是因为接线端子能够持续保持良好的电气连接。
展望未来,采用轨装式接线端子的楼宇电气安装在降低安装复杂程度的同时,还能为以后电气系统的扩展和变更带来更多选择。作为一项实用特性,与采用PE/N导轨的安装方式相比,电工可以迅速断开连接,布线配置也更加清晰,能够显著提高电路配置的灵活性。
除了透明度和灵活性外,建筑内部电气装置的安全性也是一个非常敏感的领域,就这一问题而言,哪怕出现一个小小的错误也可能会造成非常严重的后果。其中一个安全措施就是所谓的绝缘电阻测量。由于每个绝缘故障下都隐藏着潜在危险,在易发生火灾的区域(根据建筑规定DIN VDE 0100-482)和人群聚集的公共建筑内,该测试必须强制执行。根据标准要求,必须能够在不拔出导线的情况下方便地对横截面积小于10 mm2/8 AWG的导线进行绝缘电阻测量,所以在实践中,几乎毫无例外的使用电气安装用接线端子。
为提高安全性而进行的自愿性测试
绝缘电阻测量也是自愿测试的一部分。例如,通过E-CHECK,私人或商业地产的出租人可在出租空间转让前,根据相应规定为电气系统的状态提供证明。一些保险公司同样认识到了进行该测试的益处,并且如果客户定期进行测试,还会为客户降低保费。
电气安装中的清晰线路
采用万可安装轨装式接线端子也有助于树立专业形象。由于配电柜的外观对于电气安装服务企业而言,相当于一个有形的名片,因此,结构规整的配电柜也能带来真正的竞争优势。通过易于辨认的标识对每个接线单元进行标注,也能够在一定程度上显示出专业。在TOPJOB® S系列中,万可提供能够快速、整洁标记轨装式接线端子的解决方案,支持多达3行标记,即使接线完毕依然清晰可见。
结论
在楼宇电气安装领域,无论是改造亦或新建,使用PE和N导轨的传统连接技术正越来越多地被采用轨装式接线端子的安装方法所替代。万可接线系统允许在改造或扩展项目中实现灵活安装并节省时间。对于现有系统,万可新型221系列紧凑型导线连接器可帮助同时节省空间和时间。并且可借助固定支架牢固地固定在DIN导轨上。

发现更多

更多实用技巧

轨装式接线端子

我们总结了正确使用万可轨装式接线端子的相关信息。

Bühnenbild_Reihenklemmen_2000x1500px.jpg

安全和标准

我们总结了万可产品安全、标准的相关信息。

其他产品

我们为您提供产品使用说明以及应用信息,从而帮助您成功使用我们的产品。

s_montage_interface_electronic_002_xx_2000x1500.jpg
万可联系人

其他服务:

推荐阅读

更多楼宇技术应用

完美的电气连接技术

安装人员的实用技巧:快速、可靠、免维护的解决方案可简化您的日常任务。

building_zielgruppen_techniker_sicherheitskleidung_schaltschrank_istock_91679163_2000x2000.jpg