CH-1831147_Bild_Klemmleisten_Energy_2000x2000 (1).jpg

适于能源市场的接线端子排

无论是要符合《技术连接条件》(TAB)、《能源行业法》(EnWG)第14a节还是要符合《可再生能源法》(EEG)第9节,万可均能满足要求,为能源市场提供预组装接线端子排。所有产品均与各电网运营商协调适配,获得了无限制的全面批准:

  • 互感器测量用可断开式接线端子排,符合TAB标准,适于多种电网区域

  • 控制信号端子排,符合EEG第9节规定

  • 控制信号端子排,符合EnWG第14a节规定

快速且轻松的电网连接——符合TAB、EEG第9节或EnWG第14a节

无需耗时自行组装、无认证不确定性而且检查错误更少——这正是我们预组装型变压器用可断开式接线端子所具备的特性。这些接线端子排符合各种电网运营商的技术连接条件(TAB)。此外,我们还提供用于如《能源行业法》(EnWG)第14a节和《可再生能源法》(EEG)第9节所定义可控用电和发电装置的控制信号端子排。防插错处理接线端子以及多达三行标记条可最大限度地减少互感器测量、测试和维护过程中的错误。根据要求,标签中可包含直接链接到电路图的二维码。

符合TCR标准的预组装互感器用可断开式接线端子排

电网运营商发布的TCR(技术连接要求)规定了电网连接点电气系统的构建方式。对于互感器系统(通常高于100 A),每个TAB必须安装一个互感器用可断开式接线端子排(型号821-2xx)。万可预组装互感器用可断开式接线端子排确保对互感器系统进行安全、符合标准且不间断的测量、测试和维护。

电流互感器用接线端子排; DIN VDE 0603-02-2; 6,00 mm²; 灰色
型号 821-200

电流互感器用接线端子排; DIN VDE 0603-02-2; 6,00 mm²; 灰色

电流互感器用接线端子排; CT T.B. strip for 3个变压器; 6,00 mm²; 灰色
型号 821-201

电流互感器用接线端子排; CT T.B. strip for 3个变压器; 6,00 mm²; 灰色

电流互感器用接线端子排; CT T.B. strip for 3 transformers with N/PE; 6,00 mm²; 多种颜色
型号 821-202

电流互感器用接线端子排; CT T.B. strip for 3 transformers with N/PE; 6,00 mm²; 多种颜色

电流互感器用接线端子排; TAB-NS Nord(14极); 6,00 mm²; 灰色
型号 821-204

电流互感器用接线端子排; TAB-NS Nord(14极); 6,00 mm²; 灰色

变压器接线端子排; TAB NS Nord(22极)
型号 821-205

变压器接线端子排; TAB NS Nord(22极)

电流互感器用接线端子排; MS-Messung Bayernwerke; 6,00 mm²; 灰色
型号 821-206

电流互感器用接线端子排; MS-Messung Bayernwerke; 6,00 mm²; 灰色

电流互感器用接线端子排; NS-Messung Bayernwerke; 6,00 mm²; 灰色
型号 821-207

电流互感器用接线端子排; NS-Messung Bayernwerke; 6,00 mm²; 灰色

电流互感器用接线端子排; Netze BW
型号 821-208

电流互感器用接线端子排; Netze BW

电流互感器用接线端子排; ED Netze; 多种颜色
型号 821-209

电流互感器用接线端子排; ED Netze; 多种颜色

电流互感器用接线端子排; 符合DIN FNN 4100标准; 适用于电流互感器电路
型号 821-211

电流互感器用接线端子排; 符合DIN FNN 4100标准; 适用于电流互感器电路

电流互感器用接线端子排; DEW 21; 适用于电流互感器电路; 灰色
型号 821-212

电流互感器用接线端子排; DEW 21; 适用于电流互感器电路; 灰色

电流互感器用接线端子排; Netze Duisburg; 多种颜色
型号 821-213

电流互感器用接线端子排; Netze Duisburg; 多种颜色

电流互感器用接线端子排; 新区域; 适用于电流与电压互感器; 6,00 mm²; 灰色
型号 821-214

电流互感器用接线端子排; 新区域; 适用于电流与电压互感器; 6,00 mm²; 灰色

电流互感器用接线端子排; N- ergie; 灰色
型号 821-215

电流互感器用接线端子排; N- ergie; 灰色

电流互感器用接线端子排; CT T.B. cabinet 100 A SWM München; 6,00 mm²; 蓝色/灰色
型号 821-216

电流互感器用接线端子排; CT T.B. cabinet 100 A SWM München; 6,00 mm²; 蓝色/灰色

电流互感器用接线端子排; VBEW CT cabinet 250 A SWM München; 适用于电流互感器电路; 6,00 mm²; 多种颜色
型号 821-217

电流互感器用接线端子排; VBEW CT cabinet 250 A SWM München; 适用于电流互感器电路; 6,00 mm²; 多种颜色

电流互感器用接线端子排; EWR Remscheid; 多种颜色
型号 821-219

电流互感器用接线端子排; EWR Remscheid; 多种颜色

电流互感器用接线端子排; EAM Netz低电压; 适用于电流与电压互感器; 6,00 mm²; 黄绿混色/蓝色/灰色
型号 821-220

电流互感器用接线端子排; EAM Netz低电压; 适用于电流与电压互感器; 6,00 mm²; 黄绿混色/蓝色/灰色

您的电网区域是否不包括在内?请与我们联系!

符合EEG第9节规定的控制信号端子排,适于可控发电单元

《可再生能源法》(EEG)第9节规定发电厂(如光伏系统或热电联产(CHP))的运营商通过电网运营商或直接营销商远程控制其系统。对于额定功率超过25kW的现有系统,馈电功率必须降低到70%。假设没有智能控制器或EZA (发电厂)控制器可用于执行此功能。在这种情况下,万可的继电器接线端子排(型号821-5xx)可提供符合EEG第9节的法律规定的远程控制和馈电管理。它是一种符合标准的实用系统接口。

控制信号端子排,符合EnWG第14a节规定,适于可控功耗设备

《能源行业法》(EnWG)第14a节适用于充电桩、热泵等可控用电设备,允许电网运营商在必要时,为缓解电网负荷、以支撑电网的方式对用电设备进行远程控制。万可821-5xx继电器端子排提供符合EnWG第14a节标准的可控性,同时可作为电网运营商的技术接口。

控制信号端子排; Enercity Netz版本; 符合§ 9 EEG标准
型号 821-501

控制信号端子排; Enercity Netz版本; 符合§ 9 EEG标准

控制信号端子排; 符合§ 14a EnWG标准
型号 821-500

控制信号端子排; 符合§ 14a EnWG标准

控制信号端子排; NGN版本; 符合§ 9 EEG标准; 2,50 mm²; 灰色
型号 821-502

控制信号端子排; NGN版本; 符合§ 9 EEG标准; 2,50 mm²; 灰色

控制信号端子排; TEN版本; 符合§ 9 EEG标准; 2,50 mm²; 灰色
型号 821-503

控制信号端子排; TEN版本; 符合§ 9 EEG标准; 2,50 mm²; 灰色

控制信号端子排; Rhein. Netzgesellschaft版本; 符合§ 9 EEG标准; 2,50 mm²; 灰色
型号 821-504

控制信号端子排; Rhein. Netzgesellschaft版本; 符合§ 9 EEG标准; 2,50 mm²; 灰色

控制信号端子排; Westfälen Weser Netz版本; 符合§ 9 EEG标准; 2,50 mm²; 灰色
型号 821-505

控制信号端子排; Westfälen Weser Netz版本; 符合§ 9 EEG标准; 2,50 mm²; 灰色

Control Signal Terminal Strip; TEN Version; according to § 14a EnWG; all-pole disconnectable
型号 821-506

Control Signal Terminal Strip; TEN Version; according to § 14a EnWG; all-pole disconnectable

继电器端子排; Westnetz版本; 符合§ 14a EnWG标准
型号 821-507

继电器端子排; Westnetz版本; 符合§ 14a EnWG标准

Control Signal Terminal Strip; EWE-Netz Version; according to § 14a EnWG; all-pole disconnectable; 2,50 mm²
型号 821-508

Control Signal Terminal Strip; EWE-Netz Version; according to § 14a EnWG; all-pole disconnectable; 2,50 mm²

Control Signal Terminal Strip; according to § 14a EnWG; all-pole disconnectable
型号 821-509

Control Signal Terminal Strip; according to § 14a EnWG; all-pole disconnectable

控制信号端子排; DIN VDE 4100:2025-05版本; 符合§ 14a EnWG标准; (TAB Westnetz,TAB EWR Remscheid等)
型号 821-510

控制信号端子排; DIN VDE 4100:2025-05版本; 符合§ 14a EnWG标准; (TAB Westnetz,TAB EWR Remscheid等)

Control Signal Terminal Strip; AVU Gevelsberg Version; according to § 14a EnWG; all-pole disconnectable
型号 821-511

Control Signal Terminal Strip; AVU Gevelsberg Version; according to § 14a EnWG; all-pole disconnectable

Control Signal Terminal Strip; Vers. Ava. / Ener. / CUN / BS-Netz / LSW; according to § 14a EnWG; all-pole disconnectable
型号 821-512

Control Signal Terminal Strip; Vers. Ava. / Ener. / CUN / BS-Netz / LSW; according to § 14a EnWG; all-pole disconnectable

轨装式接线端子排; 6极; 符合§ 14a EnWG标准
型号 821-560

轨装式接线端子排; 6极; 符合§ 14a EnWG标准

预置连接电缆; 适于控制信号端子排; 6极; 符合§ 14a EnWG标准; 1 m
型号 821-561

预置连接电缆; 适于控制信号端子排; 6极; 符合§ 14a EnWG标准; 1 m

预置连接电缆; 适于控制信号端子排; 6极; 符合§ 14a EnWG标准; 0.5 m
型号 821-565

预置连接电缆; 适于控制信号端子排; 6极; 符合§ 14a EnWG标准; 0.5 m

轨装式接线端子排; 8极; 符合§ 14a EnWG标准
型号 821-580

轨装式接线端子排; 8极; 符合§ 14a EnWG标准

预置连接电缆; 适于控制信号端子排; 8极; 符合§ 14a EnWG标准; 1 m
型号 821-581

预置连接电缆; 适于控制信号端子排; 8极; 符合§ 14a EnWG标准; 1 m

预置连接电缆; 适于控制信号端子排; 8极; 符合§ 14a EnWG标准; 0.5 m
型号 821-585

预置连接电缆; 适于控制信号端子排; 8极; 符合§ 14a EnWG标准; 0.5 m

您的电网区域是否不包括在内?请与我们联系!

MM-528553_website-update_austausch-screens_buehne-02_2000x1125.jpg

配置您自己的端子排

想要根据TCR §14a EnWG或§9 EEG自行设计接线端子排,或者扩展现有接线端子排?使用万可Smart Designer配置器 — 它可帮助您快速、轻松地在线配置电路,并可直接通过批发商或万可进行订购。

Additional service offerings: