万可电厂控制器助力提升电厂运营管理

电厂控制器帮助电厂在电网连接点(GCP)实现与电网兼容的馈电管理。

万可电厂控制产品使电厂运营商和系统集成商能够满足这些设置在电网侧的控制器的要求,灵活可靠。该解决方案符合VDE-AR-N 4110和4120标准要求。

发电厂控制器 – 发电厂及其邻近社区管理

万可Live SPS 2020解释了万可如何为管理发电厂及其邻近社区提供支持。

主题:

  • 00:00 概述

  • 03:55 智能客户中转站

  • 09:24 万可电厂应用控制器

  • 18:03 充电基础设施/电动汽车

  • 20:06 电池储能系统

  • 21:51 负载管理,以过程工程系统为例

  • 28:48 网络运营商通信

为什么需要经过认证的电厂管理控制器?

电网中可再生能源的百分比正在增加,在不会危及电网的稳定性的情况下,这种趋势是喜闻乐见的。正因如此,分布式发电厂的技术连接规则(TCR)已经收紧。其中一个核心要素是电厂应用控制器,它必须具有相应的认证。凭借万可电厂控制系统,一切迎刃而解。

万可解决方案的工作原理如下

万可助力实现电网兼容
设备连接与操作

万可让通过认证的电厂控制器助力实现电网兼容电厂连接和运行。我们将为您组装组件提供支持,或者您可以通过我们的系统集成商网络并聘请他们提供实施服务。

独立实施电厂控制器

我们的销售部门将为硬件选型支持,以助力您独立实施符合电网要求的电厂连接和运营。您还可以获得更多支持,例如通过我们的免费客户支持、远动控制技术和编程培训技术掌握必要的e!COCKPIT编程知识。

电厂应用控制器订购

如果您既没有时间也没有专业知识将您的电厂正确连接到电网,可以聘请万可解决方案供应商(WSP)提供全包服务。我们将提供完整的解决方案——从元件采购,到实施和调试,再到记录存档。

产品

kundenservice_downloads_gettyimages-78767355_2000x1125.jpg

电厂控制

万可电厂控制库的所有信息都可作为压缩文件下载,包括30天试用。

远动控制器

第二代PFC200控制器可以与电网运营商和直销商直接进行安全隔离通信。

Loesungen_Modulare-Software_2000x1125.jpg

模块化软件

在我们的开放式自动化平台上,客户可以自主选择软件工具和编程语言,提供了灵活性和独立性。

Gruppenbild_automation_io-systeme_2020_03_2000x2000.jpg

I/O模块

灵活的远程I/O系统是我们的优势。多款I/O模块可选,适用于几乎所有应用和环境条件。

MM-12557_EZA-Regler_PPC_WAGO8446_2000x1125.jpg

万可电厂应用控制证书

万可支持参照VDE-AR-N 4110和4120标准成功接入电网。来自TÜV NORD的Ralf Kotte博士亲自向智能电网大客户经理Andreas Siegert和万可团队颁发了此认证。

FAQ——常见问题解答

万可联系人

客户咨询