万可221系列紧凑型导线连接器

适于设备制造商的电气连接技术

目前,万可221系列紧凑型导线连接器也博得了设备制造商的好评。无论是内部布线还是设备连接都同样适用。他们承诺将提高电气设备制造商的用户产品接受度,并在全球范围内推广。

building_elektroinstallateur_221_klemme_2000x1500.jpg

设计优势

在传统楼宇电气安装中,万可221系列紧凑型导线连接器可快速、轻松的实现可靠布线。打开操作杆、插入导线、闭合操作杆即可完成连接,从而被电气安装领域广为人知。如今,越来越多的产品经理、设计师以及开发人员也正在体验这种采用操作杆的连接器所带来的优势——从组件生产、到设备生产以及设备连接,直至终端产品。

凭借万可221系列,电气设备制造商(OEM)就可以依靠通用的弹簧连接技术简单、快速、可靠地连接0.14至6 mm2(28-10 AWG)的所有导线类型,且无需对导线进行预处理。与传统螺钉连接或焊锡连接技术相比,此接线方式兼具时间与成本优势:仅需抬起操作杆、插入导线、闭合操作杆即可完成连接。无需工具即可轻松接线的方式让现场接线和设备接线变得如此简单。这种用户友好的特性对整个产品的销售起着决定性的作用。

国际认证为该产品开辟了广阔的全球应用空间。

221系列具有国际特定的认证(例如,UL认证等),船舶认证以及多种其他认证,从而开拓了广泛的应用领域。因此使用221系列的组件和设备可在全球范围内使用。万可很高兴为制造商提供相应应用的实施和可行性分析建议。

221系列紧凑型导线连接器的应用

Praxistipp_Herdanschlussdose_WAGO-NEWS-2-2018-print-13_2000x1500.jpg

莫顿(Merten)新型厨具接线盒——万可赋能创新产品!

德国莫顿(Merten Cooker)接线盒——会出现在几乎每个厨房,对于安全连接烤炉和烤箱来讲至关重要。到目前为止,安装带有螺钉式接线端子的电器对安装人员的技术要求很高,特别是当这些设备已经与家具融为一体时。电气连接极可能出现错误,这就意味着安全人员需要花费大量时间来安全连接用电器。为快速且安全地连接用电器,莫顿(Merten)公司的新一代厨具接线盒采用万可221系列紧凑型连接器。

简便 – 快速 – 可靠

环形排列在粗导线的接线处,从而可更加方便地进行接线。与往常一样,打开操作杆,插入剥好的导线,闭合操作杆即可完成连接。更快、更安全。带有WAGO标识的操作杆下方设有测试孔,可在进线方向轻松对连接进行测试。

BEGA_Außenleuchte_2000x1125.jpg

连接灯柱 – 快速、简单、轻松!

在与电气连接专家万可的密切合作中,照明制造商BEGA开发了一种新的接线盒,使得灯具连接速度更快、更轻松、更安全。

Referenz_BEGA_High_end_food_service_refrigeration_unit_2_2000x1125.jpg

万可221系列导线连接器助力全球制冷

如果说小小的导线连接器就能帮助制冷,那会是万可221产品在背后提供支持。它们凭借简单且符合人体工程学的设计以及全球范围的认证赢得了美国制冷技术制造商True Manufacturing的青睐,成功安装在该公司产品中。

221系列导线连接器产品

带有操作杆的导线连接器; 适于多种导线类型; max. 4 mm²; 2线; 透明外壳; 工作环境温度:最大85 °C(T85); 4,00 mm²; 透明
型号 221-412

带有操作杆的导线连接器; 适于多种导线类型; max. 4 mm²; 2线; 透明外壳; 工作环境温度:最大85 °C(T85); 4,00 mm²; 透明

带有操作杆的导线连接器; 适于多种导线类型; max. 4 mm²; 3线; 透明外壳; 工作环境温度:最大85 °C(T85); 4,00 mm²; 透明
型号 221-413

带有操作杆的导线连接器; 适于多种导线类型; max. 4 mm²; 3线; 透明外壳; 工作环境温度:最大85 °C(T85); 4,00 mm²; 透明

带有操作杆的导线连接器; 适于多种导线类型; max. 4 mm²; 5线; 透明外壳; 工作环境温度:最大85 °C(T85); 4,00 mm²; 透明
型号 221-415

带有操作杆的导线连接器; 适于多种导线类型; max. 4 mm²; 5线; 透明外壳; 工作环境温度:最大85 °C(T85); 4,00 mm²; 透明

导线连接器套装; L-BOXX® 102; 221, 2273, 773, 224, 243系列
型号 887-913

导线连接器套装; L-BOXX® 102; 221, 2273, 773, 224, 243系列

导线连接器套装; L-BOXX® Mini; 221系列
型号 887-952

导线连接器套装; L-BOXX® Mini; 221系列

带有操作杆的导线连接器; 适于多种导线类型; 最大 6 mm²; 2线; 透明外壳; 工作环境温度:最大85 °C(T85); 6,00 mm²; 透明
型号 221-612

带有操作杆的导线连接器; 适于多种导线类型; 最大 6 mm²; 2线; 透明外壳; 工作环境温度:最大85 °C(T85); 6,00 mm²; 透明

带有操作杆的导线连接器; 适于多种导线类型; 最大 6 mm²; 3线; 透明外壳; 工作环境温度:最大85 °C(T85); 6,00 mm²; 透明
型号 221-613

带有操作杆的导线连接器; 适于多种导线类型; 最大 6 mm²; 3线; 透明外壳; 工作环境温度:最大85 °C(T85); 6,00 mm²; 透明

带有操作杆的导线连接器; 适于多种导线类型; 最大 6 mm²; 5线; 透明外壳; 工作环境温度:最大85 °C(T85); 6,00 mm²; 透明
型号 221-615

带有操作杆的导线连接器; 适于多种导线类型; 最大 6 mm²; 5线; 透明外壳; 工作环境温度:最大85 °C(T85); 6,00 mm²; 透明

弯角DIN轨道适配器; 通过固定支架; 221-500 或 222-500; 可安装于DIN 35导轨上; 灰色
型号 222-510

弯角DIN轨道适配器; 通过固定支架; 221-500 或 222-500; 可安装于DIN 35导轨上; 灰色

轨装支架; 221系列 - 4 mm²; 适于DIN-35导轨安装/螺钉安装; 蓝色
型号 221-500/000-006

轨装支架; 221系列 - 4 mm²; 适于DIN-35导轨安装/螺钉安装; 蓝色

轨装支架; 221系列 - 4 mm²; 适于DIN-35导轨安装/螺钉安装; 深灰色-黄色
型号 221-500/000-053

轨装支架; 221系列 - 4 mm²; 适于DIN-35导轨安装/螺钉安装; 深灰色-黄色

轨装支架; 221系列 - 6 mm²; 适于DIN-35导轨安装/螺钉安装; 橙色
型号 221-510

轨装支架; 221系列 - 6 mm²; 适于DIN-35导轨安装/螺钉安装; 橙色

轨装支架; 221系列 - 6 mm²; 适于DIN-35导轨安装/螺钉安装; 蓝色
型号 221-510/000-006

轨装支架; 221系列 - 6 mm²; 适于DIN-35导轨安装/螺钉安装; 蓝色

轨装支架; 221系列 - 6 mm²; 适于DIN-35导轨安装/螺钉安装; 深灰色-黄色
型号 221-510/000-053

轨装支架; 221系列 - 6 mm²; 适于DIN-35导轨安装/螺钉安装; 深灰色-黄色

直通式带有操作杆的导线连接器; 适于多种导线类型; max. 4 mm²; 2线; 透明外壳; 白色罩盖; 工作环境温度:最大85 °C(T85); 4,00 mm²; 透明
型号 221-2401

直通式带有操作杆的导线连接器; 适于多种导线类型; max. 4 mm²; 2线; 透明外壳; 白色罩盖; 工作环境温度:最大85 °C(T85); 4,00 mm²; 透明

直通式带有操作杆的导线连接器; 适于多种导线类型; max. 4 mm²; 2线; 透明外壳; 透明盖板; 工作环境温度:最大85 °C(T85); 4,00 mm²; 透明
型号 221-2411

直通式带有操作杆的导线连接器; 适于多种导线类型; max. 4 mm²; 2线; 透明外壳; 透明盖板; 工作环境温度:最大85 °C(T85); 4,00 mm²; 透明

胶盒; 分支; 适于电缆; 带有凝胶; 221, 2x73 系列; 最大4 mm²连接器; 不带导线连接器; Size 1; 灰色
型号 207-1331

胶盒; 分支; 适于电缆; 带有凝胶; 221, 2x73 系列; 最大4 mm²连接器; 不带导线连接器; Size 1; 灰色

胶盒; 分支; 适于电缆; 带有凝胶; 221, 2x73 系列; 最大4 mm²连接器; 不带导线连接器; Size 2; 灰色
型号 207-1332

胶盒; 分支; 适于电缆; 带有凝胶; 221, 2x73 系列; 最大4 mm²连接器; 不带导线连接器; Size 2; 灰色

胶盒; 分支; 适于电缆; 带有凝胶; 221, 2x73 系列; 最大4 mm²连接器; 不带导线连接器; Size 3; 灰色
型号 207-1333

胶盒; 分支; 适于电缆; 带有凝胶; 221, 2x73 系列; 最大4 mm²连接器; 不带导线连接器; Size 3; 灰色

221系列导线连接器,应用广泛

anwendungsbeispiel_abzweigdose_2000x1125.jpg

楼宇电气安装应用

从对讲系统布线到电炉-使用紧凑型221系列导线连接器以快速、便捷地连接多种不同类型的导线。

适于危险区域的连接技术

221系列紧凑型导线连接器为危险区域的应用,特别是接线盒、灯具以及电气设备在Ex区的应用创造新的可能性。

万可联系人

客户咨询