KNX IP控制器(750-889)
可自由编程特性让KNX IP控制器成为强大的房间和区域控制器。它将KNX IP通信协议及模块化WAGO-I/O-SYSTEM 750的优点相结合。该KNX IP控制器可轻松应对灵活楼宇自动化中的任何控制和控制任务。
它配备有强大的处理器、海量数据、程序和保留内存。较大内存为复杂的控制器任务提供了足够的存储空间。凭借双端口交换机,该新型控制器也可集成到ETHERNET线路拓扑结构中。例如,如果复杂的Web可视化或趋势日志数据需要额外的存储空间,可以通过SD卡槽将数据保存到SD卡中。SD卡对于“备份和恢复”功能同样非常实用,不仅可对PLC程序存档,且可在维修时进行恢复。只需触摸按钮即可随时恢复访问和重新配置控制器所使用的IP地址。限制报文速率和优化启动顺序可提高网络流量,加快启动过程。
优点:
可自由编程的控制设备
集成KNX IP路由器
可与所有750系列I/O模块组合使用
SD卡槽
IP地址恢复按钮
优化工程设计流程