MM-42340_website-update_integration_video-module-and-new-picture_2000x2000.png

可视化网络监控与配置

ETHERNET是工业和楼宇自动化中的关键通信基础设施。然而,ETHERNET的实施、调试和维护很少由IT专业人员负责。为了确保可靠、坚固的安装、高可用性和高安全性,万可精益管理型交换机应运而生。新型交换机为万可网络基础设施解决方案提供了新的功能,特别是在网络诊断方面。

性能

传输速率高达1000 Mbit/s

快速数据传输

该系列交换机有8或16个铜缆端口,最高传输率可达1000Mbit/s。设备包含两个SFP插槽(100/1000 Mbit/s),可连接光缆。PoE版本的电源可提供24VDC电源,适于控制柜应用。每个PoE端口的最大输出功率可达30 W。

安装、调试与诊断

无需丰富的IT知识即可进行基于Web的电源管理

出色的可用性

万可非常重视创建直观且操作简便的界面。凭借基于web的管理系统无需丰富的IT知识即可轻松进行安装、调试和诊断。用户在标准浏览器中输入交换机的IP地址,随后便可直接访问诊断仪表板或网络视图(拓扑图)。


在经济管理型交换机的诊断页面可快速进行系统故障排查。通过绿色、黄色以及红色指示灯清晰显示每个连接的状态。鼠标点击相应的连接便会显示该连接的详细状态。在新窗口中,用户可查看带宽、负载以及传输错误信息。

点击注册

双击交换机可访问诊断仪表板。在调试过程中,可以对各个网络用户进行简单的Teach-in。一旦在端口建立了物理连接,点击 "Teach-in "按钮就能注册用户。通过LLDP或连接设备的MAC地址进行识别。如果交换机上的一个连接器断开,该端口在诊断仪表板上显示为红色。

快速检测松动连接

诊断仪表板的另一个简单易用的功能是显示松动连接的原因。"端口连接中断统计"功能记录了每个端口的所有传输错误,从而协助快速定位和修复任何由连接器缺陷导致的连接松动问题。

借助万可经济管理型交换机实现直观的网络监测与配置

可用性

通过电源冗余实现

安全可靠

新型交换机的硬件和操作概念均可满足自动化和楼宇技术要求。该系列轨装式交换机除了具有操作简便和外形紧凑的优势,还具有宽温优势,其扩展工作温度范围可达−40 °C到+60 °C。此外,冗余电源可确保更长运行时间。所有产品外壳都印有一个Link 条形码,扫描即可查看操作手册和技术数据表。点击此处 Link 可提供一键访问支持服务功能。

特性概览

安全

根据IEEE802.1Q进行网络分段,根据IEEE802.1X对网络参与者进行认证,使用访问控制列表/服务控制的防火墙功能,从而确保端口安全

可用性

根据IEEE802.1Q进行网络分段,根据IEEE802.1X对网络参与者进行认证,使用访问控制列表/服务控制的防火墙功能,从而确保端口安全

配置/诊断/
维护

端口镜像、Modbus®寄存器、SNMP v3、SNMP陷阱事件、报警阈值、端口统计、备份和恢复、系统日志、syslog服务器、带SSH/Telnet的命令行接口

联系万可

客户咨询