万可的成立

1990-1999年

迎来新时代的黎明

随着柏林墙的倒塌,世界发生了变化。在这种转变中,万可看到了机遇,并积极争取,实现了史无前例的发展。万可在德国东部建立了一家新工厂。此外,还在英国、印度、中国和意大利设立了国际办事处。当专利到期后,笼式弹簧接线单元(CAGE CLAMP®)在全世界获得了飞速发展,其口号是:“如果您已经在使用弹簧夹持连接技术,请坚持使用正版产品”。此外,独立于现场总线的万可-I/O-SYSTEM 750模块化系列在1995年首次亮相,助力万可在自动化技术市场扬帆起航。1998年开发出强力压接弹簧接线单元(POWER CAGE CLAMP),可轻松连接导线截面积最高达95mm²的导线。

MM-17597_decade_collages_1990.jpg

20世纪90年代的产品发展和大事件

  • 1990年:万可日本公司和万可英国公司成立

  • 1991年:松德斯豪森工厂开业

  • 1992年:万可捷克分公司成立

  • 1995:万可印度公司成立

  • 1995年:适于集成式可插拔控制柜布线的万可X-COM-SYSTEM®系统面世

  • 1995年:万可推出了全球首款独立于现场总线的模块化WAGO I/O-SYSTEM

  • 1996年:万可意大利公司和万可新加坡公司成立

  • 1997年:万可中国公司和万可波兰公司成立

  • 1998年:万可推出采用强力压接弹簧的大电流接线端子

  • 1998:万可荷兰公司成立

  • 1999:万可比利时公司成立

20世纪90年代的里程碑

万可发展更快

柏林墙的倒塌和即将到来的统一在万可激起了一种乐观精神。万可 Kontakt GmbH成立于1990年9月。1991年2月,万可已经开始生产,尽管最初是在租用的工厂里进行的。因此,新工厂的建设计划也同时启动。1993年,图林根州总理主持了新设施的落成典礼。但是,万可不仅在德国,而且也在全球范围内进行扩张。国外新成立了10家销售公司。作为新的临时出口经理,Sven Hohorst完成了三十多次国际差旅,因为良好的人际关系和对不同文化的理解被视为万可与客户长期成功合作的基础。

专利保护结束——正版产品征服市场

笼式弹簧接线单元(CAGE-CLAMP)专利于1997年到期。由于弹簧夹持连接技术的竞争极其激烈,在专利到期前几个竞争对手就计划提供采用弹簧夹持技术的轨装接线端子,这令人感到惊讶。然而,许多潜在客户仍然信赖万可正版产品。激烈的竞争突然彰显出市场笼式弹簧接线单元(CAGE CLAMP®)的认可,让怀疑者放下了戒心,并助力万可实现了强劲增长。原创产品大获成功,万可进一步号召市场:“如果采用弹簧连接技术,务必选择原创产品!”

自动化控制技术启动

市场上的自动化程度不断提高。机器和系统内控制线缆的不断增长促使了现场总线技术的出现。Beckhoff Automation GmbH & Co. KG公司已经开始使用万可接插式连接器进行这方面的研究。万可和Beckhoff之间密切合作,于1993年共同开发了一款独立于现场总线的模块化I/O系统。在1995年的汉诺威博览会上,两家公司最终独立展示了其新型I/O系统。

创新产品

1995年,万可在汉诺威博览会上推出了750系列I/O System创新产品:该万可解决方案旨在帮助业界解决实施自动化任务时面临的许多新挑战。万可 I/O System是世界上第一个模块化数据采集系统,带有适于不同现场总线技术的适配器,使万可用户操作更加轻松。笼式弹簧接线单元(CAGE CLAMP®)连接可随时扩展,独立于现场总线,安装在标准DIN导轨上,每个模块均可轻松更换,现场操作,这些特点使系统具备极高灵活性。自动化技术的成功推出。

强力压接弹簧(Power CAGE CLAMP)

很多用户采用的笼式弹簧接线单元(CAGE CLAMP®)轨装式接线端子最大适用于35 mm2的导线截面积,他们纷纷要求提供适用于更大导线截面积的接线端子。这促使万可于1992年研发了强力压接弹簧(Power CAGE CLAMP)技术。1998年,第一个轨装式接线端子标称截面积为95 mm2,终于成功发布。新型轨装式接线端子采用强力压接弹簧(Power CAGE CLAMP)技术,操作简便,安装人员可以更轻松、更快速地连接极大截面积的导线。卓有成效的开发成果:万可目前提供轨装式接线端子,其采用强力压接弹簧(Power CAGE CLAMP)技术,可连接额定截面积为50、95、150和最大185 mm2的导线。

截至现在

在这里您可以深入了解万可公司其余几十年的历史

万可成立

准备好迈向全球市场

弹簧夹持连接技术征服了市场

笼式弹簧接线单元(CAGE CLAMP®)取得突破

迎来新时代的黎明

成就辉煌

MM-17598_Unternehmenshistorie_Dekade_Intro_Picture_2010_new.jpg

万可创造未来

推进能源转型

客户咨询