loesungen_explosionsschutz_gettyimages-516574318_2000x1125.jpg

防爆产品

我们拥有灵活的防爆保护产品线,可根据您的应用需求,安全、经济地与主系统组合在一起,应用范围涵盖非防爆区域和防爆区域。万可提供的解决方案正是这些领域的规划师和系统集成商想要的。

将防爆保护应用于自动化技术

在防爆区域中使用WAGO-I/O-SYSTEM 750和750 XTR,使机器和系统在易爆环境中更高效、安全地运行,通过将Ex防爆组件应用到自动化领域,防爆和非防爆区域实现合并,从而实现安全、可靠和经济高效的目标。WAGO-I/O-SYSTEM 750和750 XTR系列模块适用于防爆与非防爆领域。在防爆2/22区使用时,WAGO-I/O-SYSTEM 可以安全、简单、经济的方式连接0/20区和1/21区的传感器及执行器。"蓝色"防爆I/O模块为此应运而生。上述模块建立了本质安全区,可集成在一个标准现场总线节点中,具备先进现场总线技术的全部优势。

您可获得的优势:

  • 获准用于 2/22 区危险区域,可采集来自现场 0/20 区的本安型信号并完成集成

  • 拥有全套认证:ATEX、IECEx、NSI/ISA、INMETRO 等,支持全球范围应用

  • 具备功能安全特性的本安型输入通道

  • 最高可达 SIL 3、类别 4 / PL e,支持 PROFIsafe 协议



titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1125px.jpg

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

他人望而却步,我们勇攀高峰——在0/20危险区域仍能够可靠、经济地运行!

WAGO-I/O-SYSTEM 750/753

适用于所有应用的分布式外围设备:万可的远程I/O系统拥有500多个I/O模块、可编程控制器和现场总线适配器,可为每个现场总线提供用户所需的所有自动化功能。

防爆保护领域的连接技术

对于潜在防爆领域的安全电气连接,万可提供适于带有燃气或灰尘环境或采矿环境等严苛环境应用的产品。从控制柜应用到设备连接,再到适于电气安装的接线端子,万可产品均可满足相应规范要求,并通过免维护和抗振动的连接技术降低运行成本。

durchgangsklemmen_2000x1125px.jpg

TOPJOB® S轨装式接线端子

通过Ex e I/II认证的免维护轨装式接线端子

X-COM®S-SYSTEM

具有“nA”保护类型,专为危险区域应用而设计

PCB接线端子

可靠连接危险区域的印刷电路板

221系列紧凑型防爆导线连接器

适于防爆应用的221系列紧凑型导线连接器

通过Ex认证的模拟信号转换模块、继电器与电源产品

当安装空间有限时:我们的继电器模块与模拟量信号转换模块不仅满足设备类型3G/D, 并且模块款第仅6mm——适于改造安装项目。可通过DIP开关轻松配置,并通过直插型笼式弹簧连接技术确保抗振动性能。万可还提供用于危险区域应用的电源产品:具有三种型号的Eco系列电源,输出电压为24 VDC,输出电流最大为5 A,适用于危险区域应用。凭借ATEX和IEC Ex认证,该系列电源可轻松应用于2区危险区域。

模拟信号转换模块

经认证可用于2/22区

继电器和光电耦合器

具有Ex防爆认证的继电器系列

工业稳压电源

了解经认证适于2区应用的Eco电源产品

loesungen_explosionsschutz_iStock_000056635768_Medium_2000x1125.jpg

防爆保护

防爆保护只是系统工程师和规划师的合法要求的安全相关任务领域的其中一环:处于紧要关头的不仅是人类的安全,不间断生产和环保也十分关键。

联系万可

客户咨询